Estudo de caso
Proteção é parte de nossa natureza
A TE Connectivity apoia a ÖBB, a ferrovia federal austríaca, protegendo uma espécie ameaçada de coruja contra choques elétricos fatais e evitando quedas de energia na rede com os produtos robustos, confiáveis e fáceis de instalar da linha Raychem de proteção da vida selvagem e do patrimônio.
Pioneira em Proteção da Vida Selvagem e do Patrimônio
Com o objetivo de contribuir para a preservação da rara coruja bufo-real, a ÖBB tomou a iniciativa de isolar os 50 quilômetros de postes de energia afetados, protegendo essas aves de choques elétricos fatais e, ao mesmo tempo, eliminando as quedas de energia na rede.
Como pioneira e líder no setor de proteção de distribuição de energia, a TE Connectivity pôde oferecer uma solução confiável para proteger a vida selvagem e os ativos da ÖBB.
O Desafio
Devido às condições ambientais desafiadoras nesta região, caracterizada por fortes nevascas, a ÖBB buscava capas isolantes que pudessem suportar alta umidade e a grande variação de temperatura. O fator mais importante do projeto era confiabilidade.
As soluções precisavam fornecer isolamento completo para evitar curtos-circuitos que estavam causando danos à vida selvagem e aos sistemas da empresa.
16800
capas à prova de pássaros encomendadas
500 km
de trilhos isolados
650
casais reprodutores de corujas a preservar
A Solução
Com base em décadas de experiência, os especialistas da TE ofereceram uma solução de proteção da vida selvagem e do patrimônio que resolveu os desafios técnicos e ambientais do cliente:
- Capas BCIC Raychem vermelhas à prova de pássaros da TE
- Teste local das capas de à prova de pássaros nos isoladores do cliente por engenheiros da TE
Após observar uma redução significativa na taxa de quedas de energia ao longo da linha protegida de 50 km, a ÖBB decidiu ampliar a aplicação das capas e abranger 10 vezes mais que previsto no projeto inicial, passando de 50 km para 500 km em cinco anos.
O Resultado
Com capas à prova de pássaros amplamente testadas, robustas e versáteis, a TE ajuda a ÖBB a eliminar com sucesso as quedas de energia em sua rede, garantindo um melhor serviço para seus clientes e, ao mesmo tempo, protegendo as corujas bufo-real ameaçadas.
O design inteligente das capas, que podem ser colocada com varas de manobra, possibilitou a instalação rápida e fácil do produto sem exigir qualquer tipo de treinamento para o cliente.