Soluções de conectividade para um fluxo contínuo de energia em redes eletrificadas ferroviárias e metroviárias.
Assista à gravaçãoCom megatendências como urbanização, digitalização e globalização, além de mudanças demográficas que impulsionam o aumento da demanda por mobilidade, a atividade de transporte ferroviário deverá mais do que dobrar até o ano de 2050. Não só isso, o ferroviário é o único meio de transporte amplamente eletrificado - o que cria uma necessidade ainda maior de produtos confiáveis e de alta qualidade que suportam e permitem a eletrificação.
Para acompanhar a demanda e garantir a segurança de seus passageiros, você precisa de soluções de conectividade duráveis e de alto desempenho com as que você pode contar. A TE oferece um portfólio robusto de soluções ferroviárias e metroviárias altamente confiáveis e de qualidade, e conectividade de rede projetada para suportar ambientes severos. Nossas soluções ajudam a minimizar falhas de energia e interrupções de serviço com instalação rápida e sem emenda, e suporte de manutenção sob demanda durante a janela de tempo menos impactante.
35+
vida útil em anos dos conectores catenários SIMEL instalados
60+
anos de experiência em conectividade de rede elétrica
Temos um longo histórico e registro comprovado de fornecer soluções de conectividade ferroviária e metroviária de alto desempenho e duráveis que resistem a ambientes diversos e severos. Nosso robusto portfólio apresenta acessórios para cabos Raychem, conectores mecânicos SIMEL, protetores contra surto Bowthorpe EMP, soluções de proteção de ativos e vida selvagem Raychem e isoladores que permitem o fluxo contínuo de energia - mesmo para trens de alta velocidade.
Fornecemos serviços de entrega rápida e sem emenda, e de instalação sob demanda. Por entendermos a importância do serviço ininterrupto, temos pessoal de serviço de campo em muitos locais para fornecer suporte durante a menor e menos impactante janela de tempo. Também temos recursos e conhecimento especializado para fornecer soluções personalizadas com colaboração da engenharia — vamos desenvolver junto com você produtos para garantir que consiga superar desafios.
Saiba mais sobre como você pode se beneficiar de nossa consultoria dedicada de conectividade ferroviária e metroviária, soluções e conhecimento especializado hoje em dia.
Nossos especialistas são bem versados em línguas locais, e estão disponíveis para viajar até você a fim de entender seus desafios e recomendar as soluções mais adequadas.
Suas necessidades são únicas. Nossa equipe de engenharia irá colaborar com você para criar soluções personalizadas adaptadas às suas necessidades específicas.
Submetemos nossas soluções a várias rodadas de testes rigorosos em laboratórios credenciados para garantir que elas atendam aos seus altos padrões de qualidade, eficiência e confiabilidade.
Vamos ajudá-lo a obter o máximo de seus produtos, fornecendo treinamento em instalação sob medida e avaliação de competência para ajudar a aumentar a precisão da instalação.
Baixe nosso cartão de linha Ferroviária e Metroviária agora. Este recurso fornece uma breve visão geral de vários de nossos produtos e uma ilustração de onde eles estão instalados.
Nossas terminações termocantráteis e terminações retráteis a frio Raychem lidam com estresse elétrico de longo prazo. Fácil de instalar, com alta confiabilidade graças à nossa ciência de material.
Nossos conectores separáveis internos e externos Raychem são fáceis de instalar, compactos e adaptáveis à maioria dos tipos de cabos para reduzir o tempo e os custos de instalação.
Nossas coberturas Raychem são projetadas para eliminar muitas causas de flashover e faltas de energia de disparo incômodas. Fabricados usando materiais Raychem especialmente formulados para aplicações ferroviárias, eles oferecem isolamento de alta qualidade.
Oferecemos soluções robustas de conexão e proteção de ativos e vida selvagem para sua subestação. Elas podem ser instaladas em uma subestação nova ou para retrofit para aumentar o desempenho.
Nosso extenso portfólio apresenta descarregadores de entrada de ar catenários transportadores de corrente SIMEL, conectores de ramificação, isoladores Raychem, soluções de proteção de ativos e vida selvagem Raychem e protetores contra surtos Bowthorpe EMP. Eles são comprovados em campo para fornecer longa vida útil operacional, e os designs personalizados estão disponíveis apenas sob consulta.
Nossa ampla gama de conectores de aterramento, de parafuso torquimétrico e de compressão são projetados para instalação rápida e fácil, resistentes à corrosão e ajudam a eliminar falhas de aterramento.
Nosso portfólio de aplicações de teto aéreas permite a interação otimizada e a interoperabilidade de vários componentes de alta tensão aprovados para trilhos.