Serviços Públicos Protegidos: Estratégias para a Mitigação de Interrupções e Proteção da Vida Selvagem
Assistir sob demandaFaltas de energia podem ser causadas por gambás, pássaros, ratos, cobras e até mesmo esquilos. Os animais que escalam áreas ao redor das subestações e os pássaros que se empoleiram nos transformadores estão à procura de um lugar seguro e quente para se abrigar e fazer ninho. Mesmo pequenos pássaros ou roedores podem causar problemas, já que podem atrair predadores maiores.
A interação entre animais selvagens e equipamentos elétricos pode ter vários desfechos, desde eletrocussão, falhas, até incêndios florestais. Essas situações ocorrem quando os animais selvagens causam uma falha entre fases ou uma falha de aterramento com seus corpos. Nossas soluções podem reduzir o risco de incêndios provocados por animais selvagens ou por contato com a vegetação nas subestações ou linhas aéreas.
Os componentes isolantes e isoladores ajudam a mitigar ameaças ativas e reduzem o risco de falta de energia e o risco associado de incêndio causado pela interação da vida selvagem com linhas energizadas. Esse investimento estratégico proporciona retornos ao proteger ativos e comunidades contra interferências onerosas e potencialmente catastróficas causadas pela vida selvagem.
Os materiais para proteção de ativos e vida selvagem da TE foram formulados para:
- Oferecer confiabilidade por mais de 40 anos sem deterioração impactante sobre o desempenho.
- Minimizar o risco de incêndio associado a ambientes de serviços públicos normais e anormais com nossos materiais padrão.
- Estender o desempenho a fim de adicionar V0 para clientes que precisam.
Nossas formulações próprias de materiais oferecem durabilidade em qualquer lugar: mesmo em ambientes de alta tensão poluídos. O portfólio Raychem da TE para proteção de ativos e vida selvagem é otimizado para garantir resistência ao tracking, resistência térmica e resistência a raios UV, resultando em uma proteção de alto desempenho para seus ativos durante toda sua vida útil. Essa confiabilidade que permite que você "instale e esqueça" é resultado de mais de 60 anos de dedicação à pesquisa, desenvolvimento e ciência dos materiais. Nossos especialistas em proteção de ativos e vida selvagem estão prontos para ajudar você com uma ampla gama de soluções de isolamento confiáveis que podem ser personalizadas para seu projeto.
Uma confiabilidade superior é possível com o isolamento de ativos vulneráveis das subestações. Todos os anos, as soluções personalizáveis da TE são usadas para isolar de maneira eficaz milhares de subestações ao redor do mundo e atenuar o risco de falta de energia causada por animais selvagens, vegetação, eventos climáticos extremos e contato acidental, bem como reduzir o risco de incêndios associado à eletrocussão de animais. Projetamos soluções para melhorar as folgas de isolamento e afastar os animais selvagens das áreas onde o risco é elevado. Nossos produtos são fáceis de instalar e são projetados e fabricados para durar tanto quanto seus ativos, mesmo nos ambientes mais severos.
Reduza faltas de energia e risco de incêndio em linhas aéreas, enquanto protege animais selvagens em extinção. Interrupções no fornecimento de energia e o risco de incêndio podem ser reduzidos e eliminados com o isolamento eficaz dos elementos de alto risco presentes em linhas aéreas de energia. Os produtos da TE isolam milhões de quilômetros de condutores expostos em linhas de distribuição ao redor do mundo. Nossas coberturas contra aves de rapina, capas para fusíveis, tampas de religador e de distribuição protegem equipamentos montados em postes contra o contato acidental e momentâneo de detritos trazidos por tempestades e contra aves que podem fazer ninhos ou se empoleirar nas linhas. Para ajudar a administrar a interação com a vida selvagem e a vegetação, a maioria desses dispositivos pode ser instalada em equipamentos energizados e possuem designs de peça inteiriça.
Como reduzir folgas em espaços restritos ou ao aumentar o isolamento? O portfólio de produtos de isolamento da TE é usado dispositivos de manobra isolados a ar e a gás para isolar barramentos e garrafas de vácuo de gás e, assim, ajudar nossos clientes a projetar equipamentos mais compactos e confiáveis. Nossas coberturas isolantes podem aumentar a segurança do isolamento ao combinar folgas de espaço de ar e materiais projetados para serem compactos e mitigar o risco de incêndios conforme a IEC 60616.
Quer aumentar a confiabilidade em aplicações industriais? Em certas aplicações industriais, como em data centers, parques solares/eólicos, redes ferroviárias e de petróleo e gás, cada minuto de tempo de parada afeta o desempenho comercial. A TE entende que esse tempo de parada pode ser prejudicial para seus clientes, entre eles hospitais e escolas, além de operadores, instituições e organizações de segurança. Nossas soluções para a melhoria do isolamento e proteção de ativos oferecem aos nossos parceiros a oportunidade de minimizar os riscos provocados por animais selvagens, tempestades e outros fatores climáticos, além de melhorar as métricas SAIDI e SAIFI relatadas às agências reguladoras.
Incêndios localizados causados por animais (esquilos, pássaros, gambás, etc.) infiltrados em linhas aéreas e subestações são frequentemente o resultado da eletrocussão. Eles caem no chão abaixo e iniciam um incêndio. Podemos ajudar a prevenir incêndios florestais causados por animais com nossa ampla seleção de soluções de mitigação e isolamento contra a vida selvagem, incluindo coberturas para isoladores, protetores de cruzeta e muito mais. Todas essas soluções são fabricadas com base em nosso polímero Raychem exclusivo. Ele é especialmente formulado para resistir a formação de arborescências, degradação UV, extremos térmicos e resistência ao calor. Com mais de 60 anos de experiência em fabricação e design, estamos comprometidos em proteger sua rede durante a vida útil de seus ativos e reduzir os riscos de incêndios florestais.
Concessionária suíça melhora a confiabilidade de suas linhas aéreas, reduz faltas de energia e minimiza a necessidade de poda, enquanto protege as árvores.
Da fábrica da TE Connectivity em Fuquay-Varina estão saindo produtos utilizados ao redor do mundo para proteger não só a rede elétrica contra animais, mas também os animais de um possível contato com áreas de alta tensão.
Como grandes faltas de energia são causadas por animais selvagens?
A cidade de Gastonia, na Carolina do Norte, instalou os produtos de proteção contra vida selvagem da TE em suas subestações para manter energia circulando e reduzir o contato elétrico com esquilos.