Tendência
Confiabilidade sob Condições Adversas
Os sistemas elétricos aéreos de trens devem transmitir de forma confiável a energia de alta tensão necessária para garantir que os trens possam viajar com segurança em altas velocidades. Por: Elizabeth Da Silva Domingues, Ph.D., Gerente de Engenharia, Trilhos de Alta Tensão
Os sistemas elétricos aéreos de trens devem funcionar sob uma ampla gama de condições adversas. Os seguintes componentes essenciais do sistema são particularmente vulneráveis a danos causados por essas condições: comutador, isoladores, cabos entre carros, protetores contra surtos, buchas e cabos condutores. Assim que estiverem posicionados e conectados a um transformador através do teto, esses componentes devem suportar condições adversas e transmitir energia de forma confiável a 25 kV (ou 15 kV), garantindo que os passageiros estejam seguros e as operações não sejam interrompidas. Ao compreender os riscos de não proteger adequadamente os sistemas elétricos aéreos e identificar as opções para otimizar o desempenho e o design desses sistemas, os fabricantes de trens podem aumentar o ciclo de vida de seus trens e evitar interrupções desnecessárias no serviço.
Condições Adversas
Os sistemas elétricos aéreos de trens devem ter a capacidade de operar sob qualquer condição:
- Impacto e vibração mecânicos
- Umidade, poluição, sal no ar, fluxos de ar rápidos
- Altas altitudes e mudanças bruscas de temperatura
- Altos níveis de tensões elétricas: concentração de campo elétrico, transientes de comutação, harmônicas e sobretensões de iluminação
Condições Atmosféricas
Quando houver uma falha no sistema elétrico aéreo, a causa geralmente será o flashover (arcos elétricos). Isto pode ocorrer de duas maneiras. Quando o campo elétrico em três pontos (metal, isolamento sólido, ar) se torna mais forte do que a capacidade do isolamento externo de suportar o estresse (quebrando as distâncias de tolerância). Ou quando a superfície do isolamento se torna condutora (quebrando a distância de fuga). Em ambos os casos, o ar transporta a energia em um arco elétrico. O resultado é um curto-circuito, dos componentes ativos aos pontos de aterramento ou ao corpo do trem. Isso levará à perda de energia imediata. A probabilidade de flashover (combustão súbita) aumenta quando ocorre uma das duas condições ambientais: quando um campo elétrico está concentrado ou quando a rigidez dielétrica do isolamento externo é enfraquecida. O primeiro acontece quando os componentes do sistema elétrico aéreo são mal projetados ou protegidos inadequadamente; este último resulta do impacto combinado de vários fatores, como pressão ou umidade/poluição.
Ao usar materiais isolantes de qualidade e instalá-los corretamente, os fabricantes de trens podem evitar falhas no sistema elétrico aéreo.
O rápido crescimento mundial dos sistemas ferroviários eletrificados (ou seja, de alta velocidade) aumentou a complexidade da proteção dos componentes elétricos aéreos. Por exemplo, linhas que se estendem por diferentes climas, como uma que está sendo construída para atravessar a Europa, Ásia e Oriente Médio, devem suportar mudanças atmosféricas significativas: temperaturas extremas, alta umidade, altitudes elevadas, altos níveis de poluição ou qualquer combinação desses fatores. Quando as superfícies dos isoladores ou terminações são expostas simultaneamente à umidade e poluentes, a combinação pode causar correntes de fuga, o que aumenta a probabilidade de flashovers. Essa combinação também torna os sistemas de alta tensão mais vulneráveis a perfurações internas. Quando em uma altitude elevada com baixa pressão do ar, o sistema é exposto a lacunas entre as moléculas de ar. Como resultado, os elétrons podem gerar mais energia cinética. Como afirma a lei de Paschen, isso reduz a tensão na qual o flashover ocorrerá, sobre uma lacuna específica, deixando o sistema elétrico aéreo mais vulnerável a falhas.

Considerações Mecânicas
O desafio de proteger os sistemas elétricos aéreos é complicado devido a um grande número de variáveis. Como cada linha ferroviária é única e uma abordagem de “tamanho único” não é possível nem econômica, os fabricantes de trens devem estabelecer um sistema de energia confiável que reconheça o ambiente operacional de cada linha. Isso tem efeito direto no desempenho dos componentes ao longo do ciclo de vida. Em um caso, a alta força de fluxo de ar pode flexionar e dobrar as buchas isolantes antigas, impactando subsequentemente o desempenho. Em outro caso, os movimentos relativos dos vagões, que causam flexão mecânica em três eixos, podem afetar o desempenho dos cabos jumper que transportam energia elétrica através do espaço entre os vagões. Quando ignorados, este choque e a vibração podem interromper a transmissão de energia. Essas cargas mecânicas cíclicas levam inevitavelmente ao desgaste, tanto no cabo quanto no equipamento ao qual o cabo está conectado, como suportes de isoladores ou terminações de cabos de alta tensão. Isso, por sua vez, afeta a capacidade do sistema de transmitir corrente de forma confiável e eficaz e fornecer resistência a alta tensão. Para evitar isso, é crucial considerar a conectividade que ocorre em todos os componentes elétricos e mecânicos individuais do sistema.
Materiais de qualidade importam
A qualidade dos materiais usados em um sistema elétrico aéreo pode ter um grande impacto no desempenho em condições adversas. Alguns conectores, como porcas, parafusos, suportes e conectores trançados, geralmente são especificados pelo preço mais baixo. É importante lembrar que os materiais usados para esses conectores de baixo custo são vulneráveis à corrosão. Essa corrosão pode se espalhar rapidamente pelas superfícies do isolador, resultando em danos aos conectores de cobre de alto valor. Uma vez afetado, o desempenho elétrico e mecânico de todo o sistema fica comprometido e enfraquecido. Um exemplo desse erro é usar uma porca de baixa qualidade em um condutor de cobre, sem inserir um componente adequado para separar os dois. Esse tipo de erro danifica desnecessariamente a conexão. Ao usar materiais isolantes de qualidade e instalá-los corretamente, os fabricantes de trens podem evitar falhas no sistema elétrico aéreo. Isso inclui desempenho fraco e degradações prematuras resultantes do uso de materiais não desenvolvidos para uso de alta tensão em condições extremas.
Minimização dos riscos
Os fabricantes de trens enfrentam um desafio crucial. Os trens devem oferecer espaços confortáveis para os passageiros, funcionar com eficiência enquanto consomem menos energia, operar em velocidades mais rápidas e funcionar de maneira confiável em qualquer lugar a qualquer hora. Para otimizar o desempenho do sistema elétrico aéreo, os fabricantes de trens podem implementar uma destas abordagens para minimizar o risco de interrupções de serviço.
1
Análise de Elementos Finitos
Essa técnica ajuda os fabricantes de treinamento a antecipar as tensões elétricas e mecânicas que os componentes sofrerão ao longo do ciclo de vida do sistema. Como resultado, eles podem identificar e reforçar os pontos fracos do sistema.
2
Aquisição de Subsistema Único
Isso permite que os fabricantes de treinamento terceirizam o risco e se beneficiem do conhecimento de envolver especialistas em sistemas de alta tensão. Muitas vezes, os fabricantes de trens mantêm seus custos baixos adquirindo componentes inferiores de uma série de fornecedores terceirizados e, em seguida, combinando-os internamente. Essa prática ignora o fato de que componentes simples são tão importantes quanto componentes principais. Por exemplo, se os conectores e estruturas simples não forem especificados como componentes de engenharia, todo o sistema de alta tensão ficará vulnerável a falhas. A escolha de um único fornecedor para todos os componentes pode levar a um sistema projetado cuidadosamente, para operar como um sistema exclusivo e acomodar as condições operacionais únicas de uma linha ferroviária específica. Embora muitos fabricantes de trens tenham a experiência para projetar seus próprios sistemas, trabalhar com fornecedores especializados ajuda a garantir que as especificações para componentes elétricos aéreos de menor valor, como tranças ou barras de cobre, fixadores (porcas, parafusos e arruelas), sejam precisas.
3
Campos Elétricos Enfraquecidos
Existem três maneiras de reduzir a força dos campos elétricos, através de um bom design. A primeira é aumentar as distâncias (o que não significa necessariamente aumentos de altura) entre os componentes vivos e a estrutura do trem, chamados de distância de tolerância e fuga. Essa etapa deve seguir todos os aspectos técnicos de forma adequada e eficaz. A segunda envolve o uso de componentes de formato arredondado e uniforme porque uma superfície pontiaguda concentra partículas carregadas, aumentando a força do campo elétrico. A terceira é permitir o escoamento rápido da água da chuva em condições de tempestade, pois a resistência elétrica pode ser severamente comprometida pelo fluxo de água (redução das distâncias de tolerância ou comprimento de fuga).
Resumo
Quando operadores ferroviários, fabricantes de trens e fornecedores ferroviários trabalham juntos para proteger os sistemas elétricos aéreos das condições ambientais de uma rota específica de um trem, eles estão garantindo que os trens funcionem conforme o esperado sob quaisquer condições e também que as pessoas que dependem de sua operação obtenham o serviço que esperam sem atrasos e interrupções.