Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Operação/Aplicação
-
Resolution (ppmm):
635
-
Output Signal Type :
Incremental Encoder
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
PTX150 - Incremental Encoder
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
1270 mm [ 50 in ]
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.2
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.05
-
Unidade de codificador :
Não
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
Características do corpo
-
Material do estojo :
Alumínio
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP50
-
Aprovações de áreas perigosas :
Não