Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
PTX150 - Incremental Encoder
Características do corpo
-
Material do estojo
Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm)
625, 1270
-
Faixa completo do movimento (in)
24.6, 50
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS)
±.2, ±.25
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resolution (ppmm)
40, 635, 6350
-
Output Signal Type
Incremental Encoder
Outro
-
Repetibilidade (% of FS)
.02, .05
-
Unidade de codificador
Não
-
Cabo de medição
Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-CAPS0055