![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/cfsa-product-hero-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Taxas de dados mais altas para a conectividade em edifícios
Nossas antenas para Sistemas de Antenas Distribuídas (DAS ou i-DAS) de baixo perfil são desenvolvidas para serem montadas discretamente em um teto rígido ou em azulejos. Nossas antenas DAS podem distribuir um sinal LTE ou Wi-Fi para onde for mais necessário. Com a crescente demanda por conectividade em edifícios e taxas de dados mais altas, grandes edifícios inteligentes exigem uma série de antenas DAS em conjunto com um sistema DAS para propagar o sinal em toda a rede DAS de um edifício ou campus.
O que é um Sistema DAS (Sistema de Antenas Distribuídas)?
Antenas DAS: Princípios Básicos
Características das soluções para Sistemas de Antenas Distribuídas da TE
O mercado de Sistemas de Antenas Distribuídas (DAS) continua se expandindo com a crescente demanda por maiores coberturas de rede e conectividade em todos os lugares.
Nossos produtos continuam a liderar a indústria com a inovação DAS:
- Antenas celulares de perfil ultrabaixo para bandas emergentes 5G, 4G, CBRS/C-Band, LAA e LTE-U (SISO e MIMO)
- PIM ultrabaixo e antenas de alta eficiência
- Antenas MIMO de baixo perfil de 2 e 4 portas
- Etiqueta de especificação da antena com código de barras QR
- Designs personalizados para diversos tipos de antena
Apresentação: Novas antenas 5G CFSA de montagem no teto para sistemas DAS
Antenas CFSA69594P e CFSA69594P1 DAS de montagem em teto, de baixo perfil, omnidirecionais, de banda larga, internas e de baixo PIM
Desenvolvidas para otimizar a cobertura padrão de acordo com requisitos de cobertura interna de 698 a 960 MHz e 1690 a 5925 MHz para redes celulares 5G, 4G/LTE e redes mais antigas. Aplicável a ambientes onde coberturas angulares amplas são necessárias para a implementação bem-sucedida de conectividade sem fio, ao mesmo tempo em que se deve manter a estética desejada no edifício.
Antenas 5G para Sistemas de Antenas Distribuídas
Características do Produto
- Redes 5G abaixo de 6 GHz, incluindo C-Band, CBRS, LAA
- Perfil ultrabaixo
- Classificação PIM ultrabaixa e otimizada inferior a -163 dBc
- Montagem direta e simples em azulejos em tetos ou tetos rígidos
- Radome é pintável usando tintas spray comumente disponíveis (não devem conter metal)
- Classificação de inflamabilidade UL94-V0
- Cabo de classificação Plenum
Tipos de Antenas para Sistemas de Antenas Distribuídas
![Antena de distribuição de sinal para interior de edifícios de montagem em azulejos](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/ceiling-tile-mount-300x250.jpg)
![Antena de distribuição de sinal para interior de edifícios de montagem em teto](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/hard-ceiling-mount-300x250.jpg)