Relés de energia e sinal PCB compactos de OEG
Nossos relés OEG são relés de finalidade geral eletromecânicos para montagem PCB, com alguns tipos de montagem em painel. Normalmente pequenos, mas robustos a um baixo custo, eles são projetados em aplicações que vão desde eletrodomésticos e HVAC até sistemas de controle industrial.
Este relé compacto oferece uma alta capacidade de partida de 117 A e tem classificação UL TV-8. Isso faz deles a opção ideal para uso em aplicações que exigem resistência a partida elevada em cargas com corrente de partida. Os contatos em um arranjo NO (Normally Open, Normalmente aberto) de forma 1 A têm 10 A nominais a 250 VCA, resistivos com terminais PCB (Printed Circuit Board, Placa de circuito impresso) THT (Through-Hole Technology, Tecnologia de furo passante). Seu design em miniatura resulta em um tamanho aproximadamente 40% menor do que opções similares de relé. A bobina de 450 mW é oferecida em versões e 5 a 24 VCC.