Conectores robustos para conexões confiáveis
Conectores coaxiais fornecem uma conexão confiável de cabos, placas de circuito impresso ou outras interfaces conectoras. Nossos conectores coaxiais suportam os desafios específicos de desempenho de sistemas de infraestrutura sem fio, especialmente quando conectores confiáveis e intermodulares capazes de lidar com níveis mais altos de energia são essenciais. Ao selecionar o tamanho do cabo coaxial, é crucial fazer a escolha certa. Por exemplo, cabos miniaturizados, como o RG 188, são mais facilmente conectados com conectores subminiatura, como os modelos SMB e SMC. Outro exemplo são nossos conectores microcoaxiais fêmea (receptáculos). Com tolerâncias precisas, podem substituir muitos receptáculos RF existentes no mercado. Dessa forma, não é preciso alterar o layout de placas no projeto ou na montagem. Nosso portfólio de conectores coaxiais inclui plugues, conectores fêmea (“receptáculos”) e conectores macho (“jacks”). Além disso, os conectores coaxiais têm várias configurações e estruturas e revestimentos em uma variedade de materiais.
Produto em destaque
Conectores coaxiais de acoplamento cego
Nossos produtos coaxiais de acoplamento cego suportam uma ampla variedade de conectores SMP, SMPM, coaxiais multiporta, coaxiais maciços e blocos de teste de 1,60 GHz a 67 GHz. Essas frequências e tipos de conexão atendem a uma variedade de setores e aplicações incluindo: de teste e medição, aeroespaciais e de defesa, de conexão sem fio e telecomunicações, bem como industriais e de produção. Os produtos coaxiais de acoplamento cego permitem que os técnicos obtenham medições detalhadas e solucionem problemas de forma precisa em espaços pequenos/apertados, onde a visibilidade é limitada ou inexistente.
Vantagens do Produto
Conectores para Cabos Coaxiais
Fornece testes de RF e amostragem de sinal em espaços restritos com visibilidade mínima
- Conexão durável de um único clique testada para dez mil ciclos de instalação
- Perda mínima de inserção com excelente desempenho de relação de ondas estacionárias
- Design robusto e pesado
A ampla variedade de frequências e configurações de teste permite várias aplicações
- Suporte para frequências entre 1,6 GHz e 67 GHz, com capacidade de teste de até 128 portas
- Várias configurações personalizadas disponíveis para atender a uma variedade de necessidades
- Inclui portfólios de SMP, SMPM, coaxial multiporta, coaxial maciço e blocos de teste
Economia de custos em comparação com a melhor alternativa, além de configurações personalizadas disponíveis mediante solicitação
- Grande rede de engenheiros de campo e representantes de suporte ao cliente
- Preço competitivo e entrega rápida

Tipos de Conectores Coaxiais em Destaque
Receptáculos e Conjuntos de Cabo Microcoaxiais
-
Os receptáculos e os conjuntos de cabo microcoaxiais da TE podem ser combinados com nossas antenas para oferecer uma solução de RF completa a preços competitivos. Esses produtos proporcionam um desempenho elétrico excelente para estabelecer uma conexão RF ou sem fio confiável com uma placa de circuito impresso principal em uma grande variedade de aplicações, como em eletrônicos de consumo, sistemas de informação e entretenimento, sistemas médicos, eletrodomésticos inteligentes e muito mais. A presença global e o conhecimento em engenharia e fabricação da TE possibilitam a entrega rápida de amostras e a produção em massa de produtos.
- Ver Produtos: Conjuntos de Cabo Microcoaxiais
Vantagens do Produto
- Desempenho elétrico excelente e fabricado com tolerâncias precisas.
- Design robusto, para serviços pesados
- Preço competitivo e entrega rápida
- Fornecedor completo de soluções de ponta a ponta
- Substituição drop-in, sem necessidade do novo design da placa de circuito impresso