Transdutores de Pressão Compostos
Meça a pressão manométrica negativa e positiva.
Diferentes termos são usados na indústria de compressores para se referir a transdutores de pressão que medem a pressão manométrica de negativa a positiva. Capaz de medir tanto a sucção quanto a descarga, um transdutor de pressão composto fornece um sinal de saída linear desde vácuo total e pressão zero até a pressão total.Diferentes termos são usados na indústria de compressores para se referir a transdutores de pressão que medem a pressão manométrica de negativa a positiva, como transdutores de pressão de sucção ou transdutores de pressão compostos.Um transdutor de pressão com uma faixa de pressão de -14,7 a 30 PSIG pode ser denominado um transdutor de pressão composto, transdutor 30V30 (referindo-se a -30" de mercúrio) ou sensor de vácuo a 30 PSIG. Embora a terminologia seja diferente, refere-se ao mesmo produto.Pode ser confuso calcular o deslocamento do transdutor de pressão como deveria ser sem a pressão (ou a pressão na bancada) sem fazer anotações. Aqui estão alguns exemplos para ajudar a explicar o processo para os sinais de saída de 4-20 mA e os sinais de tensão.Os mesmos princípios se aplicam a outras pressões e sinais de saída. Começamos com uma faixa de medição de pressão de -14,7 a 15 PSI para ajudar a visualizar como o cálculo deve funcionar. Embora o 0 PSI esteja próximo do ponto médio entre a saída, isso não é exato. Alguns passos adicionais nos levam à leitura certa.
Exemplo de 4-20 mA
AST4300AV0015P4N1000
Transmissor de pressão não incendiável AST4300
Conexão macho do processo de 1/4" NPT
-14,7 a 15 PSIG
Sinal de saída de 4-20 mA
Conduíte com cabo de 1,8 m (6 pés)
Aço inoxidável 316L
Primeiro, você quer descobrir a quantidade de miliamperes por PSI.
Você medirá 14,7 + 15 = 29,7 PSI na faixa de pressão em escala completa
20mA - 4mA = 16 mA de extensão
16mA / 29,7 psi = 0,5389 mA / PSI
Em seguida, a pressão "0" PSI será 14,7 PSI acima da saída de 4 mA, porque o transdutor de pressão é escalonado de -14,7 para a escala completa.14,7 PSI x 0,539 mA/PSI = 7,923 mA
Por fim, adicione de volta em 4 mA para o deslocamento zero (uma vez que a saída começa em 4 mA e não 0 mA):
4 + 7,923 mA = 11,923 mA em 0 PSI
4 mA = -14,7 PSI
11,923 mA é a saída teórica de 0 PSI
20 mA = pressão de 15 PSI em escala total
Pressões Manométrica Populares (4-20 mA)
| Faixa de Pressão | Leitura aproximada na pressão zero |
|---|---|
| -14,7 a 15 PSI | 11,92 mA |
| -14,7 a 30 PSI | 8,93 mA |
| -14,7 a 50 PSI | 7,48 mA |
| -14,7 a 100 PSI | 6,05 mA |
| -14,7 a 185 PSI | 5,18 mA |
| -14,7 a 300 PSI | 4,75 mA |
| -14,7 a 500 PSI | 4,46 mA |
Exemplo de tensão
AST4000KV0185P1F0143
Transdutor de pressão industrial AST4000
Conexão de processo fêmea SAE 4 com pino Schraeder
-14,7 a 185 PSIS
Sinal de saída ratiométrico de 0,5-4,5V
Packard Metripack 150
Aço inoxidável 17-4 PH
Você medirá 14,7 + 185 = 199,7 PSI na faixa de pressão em escala completa
4,5V - 0,5V = 4V de extensão
4V / 199,7 PSI = 0,020V / PSI
Em seguida, a pressão "0" PSI será 14,7 PSI acima da saída de 0,5V, porque o transdutor de pressão é escalonado de -14,7 para a escala completa.14,7 PSI x 0,020V / PSI = 0,294V
Por fim, adicione de volta em 0,5V para a compensação zero (uma vez que a saída começa em 0,5V e não 0 V):
0,5 + 0,294441V = 0,794V em 0 PSI
0,5V = -14,7 PSI
0,794V é a saída teórica de 0 PSI
4,5V = 185 PSI pressão em escala completa
Pressões Compostas Raciométricas de 0,5-4,5 V
| Faixa de pressão | Leitura aproximada na pressão zero |
|---|---|
| -14,7 a 15 PSI | 2,48V |
| -14,7 a 30 PSI | 1,73V |
| -14,7 a 50 PSI | 1,52V |
| -14,7 a 100 PSI | 1,01V |
| -14,7 a 185 PSI | 0,80V |
| -14,7 a 300 PSI | 0,69V |
| -14,7 a 500 PSI | 0,61V |
À medida que a pressão aumenta, a quantidade de sinal de saída para a faixa composta entre -14,7 e 0 PSI diminui. Uma vez calculado o erro do sensor, como o deslocamento zero, a capacidade de medir precisamente a porção de vácuo do transdutor diminui. As pressões nos gráficos acima são as mais comumente calculadas, embora seja possível calibrar pressões mais altas com faixas de pressão compostas. Outras unidades de pressão, como Bar e kg/cm2, também estão disponíveis usando a mesma metodologia.