Nossos relés automotivos são projetados para tensões CC em sistemas de conforto e infoentretenimento para passageiros e níveis de energia em ambientes severos. Relés automotivos são usados em quase todos os chicotes e módulos de caixa em um veículo, incluindo as áreas traseira e frontal de um carro, as áreas do motor e de passageiros, o trem de força e os módulos de teto, assento, portas e ventoinha. Nosso portfólio foi desenvolvido para oferecer funções de comutação para comodidades elétricas modernas e recursos de segurança avançados em veículos atuais. Nossos relés padrão e personalizados contam com funções essenciais de comutação em automóveis, caminhões, ônibus e veículos comerciais, de construção e off-road. Nossos tipos de relés automotivos incluem relés de encaixe, PCB, de alta corrente e de alta tensão, incluindo contatores automotivos. Com décadas de experiência em apoio mundial para desenvolvimento e produção de relés, oferecemos suporte a aplicações com especialistas em relés.
Quer entender melhor os termos técnicos usados para relés? Este guia define os principais termos, como relé biestável, faixa operacional da bobina, estrutura de contatos, curva de descarga, tensão operacional e mais.
Perguntas frequentes
Relés e contatores automotivos de alta tensão
P: Qual é a diferença entre um relé e um contator?
R: Em geral, ambos os termos designam um dispositivo de comutação eletromecânica, trabalhando no mesmo princípio físico, onde uma bobina é usada para gerar uma força magnética que opera mecanicamente um contato elétrico. Embora o termo "relé" seja amplamente utilizado em vários setores para dispositivos de baixa e média potência, o termo "contator" é mais comum na área de alta potência. O "motor" magnético normalmente tem um êmbolo no centro do corpo da bobina para contatores, em oposição ao design de armadura articulada comumente é usado em relés.
P: A nova geração de contatores funciona sem enchimento a gás. Qual é a vantagem de contatores sem enchimento a gás? Um contator com enchimento a gás pode se romper?
R: Para proteger os contatos de comutação e promover uma rápida extinção dos arcos de comutação, muitos contatores são preenchidos com gás inerte pressurizado. Nitrogênio ou hidrogênio é comumente usado, SF6 (hexafluoreto de enxofre) também é utilizado, principalmente em aplicações industriais. Por outro lado, um enchimento a gás pressurizado requer muito mais esforço no projeto e no processo de fabricação, para garantir uma manutenção confiável do gás durante toda a vida do contator. Como tais contatores devem ser hermeticamente selados por natureza, também há o risco de ruptura, quando arcos extremamente fortes (em caso de altas sobrecorrentes ou curto-circuitos) geram excesso de pressão gasosa dentro da câmara de contato. Os últimos projetos de contator da TE, portanto, funcionam sem gás inerte, eliminando também a necessidade de selo hermético. Esses projetos ainda são ambientalmente protegidos contra a poluição, além de permitir troca de gás e equalização da pressão interna e externa, o que praticamente elimina o risco de ruptura em caso de arco extremo. Link para vídeo sobre EVC 250.
Leia mais perguntas frequentes sobre relés e contatores automotivos de alta tensão
Tipos de relé automotivo
Relés PWM e relés ISO
Um relé de modulação por largura de pulso (PWM) é basicamente um relé que usa controle de estado sólido para operar. Além disso, o PWM é normalmente empregado para regular os requisitos de energia da corrente de manutenção da bobina do relé. Por sua vez, isso ajuda a diminuir o calor dissipado pela bobina do relé. Geralmente, esse método é empregado para aumentar a eficiência da energia de manutenção da bobina e reduzir o calor da bobina e da estrutura geral do relé.
Os minirrelés ISO são fabricados com um corpo cubo de 1" e apresentam quatro pinos, ou terminais, no corpo. Também conhecido como relé liga/desliga, tem apenas um circuito de alta corrente e um contato fechado ou aberto, dependendo se o relé está em repouso ou energizado. Quando um contato é desligado com o relé em repouso, ele está normalmente aberto (NA), já se o contato estiver fechado com o relé em repouso, o relé estará normalmente fechado (NF). Relés NA são mais comuns que relés NF. Quando há um relé padrão com um circuito fechado e relé fechado e outro fechado com o relé energizado, o relé é de comutação e tem cinco pinos. Os relés padrão são comumente usados em sistemas elétricos de veículos.
Desde relés automotivos e interconexões até conjuntos de cabos e sensores, criamos soluções de conectividade robustas e confiáveis que podem atender aos complexos requisitos de energia para os automóveis atuais. Nossas soluções são projetadas para resistir a ambientes severos e fabricadas para tolerar alta temperatura, vibração, choque e pressão para propiciar uma longa vida a sistemas de controle eletrônico. Baixe este catálogo para saber mais sobre nossas soluções para distribuição de energia automotiva.