Conectores Automotivos para Aplicações Externas e em Ambientes Adversos
A TE Connectivity oferece o Sistema de Interconexão MCON para conexões automotivas elétricas e eletrônicas, adequado para aplicações em ambientes adversos.
150°C
Até 150 °C em aplicações em motores
48 V
Pronto para 48 V (nova geração de conectores MCON)
IPx9k
Classificação à prova de intempéries para aplicações externas


NOVO – Série de Conectores de Fileira Única NextGen e NextGen Plus MCON 1.2 com Lança de Travamento Vedada
• Sustentabilidade – Design que resulta em uma redução significativa da pegada de carbono (aprox. menos 20% de CO2), com redução adicional de aproximadamente 40% com o emprego da solução de resina balanceada de biomassa.
• Automação – Trava secundária por engate integrada com grande área de contato para travamento automático. Código QR com o melhor rastreamento da categoria e o menor tempo de ciclo.
• Desempenho – Solução superior e de qualidade com alto nível de resistência a vibrações intensas (SG4). Design superior do mecanismo de garantia de posição do contato (CPA), o que resulta em robustez adicional e maior facilidade de uso.
• Versátil – Solução versátil que usa a mesma interface para atender a várias aplicações no veículo. Totalmente compatível com o padrão MCON e com a série Gen2 e validado de acordo com os padrões LV214 e USCAR2.
• Pronto para o futuro – Pronto para sistemas de 48 V e para automação.
• Ergonomia aprimorada – Superfície e engate maiores que facilitam o destravamento.
Terminais de MCON
Alto Desempenho, Alta Confiabilidade
MCON é uma série de sistemas de contato normalmente usados em aplicações elétricas e eletrônicas para carros de passeio e veículos comerciais. O design de contato atende a tamanhos de lâmina padronizados e a requisitos de interfaces do setor automotivo. Exceto o sistema de contato MCON 0.50 miniaturizado, todos os contatos seguem a estratégia de design de contato de duas peças para separar o desempenho elétrico do mecânico.
A série de contatos MCON está disponível para aplicações seladas e não seladas. O sistema de conectores MCON de nova geração oferece receptáculos e invólucros de abas com capacidade para impermeabilização e resistência a condições de vibração extrema. Para um processo de terminação rápida e econômica, o TE Application Tooling oferece um vasto portfólio de equipamentos de aplicação.
Vantagens
Terminais MCON
- Liga de cobre de alto desempenho
- Tecnologia de ponto de contato redundante para maior confiabilidade
- Suporte de alto nível de vibração para atender aos requisitos futuros
- Proteção de sobrecarga das molas de contato
- Caixa de contato com polarização e recurso de bloqueio secundário
- Lança de travamento protegido (exceto MCON 0.50 – versão de corpo limpo)
- Versão selada e não selada
- Faixa de temperatura de -40 °C a 150 °C
- -40 °C a 180 °C com tecnologia de superfície inovadora disponível
- Três acessos secundários direcionais de bloqueio




Encontre Terminais Fêmea e do Tipo Lingueta
Os terminais fêmea e do tipo lingueta MCON e HPF estão disponíveis em vários tamanhos e configurações (corpo limpo/lança de travamento). Encontre o tamanho certo para as necessidades do seu sistema de interconexão.

Conectores MCON
Projetado para suportar vibração e estresse mecânico
O sistema de conectores MCON da nova geração oferece invólucros para terminais fêmea e lingueta com capacidade de impermeabilização e resistência a condições de vibração extrema. O sistema é projetado para aplicações eletrônicas e elétricas em veículos automotores, onde vibrações e estresse mecânico, a longo prazo, podem afetar a qualidade dos contatos.
Características
Invólucros e conectores
- Capacidade de CPA (Garantia de Posição do Conector)
- Status de alta confiabilidade - suportado para uso a longo prazo
- Alto nível de vibração suportado
- Excelente design para evitar problemas de qualidade, ao mesmo tempo em que reduz o custo de fabricação e serviço
- Dispositivo de bloqueio secundário integrado entregue em posição pré-bloqueada
- Conectores selados e não selado fio a fio (SWS)
- Polarização, vários chaveamentos
- Invólucros modulares possíveis devido ao mesmo nível de bloqueio secundário





Encontre Conectores e Invólucros MCON
A série MCON de conectores está disponível em uma variedade de tamanhos e configurações. Várias configurações estão disponíveis para temperaturas de até 150 °C.

Aplicações MCON