Terminais Tipo Olhal e Forquilha para Conexões Elétricas
Os terminais do tipo olhal – também conhecidos como terminais de anel – são terminais elétricos que unem a fiação a uma conexão com um rebite ou parafuso. Em uma extremidade, os terminais olhais são equipados com um cilindro de crimpagem fechado ou aberto para fazer uma conexão elétrica com o fio. Na outra extremidade, há uma língua em forma de anel instalada no equipamento por um parafuso ou pino que atravessa o anel. Os terminais forquilha — também conhecidos como terminais do tipo garfo — unem ou desconectam um único fio que está conectado a um parafuso ou rebite. Sua forma, que se assemelha a um garfo, permite que o usuário complete ou interrompa facilmente a conexão elétrica. Os terminais forquilha podem ajudar a conectar fios elétricos rapidamente, pois os parafusos e pinos só precisam ser afrouxados — em vez de completamente desmontados — ao conectar ou remover uma conexão.
Terminais tipo olhal e terminais tipo forquilha
Nosso portfólio de terminais olhais inclui olhais isolados, não isolados, abertos ou fechados, cilindros, olhais de vinil, de nylon, termo retráteis e de alta temperatura. Para encontrar um tamanho apropriado terminal olhal, primeiro você precisa saber a bitola do fio e o tamanho do parafuso que serão conectados ao terminal olhal. Outra consideração é entender os fatores do ambiente em que o terminal olhal será usado. Isso ajudará a determinar o tipo apropriado de isolamento necessário. Os terminais tipo olhal também são conhecidos como[1]terminais de anel e terminais termo retráteis.
A última consideração é a importância de se usar a ferramenta de crimpagem correta. Ferramentas e terminais foram cuidadosamente projetados para atuar em conjunto, resultando em crimpagens com desempenhos elétricos e mecânicos robustos. Certifique-se de selecionar a crimpagem adequada e a ferramenta adaptada às suas necessidades, seja em uma crimpagem manual ou em uma crimpagem automatizada para grandes volumes. Os terminais olhais são normalmente usados para fins de aterramento. Os terminais de anel são normalmente utilizados para fins de aterramento.
Nossos terminais estão disponíveis com recursos personalizáveis, vários orifícios para parafusos, em ângulo reto, com desvio e opções de lingueta retangular. Nossos terminais do tipo olhal — às vezes chamados de terminais termo retráteis— são comumente usados nas indústrias automotiva e de transporte para conectar contatores e relés mecânicos a motores e outros circuitos. Os terminais olhais são populares porque a combinação entre o formato do parafuso e do olhal permite a realização de uma conexão cativa, o que reduz o risco de desconexões indesejadas.
Terminais de pá (terminais de pá)
Nosso portfólio de terminais forquilha inclui terminais com mola, terminas forquilha tipo lingueta (planos) e terminais forquilha tipo lingueta flangeados. Considerado um dos conetores elétricos mais populares, os terminais de pá – também conhecidos como conetores de pá – apresentam um design exclusivo em forma de garfo, o que facilita a instalação em aplicações onde o espaço é limitado. Para selecionar o terminal de pá correto, entre muitas caraterísticas diferentes, é melhor primeiro identificar como e onde você vai usá-los. Ao avaliar os terminais isolados de pá, considere que tipo de terminal funcionará melhor para sua aplicação e tamanho de bitola, que são os critérios mais importantes.
Diferentes bitolas e tamanhos de parafuso podem ser crimpados de acordo com o tipo de fiação usada. É útil lembrar que a codificação de cores padrão da indústria para terminais forquilha pode ajudar a determinar qual fio é a melhor escolha para sua aplicação. Nossos terminais forquilha são oferecidos com recursos personalizáveis e várias opções de orifícios para encaixe de parafusos. Fabricamos conectores terminais forquilha nas versões macho e fêmea. Nossos terminais forquilha são usados para fazer conexões elétricas em veículos, equipamentos agrícolas e tecnologia marítima.