Ampla Gama de Soluções
Nossa linha inclui marcas líderes do setor, como AMP, Greepar, Raychem, Microdot, Precision Interconnect e TE. Nós as integramos em um conjunto coeso de produtos coaxiais que atendem os mercados de conectividade em banda larga e sem fio, de instrumentação, médico, automotivo e militar/aeroespacial.
Construção de Cabos Coaxiais
- Trança redonda
- Triaxial
- Trança plana
- Duas tranças redondas
- Duas blindagens (outras)
- Blindagem composta
- Somente núcleo
- Tranças redondas triaxiais
Os cabos coaxiais Cheminax foram projetados para resolver problemas de interconexão em sistemas eletrônicos, como computadores, equipamentos militares e outras áreas com cabeamentos de alta densidade, em que é necessário que os cabos cumpram especificações mais exigentes do que as de construções padrão de rádio (RG). As opções incluem construções de cabos coaxiais menores, mais leves e flexíveis, com melhor desempenho elétrico e resistência a fluidos. Além disso, contam com uma faixa de temperatura estendida em comparação com as construções padrão de rádio (RG). Nossos conectores RF são especificamente projetados com adaptação de impedâncias e são corretamente dimensionados para encaixe nos cabos coaxiais Cheminax deste guia. Oferecemos conjuntos completos totalmente testados compostos pelos cabos coaxiais e conectores RF deste guia de seleção.
Cabos Coaxiais Raychem e Cheminax
Peça, Impedância, Capacitância e Atenuação
Código | Impedância | Capacitância | Atenuação |
---|---|---|---|
5012E1339 | 50 ohms | 98.4 [30.0] | 14.8 [4.5] |
5012M1612 | 50 ohms | 82.0 [25.0] | 16.1 [4.9] |
5024A1311 | 50 ohms | 83.7 [25.5] | 50.3 [15.3] |
5026D1027 | 50 ohms | 88.9 [27.1] | 63.7 [19.4] |
5030A1317 | 50 ohms | 90.2 [27.5] | 97.5 [29.7] |
Desempenho Elétrico Cheminax
Projetado para resolver problemas de interconexão
Os desempenhos geral e elétrico de nossos cabos coaxiais Cheminax foram concebidos para resolver problemas de interconexão em sistemas eletrônicos, incluindo computadores, equipamentos militares e outras áreas com cabeamento de alta densidade, em que os cabos precisam atender a especificações mais exigentes. A tecnologia avançada de materiais Raychem da TE nos permite projetar e desenvolver cabos coaxiais Cheminax em miniatura que resultam em uma economia substancial de tamanho e peso, melhorando o desempenho mecânico e reduzindo a atenuação.
Os cabos podem ser projetados para serem menores e mais leves do que cabos RG e UR padrão ou para fornecerem atenuação e capacitância significativamente mais baixas, sem que haja aumento significativo de tamanho. Abaixo estão as principais características. Nota: a classificação de temperatura varia de acordo com os materiais utilizados em cada construção específica.
- Faixa do condutor de 12 AWG a 30 AWG
- Faixa de temperatura de operação* -65 °C a 200 °C [-85 °F a 392 °F]
- Faixa de impedância de 50 ohms a 125 ohms
- Constante dielétrica 1,65–2,3
- Velocidade de propagação 67%–80%
Condutores de Cabo Cheminax
Revestimentos metálicos e cobre nu
- Cobre estanhado
- Cobre revestido de prata
- Cobre niquelado
- Liga de cobre revestido de prata de alta resistência
- Alumínio
- Liga de cobre niquelado de alta resistência
- Aço cobreado estanhado
- Aço cobreado revestido de prata
- Cobre nu
- CS95 revestido de prata