Fiação Principal – T6 (200 °C)
Alto desempenho mesmo em altas temperaturas. A fiação principal de classe F, T6 da TE pode suportar temperaturas de até 200 °C. Trata-se de uma fiação para chicotes de fios de motores de parede fina/ultrafina, usada com sistemas de isolamento de fluoropolímero de alto desempenho em aplicações em que a redução do peso e do uso de espaço é necessária.
Economia de espaço e redução de peso em temperaturas extremas.
Nosso isolamento reticulado por radiação Raychem, feito de fluoropolímero, é avançado e robusto, oferecendo um desempenho excepcional em altas temperaturas e resistência a danos causados por superfícies quentes.
As características mecânicas duráveis também permitem que a TE produza esses fios em uma versão de parede fina, o que, sendo uma oportunidade de remover a proteção excessiva, economiza espaço e reduz o peso.
Principais Tecnologias
Liderança Técnica na Indústria de Fios e Cabos
- A Raychem, parte da TE, é pioneira em reticulação por radiação e uma das principais fornecedoras de produtos nessa categoria em todo o mundo.
- Todas as principais linhas de produtos da TE usam formulações de isolamento desenvolvidas internamente e adaptadas para proporcionar o melhor desempenho de acordo com cada necessidade específica.
- Ao desenvolver um novo produto, nós o testamos muito além dos limites das especificações internacionais e de OEM. Dessa forma, garantimos que ele não só exceda as expectativas quando em serviço, mas também que seja o mais fácil possível de processar e instalar.
- A TE utiliza técnicas de fabricação de última geração para garantir que o produto apresente uma qualidade consistente.
- A TE fornece diretrizes abrangentes de manuseio que acompanham nossos produtos, e nossa equipe de suporte técnico especializada está sempre à disposição para responder a quaisquer consultas técnicas que possam surgir.
Características
- Temperatura de operação contínua de -40 °C a +200 °C (3.000 horas)
- Resistência a danos causados por superfícies quentes
- Excelente resistência a fluidos veiculares
- Desempenho superior em termos de deformação mecânica e resistência a cortes em comparação a PTFE ou FEP
- Resistência a ferro da solda
Vantagens
- Projetado para ser compatível com equipamentos típicos de processamento de fios usados na fabricação de chicotes de fios.
- Designs com parede fina que proporcionam manuseio simplificado e economia de espaço
- Melhor desempenho mecânico e contra abrasão em comparação com PTFE e FEP
- O isolamento reticulado por radiação não derrete em contato com superfícies quentes
- Folga que permite a remoção de proteção adicional potencialmente desnecessária