Hauptunterschiede

F: Was sind die Unterschiede zwischen PowerTube HVP-HD 1000 und HVP-HD 1400?

 

A: Die Hauptunterschiede zwischen den PowerTube HVP-HD 1000 und HVP-HD 1400 Serien sind ihre Stromkapazität und die Kompatibilität mit den Drahtgrößen:

  • Strombelastbarkeit: Die HVP-HD 1000 unterstützt bis zu 300 A Dauerstrom, während die HVP-HD 1400 bis zu 580 A Dauerstrom unterstützt.
  • Kompatibilität der Drahtgrößen: Die HVP-HD 1000 ist für Drahtgrößen von 35 mm² bis 70 mm² geeignet. Im Gegensatz dazu kann die HVP-HD 1400 größere Drahtgrößen von 70 mm² bis 150 mm² verarbeiten.
  • Klemmengröße: Die HVP-HD 1000 verwendet einen 10-mm-Rundstift, während die HVP-HD 1400 einen 14-mm-Rundstift verwendet.
  • Anwendungsbereich: Aufgrund der höheren Stromkapazität und der größeren Drahtgrößenkompabilität eignet sich die HVP-HD 1400 für anspruchsvollere Hochleistungsanwendungen.

 

 

 

F: Wann sollte ich die PowerTube HVP-HD 1000 und wann die HVP-HD 1400 verwenden?

 

A: Die Wahl zwischen der PowerTube HVP-HD 1000 und der HVP-HD 1400 hängt von Ihren spezifischen Leistungs- und Stromanforderungen ab:

  • PowerTube HVP-HD 1000: Verwenden Sie diese Serie, wenn Ihre Anwendung einen Dauerstrom von bis zu 300 A und Drahtgrößen zwischen 35 mm² und 70 mm² erfordert. Sie eignet sich für Anwendungen mit mittlerer Leistung, wie z. B. kleinere Elektromotoren, Batteriepacks und Hilfsstromsysteme.
  • PowerTube HVP-HD 1400: Entscheiden Sie sich für diese Serie, wenn Ihre Anwendung einen höheren Strom von bis zu 580 A und größere Drahtgrößen von 70 mm² bis 150 mm² erfordert. Diese Serie eignet sich für Hochleistungsanwendungen, einschließlich großer Elektromotoren, umfangreicher Batteriepacks und robuster Stromverteilungssysteme.

 

 

F: Warum sollte ich einen PowerTube Steckverbinder verwenden?

 

A: PowerTube Steckverbinder bieten mehrere Vorteile:

  • Hohe Leistung: Entwickelt für hohe Strom- und Spannungsstärken, um eine zuverlässige Stromversorgung in anspruchsvollen Anwendungen zu gewährleisten.
  • Verbesserte Sicherheit: Ausgestattet mit einer Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA), die versehentliche Trennungen verhindern und sichere Verbindungen gewährleisten
  • Robuste Konstruktion: Konstruiert, um rauen Umgebungsbedingungen, einschließlich Staub, eindringendem Wasser und Vibrationen auf Motorebene, standzuhalten und somit für den langfristigen Einsatz geeignet.
  • Vielseitigkeit: In verschiedenen Konfigurationen und Größen erhältlich, die unterschiedliche Drahtgrößen und Anwendungsanforderungen abdecken.
  • Hohe EMV-Leistung: Die 360°-Abschirmung schützt vor elektromagnetischen Störungen und ermöglicht eine zuverlässige Signalintegrität.

 

 

F: Welche Teile benötige ich, um einen PowerTube Steckverbinder zu bauen?

A: Um einen PowerTube Steckverbinder zu bauen, benötigen Sie mehrere Schlüsselkomponenten, um zuverlässige und sichere Hochvoltverbindungen für industrielle und gewerbliche Transportanwendungen zu ermöglichen. Hier ist eine detaillierte Aufschlüsselung der notwendigen Teile:

 

Steckverbindergehäuse:

  • HVP-HD 1000 oder HVP-HD 1400 Buchsenklemmengehäuse: Wählen Sie anhand Ihrer Strom- und Spannungsanforderungen (HVP-HD 1000 für bis zu 300 A, HVP-HD 1400 für bis zu 580 A).
  • Eigenschaften: Robuste Kunststoffkonstruktion, Schutzart IP67 und IP6K9K, für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt.

 

Stiftleisten:

  • 180º- oder 90º-Stiftleisten: Wählen Sie die Ausrichtung, die Ihren Montageanforderungen am besten entspricht. Sowohl die Serien 1000 als auch 1400 bieten diese Optionen.
  • Merkmale: Hohe Stromkapazität (bis zu 300 A für die 1000er-Serie, bis zu 580 A für die 1400er-Serie), robustes Design und Kompatibilität mit größeren Drahtgrößen (bis zu 70 mm² für die 1000er-Serie, bis zu 150 mm² für die 1400er-Serie).

 

Kontakte:

  • Buchsenklemmen: Diese Metallkontakte stellen die elektrische Verbindung innerhalb des Gehäuses her.
  • Kontaktgröße: 10-mm-Rundstift für HVP-HD 1000, 14-mm-Rundstift für HVP-HD 1400.
  • Beschichtungsmaterial: Silberbeschichtung für zuverlässige elektrische Leistung.

 

Abdichtungen:

  • Umgebungsdichtungen: Bieten Sie Schutz nach IP67 und IP6K9K gegen das Eindringen von Staub und Wasser und ermöglichen Sie so eine lange Lebensdauer unter rauen Bedingungen.

 

Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA):

  • HVIL: Verhindert, dass Hochvoltschaltungen aktiviert werden, wenn der Steckverbinder nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist, und erhöht so die Sicherheit.
  • CPA: Bietet sichere Verbindungen und hilft, versehentliche Trennungen zu verhindern.

 

Kabel- und Drahtkomponenten:

  • Drahtgrößen: Die kompatiblen Drahtgrößen reichen von 35 mm² bis 70 mm² für die Serie HVP-HD 1000 und von 70 mm² bis 150 mm² für die Serie HVP-HD 1400.
  • Abschirmung: Die 360°-Abschirmung schützt vor elektromagnetischen Störungen und unterstützt eine zuverlässige Signalintegrität.

 

Montagezubehör:

  • Plattenverriegelung oder Montagebohrung: Abhängig von der jeweiligen Stiftleiste benötigen Sie möglicherweise eine Plattenverriegelungs- oder eine Montagebohrungausführung für eine sichere Montage.
  • Werkzeug- und manueller Zugriff: Ermöglicht einfache Montage und Wartung.

 

Durch die sorgfältige Auswahl und Kombination dieser Komponenten können Sie einen PowerTube Steckverbinder mit robuster Leistung, verbesserter Sicherheit und zuverlässiger Konnektivität für Ihre industriellen und kommerziellen Transportanforderungen herstellen.

 

PowerTube HVP-HD 1000 180°-Stiftleisten

F: Was sind die wichtigsten Sicherheitsmerkmale der PowerTube HVP-HD 1000 180º-Stiftleisten?

 

A: Die PowerTube HVP-HD 1000 180º-Stiftleisten sind mit einer Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA) ausgestattet, um die Sicherheit zu erhöhen. HVIL sorgt dafür, dass Hochvoltschaltungen nur dann aktiviert werden, wenn der Steckverbinder richtig eingesteckt ist, während CPA zusätzliche Sicherheit bietet, indem es hilft, ein versehentliches Trennen zu verhindern.

 

 

F: Welche Schutzarten haben die PowerTube HVP-HD 1000 180º-Stiftleisten?

 

A: Die PowerTube HVP-HD 1000 180º-Stiftleisten sind nach IP67 und IP6K9K geschützt. Das bedeutet, dass sie sehr widerstandsfähig gegen Staub und das Eindringen von Wasser sind, wodurch sie sich für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen eignen, wie sie häufig in Industrie- und Nutzfahrzeugen anzutreffen sind.

 

 

F: Welche Drahtgrößen sind mit den PowerTube HVP-HD 1000 180º-Stiftleisten kompatibel?

 

A: Die PowerTube HVP-HD 1000 180º-Stiftleisten sind mit Drahtgrößen von 35 mm² bis 70 mm² kompatibel. Diese Flexibilität ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Hochleistungsanwendungen und sorgt für sichere und effiziente Verbindungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

PowerTube HVP-HD 1000 90°-Stiftleisten

F: Welche Vorteile bietet die 90º-Ausrichtung der PowerTube HVP-HD 1000 90º-Stiftleisten?

 

A: Die 90-Grad-Ausrichtung bietet mehrere Vorteile, darunter Platzeinsparungen und eine effizienteres Kabelmanagement. Sie vereinfacht die Kabelführung, reduziert Biegungen und die mögliche Belastung der Drähte, was die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Verbindungen in kompakten Räumen oder bei begrenztem Platzangebot verbessern kann.

 

 

F: Welche Sicherheitsfunktionen sind in den PowerTube HVP-HD 1000 90º-Stiftleisten enthalten?

 

A: Die PowerTube HVP-HD 1000 90º-Stiftleisten sind mit einer Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA) ausgestattet. HVIL sorgt dafür, dass Hochvoltschaltungen nur dann aktiviert werden, wenn der Steckverbinder richtig eingesteckt ist, während CPA ein unbeabsichtigtes Trennen verhindert und so die allgemeine Sicherheit erhöht.

 

 

F: In welchen Anwendungen werden die PowerTube HVP-HD 1000 90º-Stiftleisten am häufigsten eingesetzt?

 

A: Diese Stiftleisten eignen sich für eine Vielzahl von Hochleistungsanwendungen, wie z. B. E-Motor-Konnektivität, die Integration von Batteriepacks, Stromverteilungssysteme, Bordladegeräte und leistungsstarke Hilfssysteme. Sie eignen sich für den Einsatz in Industrie- und Nutzfahrzeugen wie Elektro- und Hybridfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen, Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs, Schwerlastkraftwagen und Schiffen.

Vormontierte PowerTube HVP-HD 1000 Stecker

F: Welche Sicherheitsfunktionen sind in den vormontierten PowerTube HVP-HD 1000 Steckern enthalten?

 

A: Die vormontierten PowerTube HVP-HD 1000 Steckver sind mit einer Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA) ausgestattet. HVIL verhindert, dass Hochvoltschaltungen aktiviert werden, wenn der Stecker nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist, während CPA die Verbindung sichert, um ein versehentliches Trennen zu verhindern.

 

 

F: Welche Umweltschutzbewertungen haben die vormontierten PowerTube HVP-HD 1000 Stecker?

 

A: Dieser Stecker ist mit der Schutzart IP67 und IP6K9K eingestuft und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Diese Einstufungen machen ihn geeignet für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen und ermöglichen eine zuverlässige Leistung in industriellen und kommerziellen Transportanwendungen.

 

 

F: Welche Drahtgrößen sind mit den vormontierten PowerTube HVP-HD 1000 Steckern kompatibel?

A: Die vormontierten PowerTube HVP-HD 1000 Stecker sind mit Drahtgrößen von 35 mm², 50 mm² und 70 mm² kompatibel. Diese Flexibilität ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Hochleistungsanwendungen und unterstützt zuverlässige und effiziente Verbindungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

PowerTube HVP-HD 1000 Zubehör und Steckerkomponenten

F: Welche Arten von Zubehör sind für die PowerTube HVP-HD 1000 Serieerhältlich?

A: Die PowerTube HVP-HD 1000 Serie umfasst eine Reihe von Zubehörteilen wie Staubkappen, Abstandshalter, Kabelabdeckungen, EMV-Abschirmhülsen, Stecker und Crimphülsen. Diese Komponenten verbessern den Schutz, die Stabilität und die Leistung von Hochvoltverbindungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

 

F: Welche Materialien werden im PowerTube HVP-HD 1000 Zubehör verwendet und wie tragen sie zur Langlebigkeit bei?

A: Die Zubehörteile werden aus langlebigen Materialien wie Kupferlegierungen, PA 66 GF, PA GF, PC/PET und Stahl hergestellt. Diese Materialien bieten robusten Schutz und Langlebigkeit, sodass die Zubehörteile auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren und sichere Verbindungen über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten können.

 

F: Wie verbessern die PowerTube HVP-HD 1000 Zubehörteile die Leistung und Zuverlässigkeit von Hochvoltverbindungen?

A: Das Zubehör bietet verbesserten Schutz vor Staub, Schmutz und elektromagnetischen Störungen, was langfristige Zuverlässigkeit ermöglicht. Abstandshalter und Crimphülsen sorgen für stabile und sichere Verbindungen, während Kabelabdeckungen und -klammern das Kabelmanagement vereinfachen und so die Montagezeit und potenzielle Fehlerquellen reduzieren.

PowerTube HVP-HD 1400 180°-Stiftleisten

F: Was macht die PowerTube HVP-HD 1400 180º-Stiftleisten für Hochvoltanwendungen geeignet?

A: Die PowerTube HVP-HD 1400 180º-Stiftleisten sind für einen Dauerstrom von bis zu 580 A ausgelegt und können größere Drahtgrößen (70 mm² bis 150 mm²) aufnehmen. Damit eignen sie sich für Hochstromanwendungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

 

F: Wie verbessern die Sicherheitsmerkmale der PowerTube HVP-HD 1400 180º-Stiftleisten ihre Zuverlässigkeit?

A: Die Stiftleisten verfügen über eine Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA). HVIL verhindert, dass Hochvoltschaltungen aktiviert werden, wenn der Steckverbinder nicht richtig eingesteckt ist, während CPA unbeabsichtigte Trennungen verhindert und so die allgemeine Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöht.

 

F: In welchen Umgebungen können die PowerTube HVP-HD 1400 180º-Stiftleisten verwendet werden?

A: Mit den Schutzarten IP67 und IP6K9K sind die PowerTube HVP-HD 1400 180º-Stiftleisten so konzipiert, dass sie rauen Umgebungen standhalten, einschließlich der Einwirkung von Staub und Wasser. Dadurch eignen sie sich für verschiedene Anwendungen im industriellen und gewerblichen Transportwesen, wie z. B. Baumaschinen, Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs und Anwendungen in der Schifffahrt.

PowerTube HVP-HD 1400 90°-Stiftleisten

F: Welche Vorteile bietet die 90º-Ausrichtung der PowerTube HVP-HD 1400 90º-Stiftleisten?

A: Die 90º-Ausrichtung bietet platzsparende Vorteile und eignet sich daher für kompakte Montagen. Sie vereinfacht außerdem die Kabelführung, reduziert Biegungen und die mögliche Belastung der Drähte, was die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Verbindungen in engen Räumen oder bei begrenztem Platzangebot verbessern kann.

 

F: Wie verbessern die Sicherheitsfunktionen der PowerTube HVP-HD 1400 90º-Stiftleisten die Sicherheit von Verbindungen?

A: Die Stiftleisten verfügen über eine Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA). HVIL verhindert, dass Hochvoltschaltungen aktiviert werden, wenn der Steckverbinder nicht richtig eingesteckt ist, während CPA unbeabsichtigte Trennungen verhindert und so die allgemeine Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöht.

 

F: In welchen Umgebungen können die PowerTube HVP-HD 1400 90º-Stiftleisten verwendet werden?

A: Mit den Schutzarten IP67 und IP6K9K sind die PowerTube HVP-HD 1400 90º-Stiftleisten so konzipiert, dass sie rauen Umgebungen standhalten, einschließlich der Einwirkung von Staub und Wasser. Dadurch eignen sie sich für verschiedene Anwendungen im industriellen und gewerblichen Transportwesen, wie z. B. Baumaschinen, Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs und Anwendungen in der Schifffahrt.

Vormontierte PowerTube HVP-HD 1400 Stecker

F: Was macht die PowerTube HVP-HD 1400 HVP-HD 1400 für Hochvoltanwendungen geeignet?

A:Die PowerTube HVP-HD 1400 HVP-HD 1400 sind für einen Dauerstrom von bis zu 580 A ausgelegt und können größere Drahtgrößen (70 mm² bis 150 mm²) aufnehmen. Dadurch eignet sie sich für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

 

F: Wie verbessern die Sicherheitsfunktionen des PowerTube HVP-HD 1400 Steckers die Sicherheit von Verbindungen?

A: Der Stecker verfügt über eine Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA). HVIL verhindert, dass Hochvoltschaltungen aktiviert werden, wenn der Steckverbinder nicht richtig eingesteckt ist, während CPA unbeabsichtigten Trennungen vorbeugt und so die allgemeine Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöht.


F: In welchen Umgebungen kann der PowerTube HVP-HD 1400 HVP-HD 1400 eingesetzt werden?

A: Mit den Schutzarten IP67 und IP6K9K ist der PowerTube HVP-HD 1400 HVP-HD 1400 so konzipiert, dass er rauen Umgebungen standhält, einschließlich der Einwirkung von Staub und Wasser. Dadurch eignet er sich für verschiedene Anwendungen im industriellen und gewerblichen Transportwesen, wie z. B. Baumaschinen, Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs und Anwendungen in der Schifffahrt.

PowerTube HVP-HD 1400 Zubehör und Steckerkomponenten

F: Welche Arten von Zubehör sind für die PowerTube HVP-HD 1400 Serieerhältlich?

A: Die PowerTube HVP-HD 1400 Serie umfasst eine Reihe von Zubehörteilen wie C-Klammern, Kappen, Kabelabdeckungen, EMV-Abschirmhülsen, Abstandshalter und Crimphülsen. Diese Komponenten verbessern den Schutz, die Stabilität und die Leistung von Hochstrom- und Hochvoltverbindungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

 

F: Welche Materialien werden im PowerTube HVP-HD 1400 Zubehör verwendet und wie tragen sie zur Langlebigkeit bei?

A: Die Zubehörteile werden aus langlebigen Materialien wie Kupferlegierungen, PA 66 GF, PA GF und PC/PET hergestellt. Diese Materialien bieten robusten Schutz und Langlebigkeit, sodass die Zubehörteile auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren und sichere Verbindungen über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten können.

 

F: Wie verbessern die PowerTube HVP-HD 1400 Zubehörteile die Leistung und Zuverlässigkeit von Hochvoltverbindungen?

A: Das Zubehör bietet verbesserten Schutz vor Staub, Schmutz und elektromagnetischen Störungen. Es ermöglicht sichere und stabile Verbindungen mit Abstandshaltern und Crimphülsen, verbessert das Kabelmanagement mit Abdeckungen und C-Klammern und sorgt für zuverlässige Verbindungen mit robusten Kappen und Hülsen. Sie unterstützen auch höhere Stromkapazitäten und größere Drahtgrößen, wodurch sie für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen geeignet sind.