Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile

Vormontierte PowerTube HVP-HD 1000 Stecker

  • Hohe Strom- und Spannungskapazität: Der PowerTube HVP-HD 1000 Stecker ist für eine Dauerstromstärke von bis zu 300 A und eine Spannung von bis zu 1.000 V ausgelegt und bietet eine hervorragende Leistung für Hochleistungsanwendungen.
  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen: Das Gehäuse ist mit einer Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und einer Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA) ausgestattet und bietet sichere Verbindungen. Es verhindert versehentliche Trennungen und erhöht so die allgemeine Sicherheit in Hochvoltumgebungen.
  • Herausragender Umweltschutz: Der Stecker ist mit den Schutzarten IP67 und IP6K9K bewertet und bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen das Eindringen von Staub und Wasser, sodass er für den Einsatz unter rauen und anspruchsvollen Bedingungen geeignet ist.
  • Vielseitige Kompatibilität: Der Stecker ist mit verschiedenen Drahtgrößen kompatibel, darunter 35 mm², 50 mm² und 70 mm², und bietet mehrere Farbcodierungen zur einfachen Identifizierung und Montage.
  • Robuste Konstruktion: Der aus strapazierfähigen Kunststoff gefertigte Stecker ist so konzipiert, dass er Schwingungen auf Motorebene und extremen Umweltbedingungen standhält und so eine langfristige Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gewährleistet.
  • 360°-Abschirmung: Das Gehäuse bietet umfassenden Schutz mit elektromagnetischer Verträglichkeit (EMC; Electromagnetic Compatibility) und einer 360°-Abschirmung, schützt vor elektromagnetischen Störungen (EMI) und ermöglicht eine zuverlässige Signalintegrität.
  • Vereinfachte Montage: Der modulare Aufbau und die benutzerfreundlichen Funktionen des Gehäuses ermöglichen eine einfache und schnelle Montage, wodurch die Montagezeit und -komplexität reduziert und letztendlich der Gesamtwirkungsgrad des Systems gesenkt wird.
  • Großer Anwendungsbereich: Geeignet für eine Vielzahl von Hochleistungsanwendungen, einschließlich E-Motor-Konnektivität, Integration von Batteriepacks, Stromverteilungssystemen, Bordladegeräten und leistungsstarken Hilfssystemen in Industrie- und Nutzfahrzeugen.
Die vormontierten PowerTube HVP-HD 1000 Stecker bieten sichere Hochvoltverbindungen mit erhöhter Sicherheit für Industrie- und Nutzfahrzeuge.

Wichtige Leistungsmerkmale

Vormontierte PowerTube HVP-HD 1000 Stecker

Eigenschaften
Stromkapazität
Bis zu 300 A
Nennspannung
Bis zu 1.000 V
Schutz
IP67, IP6K9K 
Sicherheitsmerkmale Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL), Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA)
Kontakttyp Buchsen
Kompatibilität der Drahtgröße 35 mm², 50 mm², 70 mm²
Abschirmung 360° Abschirmung (Abschirmstrom bis zu 30 % des Hauptstroms)
Schwingungsbeständigkeit ISO 16750-3 Profil 7 und Profil 9
Farbkodierung 12 Farbkodierungen
Korrosionswiderstand VDA-233-102 Salzsprühprüfung
Gehäusematerial Langlebiger Kunststoff
Montagetyp Sammelschiene-an-Draht
Steckverbinderform Rund
UL-Brandschutzklasse UL 94HB, UL 94V-0
Betriebstemperaturbereich –40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F)

Anwendungen aus der Praxis

Vormontierte PowerTube HVP-HD 1000 Stecker

  • E-Motor-Konnektivität: Unterstützt robuste und zuverlässige Verbindungen für Elektromotoren in Industrie- und Nutzfahrzeugen und ermöglicht so eine effiziente Energieübertragung.
  • Integration von Batteriepacks: Ermöglicht sichere Verbindungen für Batteriepacks in Elektro- und Hybridfahrzeugen und trägt so zu einer gleichbleibenden Leistung bei.
  • Stromverteilungssysteme: Hilft bei der Verteilung von Hochvoltstrom auf verschiedene Untersysteme und verbessert so die Betriebseffizienz.
  • On-Board-Ladegeräte: Geeignet für die Unterbringung von Buchsen in On-Board-Ladesystemen, um sichere und zuverlässige Verbindungen zu gewährleisten.
  • Leistungsstarke Hilfssysteme: Unterstützt Hilfssysteme, die Hochvoltanschlüsse erfordern, wie z. B. Klimaanlagen und Servolenksysteme, und verbessert so die allgemeine Fahrzeugfunktionalität.
  • Wandleranschlüsse: Bietet ein robustes Gehäuse für weibliche Anschlüsse in Wandlern und unterstützt eine effektive Stromumwandlung.
  • Bau- und Landmaschinen: Hilft bei der Aufrechterhaltung zuverlässiger Verbindungen für elektrische Hochleistungssysteme in Bau- und Landmaschinen und sorgt für eine lange Lebensdauer.
  • Öffentliche Verkehrsmittel: Anwendbar in Bussen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, trägt zur Zuverlässigkeit und Sicherheit von Hochvoltsystemen bei.
  • Schwere Lkw: Unterstützt elektrische Hochleistungssysteme in schweren Lkw und hilft so, die Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen aufrecht zu erhalten.
  • Marineanwendungen: Nützlich in elektrischen Schiffen, bietet zuverlässige Gehäuse für Buchsen in rauen maritimen Umgebungen.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Vormontierte PowerTube HVP-HD 1000 Stecker

F:    Welche Sicherheitsfunktionen sind in den vormontierten PowerTube HVP-HD 1000 Steckern enthalten?

A:    Die vormontierten PowerTube HVP-HD 1000 Steckver sind mit einer Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA) ausgestattet. HVIL verhindert, dass Hochvoltschaltungen aktiviert werden, wenn der Stecker nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist, während CPA die Verbindung sichert, um ein versehentliches Trennen zu verhindern.

 

F:    Welche Umweltschutzbewertungen haben die vormontierten PowerTube HVP-HD 1000 Stecker?

A:    Dieser Stecker ist mit der Schutzart IP67 und IP6K9K eingestuft und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Diese Einstufungen machen ihn geeignet für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen und ermöglichen eine zuverlässige Leistung in industriellen und kommerziellen Transportanwendungen.

 

F:    Welche Drahtgrößen sind mit den vormontierten PowerTube HVP-HD 1000 Steckern kompatibel?

A:    Die vormontierten PowerTube HVP-HD 1000 Stecker sind mit Drahtgrößen von 35 mm², 50 mm² und 70 mm² kompatibel. Diese Flexibilität ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Hochleistungsanwendungen und unterstützt zuverlässige und effiziente Verbindungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

 

LESEN SIE MEHR HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEN POWERTUBE STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Orange

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktgröße  10mm

  • Stiftdurchmesser  10 mm [ 0,4 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Zugentlastung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA GF

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  140 °C [ 284 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IPX9K

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AQ4-HFFTH1000

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.