Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile

PowerTube HVP-HD 1400 Zubehör und Steckerkomponenten

  • Hohe Stromkompatibilität: Entwickelt, um die höheren Stromkapazitäten der HVP-HD 1400 Serie von bis zu 580 A zu unterstützen, wodurch sie für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen geeignet sind.
  • Verbesserter Schutz: Kappen und Abdeckungen schützen Steckverbinder vor Verunreinigungen und sorgen so für langfristige Zuverlässigkeit und Leistung.
  • Sichere Verbindungen: Abstandshalter und Crimphülsen sorgen für stabile und sichere Verbindungen und verringern das Risiko von Verbindungsunterbrechungen.
  • Effizientes Kabelmanagement: Kabelausgangsabdeckungen und C-Klammern vereinfachen Kabelführung und Kabelmanagement und erhöhen die Effizienz der Installation.
  • Verbesserte EMV-Leistung: EMV-Abschirmhülsen bieten erweiterten Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
  • Langlebige Materialien: Hergestellt aus robusten Materialien wie Kupferlegierung und PA 66 GF, die Langlebigkeit und Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleisten.
  • Großer Temperaturbereich: Funktioniert effektiv in einem breiten Temperaturbereich von –40 °C bis 140 °C und ist für verschiedene Umgebungen geeignet.
PowerTube HVP-HD 1400 Zubehör und Steckerkomponenten bieten Hochstrom- und Hochvoltverbindungen mit verbessertem Schutz und höherer Zuverlässigkeit für Industrie- und Nutzfahrzeuge.

Wichtige Leistungsmerkmale

PowerTube HVP-HD 1400 Zubehör und Steckerkomponenten

Zubehör
Funktion
Material
Farboptionen
Temperaturbereich
C-Klammer
Sichert Kabel und Steckverbinder
PA 66 GF
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
–40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F)
Kappe
Schützt Steckverbinder vor Staub und Schmutz         PA 66 GF Schwarz, Natur, Silber
–40 °C bis 140 °C (–104 °F bis 284 °F)
Abdeckung – Kabelausgang Schützt Kabelausgänge und verwaltet die Kabelführung PC/PET, Stahl Schwarz, Natur, Transparent –40 °C bis 140 °C (–104 °F bis 284 °F)
EMV-Abschirmhülse Bietet EMV-Schutz Kupferlegierung Natur, Silber –40 °C bis 140 °C (–104 °F bis 284 °F)
Abstandshalter Hält stabile Verbindungen aufrecht PA GF, PC/PET Natur, Nussbraun, Silber –40 °C bis 140 °C (–104 °F bis 284 °F)
Crimphülse Ermöglicht sichere Kabelendverschlüsse Kupferlegierung Natur, Silber –40 °C bis 140 °C (–104 °F bis 284 °F)

 

Anwendungen aus der Praxis

PowerTube HVP-HD 1400 Zubehör und Steckerkomponenten

  • Leistungsstarke E-Motoren-Konnektivität: Kappen und EMV-Abschirmhülsen verbessern die Haltbarkeit und Leistung von Steckverbindern in Hochleistungs-Elektromotorsystemen.
  • Integration großer Batteriepacks: Abstandshalter und Crimphülsen ermöglichen sichere und stabile Verbindungen für größere Batteriepacks in Elektro- und Hybridfahrzeugen.
  • Stromverteilungssysteme mit hoher Kapazität: Kabelabdeckungen und Auslassabdeckungen verbessern das Kabelmanagement und den Schutz in Hochvolt-Stromverteilungssystemen.
  • Leistungsstarke On-Board-Ladegeräte: Stecker und Kappen schützen die Anschlüsse in Hochleistungs-Bordladesystemen und sorgen so für zuverlässige Verbindungen.
  • Leistungsstarke Hilfssysteme: EMV-Abschirmhülsen bieten Schutz vor elektromagnetischen Störungen für Hilfssysteme, die Hochvoltanschlüsse erfordern.
  • Bau- und Landmaschinen: Langlebige Materialien und sichere Verbindungen erhöhen die Zuverlässigkeit von Hochleistungselektrosystemen in Bau- und Landmaschinen.
  • Öffentliche Verkehrsmittel: Zubehör wie C-Klammern und Abdeckungen verbessern das Kabelmanagement und den Schutz der Steckverbinder in Bussen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln.
  • Schwere Lkw: Robustes Zubehör sorgt für zuverlässige Hochvoltverbindungen in schweren Lkw und unterstützt die Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
  • Anwendungen in der Schifffahrt: Dank korrosionsbeständiger Materialien und sicherer Verbindungen eignen sich diese Zubehörteile für elektrische Schiffe, die in rauen maritimen Umgebungen eingesetzt werden.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

PowerTube HVP-HD 1400 Zubehör und Steckerkomponenten

F:    Welche Arten von Zubehör sind für die PowerTube HVP-HD 1400 Serie erhältlich?

A:    Die PowerTube HVP-HD 1400 Serie umfasst eine Reihe von Zubehörteilen wie C-Klammern, Kappen, Kabelabdeckungen, EMV-Abschirmhülsen, Abstandshalter und Crimphülsen. Diese Komponenten verbessern den Schutz, die Stabilität und die Leistung von Hochstrom- und Hochvoltverbindungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

 

F:    Welche Materialien werden im PowerTube HVP-HD 1400 Zubehör verwendet und wie tragen sie zur Langlebigkeit bei?

A:    Die Zubehörteile werden aus langlebigen Materialien wie Kupferlegierungen, PA 66 GF, PA GF und PC/PET hergestellt. Diese Materialien bieten robusten Schutz und Langlebigkeit, sodass die Zubehörteile auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren und sichere Verbindungen über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten können.

 

F:    Wie verbessern die PowerTube HVP-HD 1400 Zubehörteile die Leistung und Zuverlässigkeit von Hochvoltverbindungen?

A:    Das Zubehör bietet verbesserten Schutz vor Staub, Schmutz und elektromagnetischen Störungen. Es ermöglicht sichere und stabile Verbindungen mit Abstandshaltern und Crimphülsen, verbessert das Kabelmanagement mit Abdeckungen und C-Klammern und sorgt für zuverlässige Verbindungen mit robusten Kappen und Hülsen. Sie unterstützen auch höhere Stromkapazitäten und größere Drahtgrößen, wodurch sie für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen geeignet sind.

 

LESEN SIE MEHR HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEN POWERTUBE STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kfz-Stecker-Zubehörtyp  Abdeckung – Kabelausgang, C-Klammer, Distanzstück, Hülse, Kappe, TPA

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Gelb, Grün, Hellgrün, Lila, Naturbelassen, Nussbraun, Orange, Rosa, Rot, Schwarz, Silber

  • Primärproduktmaterial  Kupferlegierung, PA 66 GF, PA GF, PC/PET

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AQ4-PHA1400

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.