Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile

PowerTube HVP-HD 1000 180°-Stiftleisten

  • Hohe Zuverlässigkeit: Ermöglicht eine gleichbleibende Leistung mit IP67- und IP6K9K-Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser.
  • Hohe Stromkapazität: Unterstützt bis zu 300 A Dauerstrom und ist damit für Hochleistungsanwendungen geeignet.
  • Verbesserte Sicherheit: Verfügt über eine Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA) für sichere Verbindungen.
  • Modulares Design: In verschiedenen Konfigurationen und Ausrichtungen (180°) erhältlich, wodurch Flexibilität bei verschiedenen Anwendungsanforderungen geboten wird.
  • Robuste Konstruktion: Widersteht Schwingungen auf Motorebene und rauen Umgebungsbedingungen, was eine lange Lebensdauer ermöglicht.
  • Vereinfachte Montage: Das runde Design und die Modularität vereinfachen die Kabelführung und die Steckverbindermontage und senken so die Gesamtsystemkosten.
  • Breite Kompatibilität: Für verschiedene Drahtgrößen (35 mm² bis 70 mm²) geeignet und bietet mehrere Farbkodierungen zur einfachen Identifizierung.
  • Hohe EMV-Leistung: Die 360°-Abschirmung schützt vor elektromagnetischen Störungen und bietet eine zuverlässige Signalintegrität.
  • Vielseitige Anwendung: Geeignet für die Verbindung mit E-Motoren, die Integration von Batteriepacks, Stromverteilungssysteme und Hochleistungs-Hilfssysteme.
Die PowerTube HVP-HD 1000 180º-Stiftleisten bieten zuverlässige Hochvoltverbindungen für Industrie- und Nutzfahrzeuge.

Wichtige Leistungsmerkmale

PowerTube HVP-HD 1000 180°-Stiftleisten

Eigenschaften
Ausrichtung
180º
Stromkapazität
Bis zu 300 A
Nennspannung Bis zu 1.000 V
Schutz IP67, IP6K9K
Sicherheitsmerkmale Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL), Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA)
Kontakttyp Flachkontakte
Kontaktgröße 10-mm-Rundstift
Kompatibilität der Drahtgröße 35 mm², 50 mm², 70 mm²
Abschirmung 360° Abschirmung (Abschirmstrom bis zu 30 % des Hauptstroms)
Schwingungsbeständigkeit ISO 16750-3 Profil 7 und Profil 9
Anzahl von Positionen 1/2/3 Kontakte auf der Stiftleistenseite, 1 Kontakt auf der Steckerseite
Farbkodierung 12 Farbkodierungen
Korrosionswiderstand VDA-233-102 Salzsprühprüfung
Montagetyp Sammelschiene-an-Draht
Gegensteckführung Kodiert, Polarisationsrippe
Verbindungsmethode Crimpverbindung
Steckverbinderform Rund
Primäre Produktfarbe Schwarz, Grau, Grün
UL-Brandschutzklasse UL 94HB, UL 94V-0
Betriebstemperaturbereich –40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F)

Anwendungen aus der Praxis

PowerTube HVP-HD 1000 180°-Stiftleisten

  • E-Motor-Konnektivität: Bietet robuste und zuverlässige Verbindungen für Elektromotoren in Industrie- und Nutzfahrzeugen und ermöglicht so eine effiziente Energieübertragung.
  • Integration von Batteriepacks: Ermöglicht sichere und leistungsstarke Verbindungen für Batteriepacks in Elektro- und Hybridfahrzeugen unter Beibehaltung der betrieblichen Integrität.
  • Stromverteilungssysteme: Erleichtert eine effiziente und sichere Hochvoltverteilung in verschiedenen Untersystemen innerhalb des Fahrzeugs.
  • On-Board-Ladegeräte: Hervorragend geeignet für den Anschluss von On-Board-Ladegeräten, die ein zuverlässiges und sicheres Laden von Fahrzeugbatterien ermöglichen.
  • Leistungsstarke Hilfssysteme: Unterstützt Hilfssysteme, die Hochvoltanschlüsse erfordern, wie z. B. Klimaanlagen, Servolenksysteme und vieles mehr.
  • Wandleranschlüsse: Bietet sichere und effiziente Verbindungen für Wandler in Elektro- und Hybridfahrzeugen und unterstützt deren Energieumwandlungsbedarf.
  • Bau- und Landmaschinen: Bietet zuverlässige Konnektivität für elektrische Hochleistungssysteme in Bau- und Landmaschinen.
  • Öffentliche Verkehrsmittel: Geeignet für Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel, bietet langlebige und sichere Verbindungen für Hochvoltsysteme.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

PowerTube HVP-HD 1000 180°-Stiftleisten

F:    Was sind die wichtigsten Sicherheitsmerkmale der PowerTube HVP-HD 1000 180º-Stiftleisten?
A:    Die PowerTube HVP-HD 1000 180º-Stiftleisten sind mit einer Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA) ausgestattet, um die Sicherheit zu erhöhen. HVIL sorgt dafür, dass Hochvoltschaltungen nur dann aktiviert werden, wenn der Steckverbinder richtig eingesteckt ist, während CPA zusätzliche Sicherheit bietet, indem es ein versehentliches Trennen verhindert.

 

F:    Welche Schutzarten haben die PowerTube HVP-HD 1000 180º-Stiftleisten?
A:    Die PowerTube HVP-HD 1000 180º-Stiftleisten sind nach IP67 und IP6K9K geschützt. Das bedeutet, dass sie sehr widerstandsfähig gegen Staub und das Eindringen von Wasser sind, wodurch sie sich für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen eignen, wie sie häufig in Industrie- und Nutzfahrzeugen anzutreffen sind.

 

F:    Welche Drahtgrößen sind mit den PowerTube HVP-HD 1000 180º-Stiftleisten kompatibel?
A:    Die PowerTube HVP-HD 1000 180º-Stiftleisten sind mit Drahtgrößen von 35 mm² bis 70 mm² kompatibel. Diese Flexibilität ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Hochleistungsanwendungen und sorgt für sichere und effiziente Verbindungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

 

LESEN SIE MEHR HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEN POWERTUBE STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rund

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Sammelleiter

  • Stiftleistentyp  Stiftleisten- und Push-Push-Satz, Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Sammelschiene

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  1, 2, 3

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 1000

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, A/B, A/B/C, AB, B, C, C/D, CD, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Gelb, Grün, Grün & Gelb, Lila, Naturbelassen, Orange, Rot, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Stiftdurchmesser (mm) 10

  • Stiftdurchmesser (in) .04, .393

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Silber (Ag)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 500

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Schraube

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  36 mm [ 1.417 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  140 °C [ 284 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP6K9K, IPX9K

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton, Container

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AQ4-HHD1000180

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.