Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktliste
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
PowerTube HVP-HD 1400 90º-Stiftleisten bieten Hochstrom- und Hochvoltverbindungen für Industrie- und Nutzfahrzeuge in einem platzsparenden Design.
Eigenschaften | |
---|---|
Ausrichtung |
90º |
Stromkapazität |
Bis zu 580 A |
Nennspannung | Bis zu 1.000 V |
Schutz | IP67, IP6K9K |
Sicherheitsmerkmale | Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL), Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA) |
Kontakttyp | Flachkontakte |
Kontaktgröße | 14-mm-Rundstift |
Kompatibilität der Drahtgröße | 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm² |
Abschirmung | 360° Abschirmung (Abschirmstrom bis zu 30 % des Hauptstroms) |
Schwingungsbeständigkeit | ISO 16750-3 Profil 7 und Profil 9 |
Anzahl von Positionen | 1/2/3 Kontakte auf der Stiftleistenseite, 1 Kontakt auf der Steckerseite |
Farbkodierung | 12 Farbkodierungen |
Korrosionswiderstand | VDA-233-102 Salzsprühprüfung |
Montagetyp | Sammelschiene-an-Draht |
Gegensteckführung | Kodiert, Polarisationsrippe |
Verbindungsmethode | Crimpverbindung |
Steckverbinderform | Rund |
Primäre Produktfarbe | Schwarz, Grau, Grün |
UL-Brandschutzklasse | UL 94HB, UL 94V-0 |
Betriebstemperaturbereich | –40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F) |
F: Welche Vorteile bietet die 90º-Ausrichtung der PowerTube HVP-HD 1400 90º-Stiftleisten?
A: Die 90º-Ausrichtung bietet platzsparende Vorteile und eignet sich daher für kompakte Montagen. Sie vereinfacht außerdem die Kabelführung, reduziert Biegungen und die mögliche Belastung der Drähte, was die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Verbindungen in engen Räumen oder bei begrenztem Platzangebot verbessern kann.
A: Die Stiftleisten verfügen über eine Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA). HVIL verhindert, dass Hochvoltschaltungen aktiviert werden, wenn der Steckverbinder nicht richtig eingesteckt ist, während CPA unbeabsichtigte Trennungen verhindert und so die allgemeine Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöht.
F: In welchen Umgebungen können die PowerTube HVP-HD 1400 90º-Stiftleisten verwendet werden?
A: Mit den Schutzarten IP67 und IP6K9K sind die PowerTube HVP-HD 1400 90º-Stiftleisten so konzipiert, dass sie rauen Umgebungen standhalten, einschließlich der Einwirkung von Staub und Wasser. Dadurch eignen sie sich für verschiedene Anwendungen im industriellen und gewerblichen Transportwesen, wie z. B. Baumaschinen, Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs und Anwendungen in der Schifffahrt.
LESEN SIE MEHR HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEN POWERTUBE STECKVERBINDERN
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.