Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile

PowerTube HVP-HD 1400 180°-Stiftleisten

  • Hohe Stromkapazität: Unterstützt bis zu 580 A Dauerstrom und ist damit für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen geeignet.
  • Erhöhte Sicherheit: Mit HVIL und CPA für sichere Verbindungen, wodurch das Risiko versehentlicher Unterbrechungen verringert wird.
  • Zuverlässige Leistung: Bietet eine gleichbleibende Leistung mit IP67- und IP6K9K-Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser.
  • Modulares Design: In verschiedenen Konfigurationen und Ausrichtungen (180°) erhältlich, wodurch Flexibilität bei verschiedenen Anwendungsanforderungen geboten wird.
  • Robuste Konstruktion: Widersteht Schwingungen auf Motorebene und rauen Umgebungsbedingungen, was zu einer langen Lebensdauer führt.
  • Effizientes Kabelmanagement: Die 180º-Ausrichtung unterstützt ein effizientes Kabelmanagement und reduziert die Belastung der Drähte.
  • Breite Kompatibilität: Für größere Drahtgrößen (70 mm² bis 150 mm²) geeignet und bietet mehrere Farbkodierungen zur einfachen Identifizierung.
  • Hohe EMV-Leistung: Die 360°-Abschirmung schützt vor elektromagnetischen Störungen und unterstützt eine zuverlässige Signalintegrität.
PowerTube HVP-HD 1400 180º-Stiftleisten bieten Hochstrom- und Hochvoltanschlüsse mit verbesserten Sicherheitsfunktionen für Industrie- und Nutzfahrzeuge.

Wichtige Leistungsmerkmale

PowerTube HVP-HD 1400 180°-Stiftleisten

Eigenschaften
Ausrichtung
180º
Stromkapazität
Bis zu 580 A
Nennspannung Bis zu 1.000 V
Schutz IP67, IP6K9K
Sicherheitsmerkmale Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL), Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA)
Kontakttyp Flachkontakte
Kontaktgröße 14-mm-Rundstift
Kompatibilität der Drahtgröße 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm²
Abschirmung 360° Abschirmung (Abschirmstrom bis zu 30 % des Hauptstroms)
Schwingungsbeständigkeit ISO 16750-3 Profil 7 und Profil 9
Anzahl von Positionen 1/2/3 Kontakte auf der Stiftleistenseite, 1 Kontakt auf der Steckerseite
Farbkodierung 12 Farbkodierungen
Korrosionswiderstand VDA-233-102 Salzsprühprüfung
Montagetyp Sammelschiene-an-Draht
Gegensteckführung Kodiert, Polarisationsrippe
Verbindungsmethode Crimpverbindung
Steckverbinderform Rund
Primäre Produktfarbe Schwarz, Grau, Grün
UL-Brandschutzklasse UL 94HB, UL 94V-0
Betriebstemperaturbereich –40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F)

Anwendungen aus der Praxis

PowerTube HVP-HD 1400 180°-Stiftleisten

  • Hochleistungs-E-Motor-Konnektivität: Unterstützt Elektromotoren in Industrie- und Nutzfahrzeugen mit höherem Strombedarf mit bis zu 580 A im Vergleich zu 300 A beim HVP-HD 1000. Geeignet für große Elektromotoren, die robuste und leistungsstarke Verbindungen erfordern.
  • Integration großer Batteriepacks: Erleichtert den Anschluss größerer Batteriepacks in Elektro- und Hybridfahrzeugen und ermöglicht Drahtgrößen von bis zu 150 mm². Geeignet für Anwendungen, bei denen eine hohe Energiespeicherung und -abgabe entscheidend ist.
  • Stromverteilungssysteme mit hoher Kapazität: Unterstützt die Verteilung von Hochvoltstrom auf verschiedene Untersysteme und ermöglicht so einen effizienten und sicheren Betrieb. Entwickelt für Systeme, die eine größere Stromkapazität und eine höhere Leistungsverteilung erfordern.
  • Leistungsstarke On-Board-Ladegeräte: Verbindet leistungsstarke On-Board-Ladesysteme und fördert so das sichere und zuverlässige Laden von Batterien für größere Fahrzeuge. Bietet die notwendige Stromverarbeitung für ein schnelleres und effizienteres Laden.
  • Leistungsstarke Hilfssysteme: Unterstützt Hilfssysteme, die Hochstromanschlüsse erfordern, wie z. B. moderne Klimaanlagen und Servolenksystemen in größeren Fahrzeugen. Verarbeitet höhere Stromlasten und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb von stromintensiven Hilfssystemen.
  • Wandleranschlüsse für Hochleistungssysteme: Bietet sichere und effiziente Verbindungen für Hochleistungswandler in Elektro- und Hybridfahrzeugen. Unterstützt höhere Leistungsumwandlungsanforderungen, die für größere und leistungsstärkere Wandlersysteme unerlässlich sind.
  • Bau- und Landmaschinen: Bietet langlebige und sichere Verbindungen für elektrische Hochleistungssysteme in großen Bau- und Landmaschinen. Erfüllt die höheren Leistungsanforderungen von Schwerlastgeräten und ist somit für widrige Umweltbedingungen geeignet.
  • Öffentliche Verkehrsmittel: Geeignet für Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel, bietet zuverlässige und sichere Hochvoltanschlüsse für größere elektrische Systeme. Unterstützt die höheren aktuellen Anforderungen des öffentlichen Verkehrs und sorgt für einen effizienten Betrieb.
  • Schwere Lkw: Unterstützt elektrische Hochleistungssysteme in schweren Lkw und verbessert die Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Erfüllt den höheren Strom- und Spannungsbedarf größerer Lkw und ermöglicht robuste und zuverlässige Verbindungen.
  • Marineanwendungen: Einsetzbar in elektrischen Schiffen, die robuste und zuverlässige Hochvoltverbindungen in rauen maritimen Umgebungen bereitstellen. Entwickelt, um den erhöhten Strombedarf großer Schiffe zu decken und eine sichere und effiziente Stromverteilung zu gewährleisten.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

PowerTube HVP-HD 1400 180°-Stiftleisten

F:    Was macht die PowerTube HVP-HD 1400 180º-Stiftleisten für Hochvoltanwendungen geeignet?

A:    Die PowerTube HVP-HD 1400 180º-Stiftleisten sind für einen Dauerstrom von bis zu 580 A ausgelegt und können größere Drahtgrößen (70 mm² bis 150 mm²) aufnehmen. Damit eignen sie sich für Hochstromanwendungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

 

F:    Wie verbessern die Sicherheitsmerkmale der PowerTube HVP-HD 1400 180º-Stiftleisten ihre Zuverlässigkeit?

A:    Die Stiftleisten verfügen über eine Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA). HVIL verhindert, dass Hochvoltschaltungen aktiviert werden, wenn der Steckverbinder nicht richtig eingesteckt ist, während CPA unbeabsichtigte Trennungen verhindert und so die allgemeine Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöht.

 

F:    In welchen Umgebungen können die PowerTube HVP-HD 1400 180º-Stiftleisten verwendet werden?

A:    Mit den Schutzarten IP67 und IP6K9K sind die PowerTube HVP-HD 1400 180º-Stiftleisten so konzipiert, dass sie rauen Umgebungen standhalten, einschließlich der Einwirkung von Staub und Wasser. Dadurch eignen sie sich für verschiedene Anwendungen im industriellen und gewerblichen Transportwesen, wie z. B. Baumaschinen, Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs und Anwendungen in der Schifffahrt.

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU LEAVYSEAL STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinderform  Rund

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Sammelschiene

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 1000

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, A/B, A/B/C, A-B, B, C, C/D, C-D, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Gelb, Grün, Lila, Naturbelassen, Orange, Rot, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Stiftdurchmesser  14 mm [ .55 in ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Schraube

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  140 °C [ 284 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP6K9K

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AQ4-HHD1400180

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.