Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile

PowerTube HVP-HD 1000 Zubehör und Steckerkomponenten

  • Verbesserter Schutz: Staubkappen und Abdeckungen schützen Steckverbinder vor Verunreinigungen und sorgen so für langfristige Zuverlässigkeit.
  • Sichere Verbindungen: Abstandshalter und Crimphülsen sorgen für stabile und sichere Verbindungen und verringern das Risiko von Verbindungsunterbrechungen.
  • Effizientes Kabelmanagement: Kabelausgangsabdeckungen und Klammern vereinfachen Kabelführung und Kabelmanagement und erhöhen die Effizienz der Installation.
  • Verbesserte EMV-Leistung: EMV-Abschirmhülsen bieten erweiterten Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
  • Langlebige Materialien: Hergestellt aus robusten Materialien wie Kupferlegierung und PA 66 GF, die Langlebigkeit und Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen ermöglichen.
  • Großer Temperaturbereich: Funktioniert effektiv in einem breiten Temperaturbereich von –40 °C bis 140 °C und ist für verschiedene Umgebungen geeignet.
Das PowerTube HVP-HD 1000 Zubehör bietet verbesserten Schutz und zuverlässige Hochspannungsverbindungen für Industrie- und Nutzfahrzeuge.

Wichtige Leistungsmerkmale

PowerTube HVP-HD 1000 Zubehör und Steckerkomponenten

Zubehör
Funktion
Material
Farboptionen
Temperaturbereich
Staubkappe Schützt Steckverbinder vor Staub und Schmutz PA 66 GF Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb –40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F)
Abstandshalter Hält stabile Verbindungen aufrecht Kupferlegierung, PA GF Natur, Nussbraun, Silber, –40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F) –40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F)
Abdeckung – Kabelausgang Schützt Kabelausgänge und verwaltet die Kabelführung PC/PET, Stahl Schwarz, Natur, Transparent –40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F)
EMV-Abschirmhülse Bietet EMV-Schutz Kupferlegierung Natur, Silber –40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F)
Stecker Sichert und dichtet Steckverbinderanschlüsse ab PA 66 GF Schwarz, Rot, Weiß –40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F)
Kabelabdeckung Schützt und organisiert Kabel PA GF, PC/PET Schwarz, Hellgrün, Lila, Orange –40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F)
Crimphülse Ermöglicht sichere Kabelanschlüsse Kupferlegierung Natur, Silber –40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F)

Anwendungen aus der Praxis

PowerTube HVP-HD 1000 Zubehör und Steckerkomponenten

  • E-Motoren-Konnektivität: Staubkappen und EMV-Abschirmhülsen verbessern die Haltbarkeit und Leistung von Steckverbindern in Elektromotorsystemen.
  • Integration großer Batteriepacks: Abstandshalter und Crimphülsen bieten sichere und stabile Verbindungen für Batteriepacks in Elektro- und Hybridfahrzeugen.
  • Stromverteilungssysteme: Kabelabdeckungen und Auslassabdeckungen verbessern das Kabelmanagement und den Schutz in Hochvolt-Stromverteilungssystemen.
  • Leistungsstarke On-Board-Ladegeräte: Stecker und Staubkappen schützen die Anschlüsse in Bordladesystemen und sorgen so für zuverlässige Verbindungen.
  • Leistungsstarke Hilfssysteme: EMV-Abschirmhülsen bieten Schutz vor elektromagnetischen Störungen für Hilfssysteme, die Hochvoltanschlüsse erfordern.
  • Bau- und Landmaschinen: Langlebige Materialien und sichere Verbindungen erhöhen die Zuverlässigkeit von Hochleistungselektrosystemen in Bau- und Landmaschinen.
  • Öffentliche Verkehrsmittel: Zubehör wie Kabelklammern und Abdeckungen verbessern das Kabelmanagement und den Schutz der Steckverbinder in Bussen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln.
  • Schwere Lkw: Robustes Zubehör ermöglicht zuverlässige Hochvoltverbindungen in schweren Lkw und unterstützt die Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
  • Anwendungen in der Schifffahrt: Dank korrosionsbeständiger Materialien und sicherer Verbindungen eignen sich diese Zubehörteile für elektrische Schiffe, die in rauen maritimen Umgebungen eingesetzt werden.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

PowerTube HVP-HD 1000 Zubehör

F:    Welche Arten von Zubehör sind für die PowerTube HVP-HD 1000 Serie erhältlich?

A:    Die PowerTube HVP-HD 1000 Serie umfasst eine Reihe von Zubehörteilen wie Staubkappen, Abstandshalter, Kabelabdeckungen, EMV-Abschirmhülsen, Stecker und Crimphülsen. Diese Komponenten verbessern den Schutz, die Stabilität und die Leistung von Hochvoltverbindungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

 

F:    Welche Materialien werden im PowerTube HVP-HD 1000 Zubehör verwendet und wie tragen sie zur Langlebigkeit bei?

A:    Die Zubehörteile werden aus langlebigen Materialien wie Kupferlegierungen, PA 66 GF, PA GF, PC/PET und Stahl hergestellt. Diese Materialien bieten robusten Schutz und Langlebigkeit, sodass die Zubehörteile auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren und sichere Verbindungen über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten können.

 

F:    Wie verbessern die PowerTube HVP-HD 1000 Zubehörteile die Leistung und Zuverlässigkeit von Hochvoltverbindungen?

A:    Das Zubehör bietet verbesserten Schutz vor Staub, Schmutz und elektromagnetischen Störungen, was langfristige Zuverlässigkeit ermöglicht. Abstandshalter und Crimphülsen sorgen für stabile und sichere Verbindungen, während Kabelabdeckungen und -klammern das Kabelmanagement vereinfachen und so die Montagezeit und potenzielle Fehlerquellen reduzieren.

 

LESEN SIE MEHR HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEN POWERTUBE STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kfz-Stecker-Zubehörtyp  Abdeckung – Kabelausgang, Distanzstück, Gleitlager, Hülse, Kabelklemme, Kappe, TPA

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Gelb, Grün, Hellgrün, Lila, Naturbelassen, Nussbraun, Orange, Rosa, Rot, Schwarz, Silber, Weiß

  • Primärproduktmaterial  Kupferlegierung, PA 66 GF, PA GF, PC/PET, Stahl

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AQ4-PHA1000

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.