Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile

Vormontierte PowerTube HVP-HD 1400 Stecker

  • Höhere Leistungskapazität: Unterstützt bis zu 580 A Dauerstrom, geeignet für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen.
  • Erhöhte Sicherheit: Mit HVIL und CPA für sichere Verbindungen, wodurch das Risiko versehentlicher Unterbrechungen verringert wird.
  • Zuverlässige Leistung: Bietet eine gleichbleibende Leistung mit IP67- und IP6K9K-Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser.
  • Flexible Kompatibilität: Geeignet für größere Drahtgrößen (70 mm² bis 150 mm²) und bietet Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen.
  • Vereinfachte Montage: Entwickelt für eine einfache Handhabung mit modularen Komponenten, wodurch die Montagezeit und -komplexität reduziert werden.
  • Hohe EMV-Leistung: Die 360°-Abschirmung schützt vor elektromagnetischen Störungen und unterstützt eine zuverlässige Signalintegrität.
  • Robuste Konstruktion: Widersteht Schwingungen auf Motorebene und rauen Umgebungsbedingungen, was zu einer langen Lebensdauer führt.
Vormontierte PowerTube HVP-HD 1400 Stecker bieten Hochstrom- und Hochvoltverbindungen für Industrie- und Nutzfahrzeuge und erhöhen so die Sicherheit und Langlebigkeit.

Wichtige Leistungsmerkmale

Vormontierte PowerTube HVP-HD 1400 Stecker

Eigenschaften
Stromkapazität
Bis zu 580 A
Nennspannung
Bis zu 1.000 V
Schutz
IP67, IP6K9K 
Sicherheitsmerkmale Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL), Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA)
Kontakttyp Buchsen
Kompatibilität der Drahtgröße 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm²
Abschirmung 360° Abschirmung (Abschirmstrom bis zu 30 % des Hauptstroms)
Schwingungsbeständigkeit ISO 16750-3 Profil 7 und Profil 9
Farbkodierung 12 Farbkodierungen
Korrosionswiderstand VDA-233-102 Salzsprühprüfung
Gehäusematerial Langlebiger Kunststoff
Montagetyp Sammelschiene-an-Draht
Steckverbinderform Rund
UL-Brandschutzklasse UL 94HB, UL 94V-0
Betriebstemperaturbereich –40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F)

Anwendungen aus der Praxis

Vormontierte PowerTube HVP-HD 1400 Stecker

  • Leistungsstarke E-Motor-Konnektivität: Unterstützt zuverlässige Verbindungen für Elektromotoren mit hohem Strombedarf bis zu 580 A.
  • Integration großer Batteriepacks: Ermöglicht sichere Verbindungen für größere Batteriepacks in Elektro- und Hybridfahrzeugen.
  • Stromverteilungssysteme mit hoher Kapazität: Sorgt für eine effiziente und sichere Hochvoltverteilung in verschiedenen Untersystemen.
  • Leistungsstarke On-Board-Ladegeräte: Verbindet leistungsstarke On-Board-Ladesysteme und fördert so das sichere und zuverlässige Laden von Batterien.
  • Leistungsstarke Hilfssysteme: Unterstützt Hilfssysteme, die Hochstromanschlüsse erfordern, wie z. B. moderne Klimaanlagen und Servolenksysteme.
  • Wandleranschlüsse für Hochleistungssysteme: Bietet robuste Gehäuse für Buchsen in Hochleistungs-Wandlern.
  • Bau- und Landmaschinen: Ermöglicht dauerhafte und sichere Verbindungen für elektrische Hochleistungssysteme in großen Maschinen.
  • Öffentliche Verkehrsmittel: Geeignet für Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel, bietet zuverlässige und sichere Hochvoltanschlüsse.
  • Schwere Lkw: Unterstützt elektrische Hochleistungssysteme in schweren Lkw und verbessert die Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
  • Marineanwendungen: Einsetzbar in elektrischen Schiffen, die robuste Hochvoltverbindungen in rauen maritimen Umgebungen bereitstellen.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Vormontierte PowerTube HVP-HD 1400 Stecker

F:    Was macht die PowerTube HVP-HD 1400  HVP-HD 1400 geeignet für Hochvoltanwendungen?

A:    Die PowerTube HVP-HD 1400  HVP-HD 1400 sind für einen Dauerstrom von bis zu 580 A ausgelegt und können größere Drahtgrößen (70 mm² bis 150 mm²) aufnehmen. Dadurch eignen sie sich für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

 

F:    Wie verbessern die Sicherheitsfunktionen des PowerTube HVP-HD 1400 Steckers die Sicherheit von Verbindungen?

A:    Der Stecker verfügt über eine Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA). HVIL verhindert, dass Hochvoltschaltungen aktiviert werden, wenn der Steckverbinder nicht richtig eingesteckt ist, während CPA unbeabsichtigten Trennungen vorbeugt und so die allgemeine Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöht.

 

F:    In welchen Umgebungen kann der PowerTube HVP-HD 1400  HVP-HD 1400 eingesetzt werden?

A:    Mit den Schutzarten IP67 und IP6K9K ist der PowerTube HVP-HD 1400  HVP-HD 1400 so konzipiert, dass er rauen Umgebungen standhält, einschließlich der Einwirkung von Staub und Wasser. Dadurch eignet er sich für verschiedene Anwendungen im industriellen und gewerblichen Transportwesen, wie z. B. Baumaschinen, Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs und Anwendungen in der Schifffahrt.

 

LESEN SIE MEHR HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEN POWERTUBE STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 1000

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Orange

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Stiftdurchmesser  14 mm [ .55 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Zugentlastung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA GF

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  140 °C [ 284 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IPX9K

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AQ4-HFFTH1400

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.