Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile

PowerTube HVP-HD 1000 90°-Stiftleisten

  • Platzsparendes Design: Die 90º-Ausrichtung reduziert den Platzbedarf des Steckverbinders und eignet sich daher für kompakte Montagen.
  • Effizientes Kabelmanagement: Die rechtwinklige Konfiguration vereinfacht die Kabelführung und reduziert die Biegung und die mögliche Belastung der Drähte.
  • Hohe Zuverlässigkeit: Bietet eine gleichbleibende Leistung mit IP67- und IP6K9K-Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser.
  • Verbesserte Sicherheit: Verfügt über eine Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA) für sichere Verbindungen.
  • Hohe Stromkapazität: Unterstützt bis zu 300 A Dauerstrom und ist somit für Hochleistungsanwendungen geeignet.
  • Modulares Design: Bietet verschiedene Konfigurationen und Ausrichtungen, wodurch Flexibilität bei verschiedenen Anwendungsanforderungen geboten wird.
  • Robuste Konstruktion: Widersteht Schwingungen auf Motorebene und rauen Umgebungsbedingungen, was eine lange Lebensdauer bietet.
  • Breite Kompatibilität: Für verschiedene Drahtgrößen (35 mm² bis 70 mm²) geeignet und verfügt über mehrere Farbkodierungen zur einfachen Identifizierung.
  • Hohe EMV-Leistung: Die 360°-Abschirmung schützt vor elektromagnetischen Störungen und bietet eine zuverlässige Signalintegrität.
PowerTube HVP-HD 1000 90º-Stiftleisten bieten effiziente, platzsparende Hochvoltanschlüsse mit erhöhter Sicherheit für Industrie- und Nutzfahrzeuge.

Wichtige Leistungsmerkmale

PowerTube HVP-HD 1000 90°-Stiftleisten

Eigenschaften
Ausrichtung
90º
Stromkapazität
Bis zu 300 A
Nennspannung Bis zu 1.000 V
Schutz IP67, IP6K9K
Sicherheitsmerkmale Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL), Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA)
Kontakttyp Flachkontakte
Kontaktgröße 10-mm-Rundstift
Kompatibilität der Drahtgröße 35 mm², 50 mm², 70 mm²
Abschirmung 360° Abschirmung (Abschirmstrom bis zu 30 % des Hauptstroms)
Schwingungsbeständigkeit ISO 16750-3 Profil 7 und Profil 9
Anzahl von Positionen 1/2/3 Kontakte auf der Stiftleistenseite, 1 Kontakt auf der Steckerseite
Farbkodierung 12 Farbkodierungen
Korrosionswiderstand VDA-233-102 Salzsprühprüfung
Montagetyp Sammelschiene-an-Draht
Gegensteckführung Kodiert, Polarisationsrippe
Verbindungsmethode Crimpverbindung
Steckverbinderform Rund
Primäre Produktfarbe Schwarz, Grau, Grün
UL-Brandschutzklasse UL 94HB, UL 94V-0
Betriebstemperaturbereich –40 °C bis 140 °C (–40 °F bis 284 °F)

Anwendungen aus der Praxis

PowerTube HVP-HD 1000 90°-Stiftleisten

  • E-Motor-Konnektivität: Bietet robuste und platzsparende Verbindungen für Elektromotoren in Industrie- und Nutzfahrzeugen.
  • Integration von Batteriepacks: Bietet sichere und effiziente Verbindungen für Batteriepacks in Elektro- und Hybridfahrzeugen.
  • Stromverteilungssysteme: Erleichtert eine effiziente und sichere Hochvoltverteilung in verschiedenen Untersystemen innerhalb des Fahrzeugs.
  • On-Board-Ladegeräte: Geeignet für den Anschluss von On-Board-Ladegeräten, die ein zuverlässiges und sicheres Laden von Fahrzeugbatterien ermöglichen.
  • Leistungsstarke Hilfssysteme: Unterstützt Hilfssysteme, die Hochvoltanschlüsse erfordern, wie z. B. Klimaanlagen, Servolenksysteme und vieles mehr.
  • Wandleranschlüsse: Bietet sichere und effiziente Verbindungen für Wandler in Elektro- und Hybridfahrzeugen und unterstützt deren Energieumwandlungsbedarf.
  • Bau- und Landmaschinen: Ermöglicht zuverlässige Konnektivität für elektrische Hochleistungssysteme in Bau- und Landmaschinen.
  • Öffentliche Verkehrsmittel: Geeignet für Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel, bietet langlebige und sichere Verbindungen für Hochvoltsysteme.
  • Schwere Lkw: Unterstützt elektrische Hochleistungssysteme in schweren Lkw und verbessert so die Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
  • Marineanwendungen: Einsetzbar in elektrischen Schiffen, die robuste und sichere Hochvoltverbindungen in rauen maritimen Umgebungen bieten.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

PowerTube HVP-HD 1000 90°-Stiftleisten

F:    Welche Vorteile bietet die 90º-Ausrichtung der PowerTube HVP-HD 1000 90º-Stiftleisten?

A:    Die 90-Grad-Ausrichtung bietet mehrere Vorteile, darunter Platzeinsparungen und eine effizienteres Kabelmanagement. Sie vereinfacht die Kabelführung, reduziert Biegungen und die mögliche Belastung der Drähte, was die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Verbindungen in kompakten Räumen oder bei begrenztem Platzangebot verbessern kann.

 

F:    Welche Sicherheitsfunktionen sind in den PowerTube HVP-HD 1000 90º-Stiftleisten enthalten?

A:    Die PowerTube HVP-HD 1000 90º-Stiftleisten sind mit einer Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) und eine Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA) ausgestattet. HVIL stellt sicher, dass Hochvoltschaltungen nur dann aktiviert werden, wenn der Steckverbinder richtig eingesteckt ist, während CPA ein unbeabsichtigtes Trennen verhindert und so die allgemeine Sicherheit erhöht.

 

F:    In welchen Anwendungen werden die PowerTube HVP-HD 1000 90º-Stiftleisten am häufigsten eingesetzt?

A:    Diese Stiftleisten eignen sich für eine Vielzahl von Hochleistungsanwendungen, wie z. B. E-Motor-Konnektivität, die Integration von Batteriepacks, Stromverteilungssysteme, Bordladegeräte und leistungsstarke Hilfssysteme. Sie eignen sich für den Einsatz in Industrie- und Nutzfahrzeugen wie Elektro- und Hybridfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen, Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs, Schwerlastkraftwagen und Schiffen.

 

LESEN SIE MEHR HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEN POWERTUBE STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rund

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Sammelleiter

  • Stiftleistentyp  Stiftleisten- und Push-Push-Satz, Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Sammelschiene

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1, 2, 3

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 1000

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, A/B, A/B/C, AB, B, C, C/D, CD, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Braun – Grün, Gelb, Grün, Grün & Gelb, Lila, Naturbelassen, Orange, Rot, Rot – Grün, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Stiftdurchmesser (mm) 10

  • Stiftdurchmesser (in) .393, 0,4

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Silber (Ag)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 500

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Schraube

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  36 mm [ 1.417 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  140 °C [ 284 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP6K9K, IPX9K

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Container, Tray

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AQ4-HHD100090

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.