Whitepaper

Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Automobilanwendungen.

Whitepaper herunterladen

Die Warmschrumpfprodukte von TE werden weltweit in der Automobilindustrie, der Telekommunikation, der Stromverteilung, der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung sowie in industriellen und kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Warmschrumpfprodukte werden aus speziell formulierten Materialien hergestellt, die durch Strahlenvernetzung verbessert wurden. Diese Technologie hat TE Connectivity unter dem Markennamen Raychem bekannt gemacht.

 

Diese benutzerfreundlichen Produkte bieten kosteneffektive, bewährte Lösungen für eine Vielzahl von Automobilanwendungen – vom Abdichten und Schützen elektrischer Muffen bis hin zum mechanischen Schutz von Flüssigkeitsmanagement-Systemen in rauen Umgebungen.

 

Einwandige Warmschrumpfschläuche haben ein breites Eigenschaftsspektrum. Sie sind für zuverlässige Isolierung, Zugentlastung und Schutz vor mechanischem Abrieb und chemischem Missbrauch ausgelegt. Sie eignen sich ideal zum Identifizieren oder Codieren von Komponenten oder einfach als ästhetische Aufwertung. Die kleberbeschichtete Produktreihe zeigt ihre Stärke dort, wo Abdichtung und Verkapselung wichtige Anforderungen sind. Zudem verfügt sie über einige der Merkmale der einwandigen Produkte. Die innere Klebemittelschicht dichtet gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten ab.

Kabelbaum

Leistungsmerkmale

  • Einfache und schnelle Montage
  • Bekannt für unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Ist langlebig und bietet langfristigen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, Korrosion, mechanischen Schäden und extremen Temperaturen.
  • Entwickelt, um kosteneffektiv zu sein.
  • Produktdesign mit wiederholbarer, zuverlässiger und präziser Schrumpfmontage, die mit heutigen Fertigungsverfahren kompatibel ist.
  • Kundenspezifische Größen auf Anfrage.
  • Unterschiedliche Schlauchflexibilitätsgrade von äußerst flexibel bis halbstarr.
  • Für Betrieb in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen ausgelegt.
  • Halogenfrei und flammwidrig gemäß verschiedener Industrienormen.
  • In vielen Größen, Ausführungen, Längen und Farben erhältlich.
  • Mit einer Schrumpfrate von 2:1 bis 4:1 erhältlich.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, Polyolefinen, Fluorpolymeren und Elastomeren.
  • RoHS-/ELV-konform

Vorteile

  • Einfache und schnelle Montage einer Vielfalt von TE-Anwendungsausrüstung
  • Leistung und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Langfristiger Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, Korrosion, mechanischen Schäden und extremen Temperaturen
  • Entwickelt, um kosteneffektiv zu sein.
  • Produktdesign mit wiederholbarer, zuverlässiger und präziser Schrumpfmontage, die mit vielen Fertigungsverfahren kompatibel ist
  • All unsere Warmschrumpfschlauchprodukte umfassen Dienste wie z. B. Montageausrüstung, Anwendungsentwicklungs-Support und Schulungen.

Technologie

Polymer-Formulierung

Die Formulierungen von TE Connectivity sind Mischungen aus Polymeren und Additiven, die sorgfältig entwickelt wurden, um strenge Kundenanforderungen und interne Spezifikationsanforderungen zu erfüllen. Sie erfüllen internationale Normen und OEM-Zulassungen in vielen Elektronikmärkten. Die Auswahl von Polymeren, Flammschutzmitteln, Antioxidantien, UV-Stabilisatoren und anderen Additiven ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass die Produkte die Anforderungen an Eigenschaften wie Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Flammschutz, Dauerbetriebstemperatur, Wärmeschock, Wärmealterung, Flexibilität, Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit und Schrumpftemperatur erfüllen. Unsere Schmelzklebstoffe sind speziell formuliert, um mit individuellen Warmschrumpfschlauchmischungen kompatibel zu sein. Diese Klebstoffe enthalten eine ausgewogene Mischung von Polymeren und Additiven, die es dem Klebstoff ermöglichen, bei der Schrumpftemperatur des gesamten Warmschrumpfschlauches zu schmelzen, zu fließen, abzudichten und auf einer Vielzahl von Substraten zu haften.

Vernetzung

Die Strahlenvernetzung verbessert die Polymereigenschaften und sorgt für Warmschrumpffähigkeit oder Formgedächtnis. Polymer-Warmschrumpfschläuche werden extrudiert und in einem separaten Prozess wird die chemische Struktur modifiziert, um verbesserte Eigenschaften zu erzielen, wie z. B. geringere Verformung unter Last (Kriechen), verbesserte Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit, erhöhte Abriebfestigkeit, verbesserte Schlagzähigkeit und Formgedächtnis. Durch die dreidimensionale Vernetzung während des Vernetzungsprozesses schmilzt der Warmschrumpfschlauch nicht und behält sein perfektes Formgedächtnis.

Schutz: Chemischer/mechanischer Abrieb

Die Motorräume der Fahrzeuge werden immer kleiner und kompakter, oft müssen die Kühlschläuche in unmittelbarer Nähe von Hochtemperatur-Motorkomponenten und Teilen unter der Motorhaube verlegt werden. Das macht die Schläuche sehr anfällig für Abrieb und Scheuerstellen. Der gleiche Platzmangel kann dazu führen, dass Rohre mit scharfen Biegungen und anderen radikalen Formen konstruiert werden müssen, was es für die Hersteller schwierig macht, Knickschutztüllen dort anzubringen, wo Schäden zu erwarten sind. Eine zusätzliche Komplikation sind die Auswirkungen, die ein übertriebener Schutz auf die umliegenden Komponenten haben kann. Kontakte zwischen zwei Schläuchen oder zwischen einem Schlauch und einem Kabelbaum sind schwer zu vermeiden. Wenn ein Überzug verwendet wird, um dieses Problem zu mildern, darf er selbst nicht abrasiv sein und muss beide Komponenten schützen.

Zugentlastung

Alle elektrischen Muffen in einem Kabelbaum müssen isoliert und gegen mechanische Beschädigung geschützt sein. Ein wirksamer Schutz ist umso wichtiger, als die elektrische Verbindung zunehmend durch Ultraschallschweißen hergestellt wird.

 

Das Ultraschallschweißen bietet zwar eine wesentlich bessere elektrische Verbindung als das konventionelle Crimpen, ist aber mechanisch schwach, insbesondere beim Abreißen und Abreißen, sodass ein zusätzlicher mechanischer Schutz und eine Zugentlastung vorgesehen werden müssen.

Abdichtung

Ein Fahrzeugkabelbaum ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. In vielen Fällen ist das schwächste Glied dort, wo die Fäden zusammenlaufen. Nicht abgedichtete Muffen, die in Nassbereichen des Fahrzeugs Wasser, Salznebel und anderen Flüssigkeiten ausgesetzt sind, können schnell korrodieren und sowohl die elektrischen als auch die mechanischen Eigenschaften des Kabelbaums verschlechtern. Darüber hinaus sind die Verbindungsstellen mechanisch schwach. Insbesondere geschweißte Verbindungen sind sehr anfällig für Schäl- und Zugbelastungen und müssen mit einer wirksamen Zugentlastung versehen werden.

Produktmatrix für die Muffenabdichtung

Anwendung QSZH RBK-ILS RBK-VWS ES-CAP SCT RBK-RTP HTAT RBK-105-KIT RBK-85-KIT
Muffenabdichtung – Verbindungsmuffe Ja
Ja Ja   Ja        
Muffenabdichtung – Stub       Ja          
Abdichtungen für Ringkabelschuhe Ja Ja Ja   Ja Ja      
Abdichtungen für Steckverbinder         Ja   Ja    
Abdichtungen für Drahtbündelung               Ja Ja

Hochvoltabdichtung und -schutz

Da Regierungen auf der ganzen Welt strengere Emissionsnormen erlassen, steigt die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter an. Dieser Trend wiederum führt zu einem raschen Anstieg der Verwendung von Drähten und Kabeln mit großen Querschnitten. Daher erfordert der ordnungsgemäße Schutz von Hochvoltkabeln und -anschlüssen eine leistungsfähige, hochentwickelte Lösung. TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungs- und Elektronikkomponenten, stellt die neuen einwandigen Warmschrumpfschläuche für EV-Anwendungen (EVSW) vor, die speziell für Hochvoltanwendungen entwickelt wurden und leitfähige Komponenten und Kabel sicher isolieren und schützen.

Leistungsmerkmale

  • Keine Ausbreitung von Flammen in Übereinstimmung mit UL224(interne Prüfungen bei TE)
  • Schrumpfrate von 2:1 und 3:1
  • Flexibles Design
  • Robustes und leichtes Materialdesign
  • Spannungssystem: ausgelegt für 1.000 V (doppelwandig) und 2.500 V (einwandig)
  • Dauerbetriebstemperatur: –55 °C bis 135 °C (–67 °F bis 275 °F) 

Vorteile

  • Einfache Identifizierung von Stromkreisen mit höherer Spannung
  • Verbreitet keine Verbrennungen, um die Sicherheit der Fahrzeugführer und Passagiere zu gewährleisten
  • Geeignet für Komponenten und Kabel
  • Einfache Montage bei gleichzeitiger Flexibilität der Kabel
  • Erfüllen Sie die Anforderungen an ein geringes Gewicht
  • Optimale thermische Stabilität, elektrischer Widerstand und Hochvoltleistung

Verarbeitungswerkzeuge

Unser Verarbeitungsequipment für Schrumpfschläuche eignet sich zum Abdichten und Schützen von elektrischen Muffen. Darüber hinaus bietet es mechanischen Schutz für Flüssigkeitsmanagement-Systeme in rauen Umgebungen. Zur Steigerung der Effizienz ermöglichen wir mit unseren Warmschrumpfmaschinen und dem zugehörigen Verarbeitungsequipment optimale Heiztemperaturen, Leistung und Steuerfunktionen für zahlreiche Anwendungen. 

Verarbeitungswerkzeuge