Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile:

DEUTSCH DT Steckverbinder mit Snap Cap

  • Auf Langlebigkeit ausgelegt: Das Snap Cap Design bietet zusätzlichen Schutz gegen raue Umgebungseinflüsse und verlängert die Lebensdauer der elektrischen Verbindungen auch unter schwierigen Bedingungen. Diese Steckverbinder entsprechen den Normen IP68 und IP6K9K und bieten einen hohen Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Staub

 

  • Sichere und stabile Verbindungen: Durch das integrierte Riegelschloss reduzieren diese Steckverbinder das Risiko einer unbeabsichtigten Trennung und gewährleisten eine stabile, zuverlässige Verbindung, die den SAE J2030-Normen für die Haltbarkeit in Transportumgebungen entspricht

 

  • Vereinfachtes Kabelmanagement: Die Snap Caps sind in kurzer und langer Ausführung erhältlich. Sie sind mit Warmschrumpfschläuchen kompatibel und ermöglichen so eine flexible Kabelführung, die sich an verschiedene Einstellungsanforderungen anpassen lässt und zusätzlichen Schutz für freiliegende Kabel bietet. 

 

  • Vielseitig für viele Anwendungen: Diese Steckverbinder sind für die Übertragung von Strom und Signalen konzipiert und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen in schweren Maschinen, Nutzfahrzeugen und anderen Bereichen, was sie zu einer guten Wahl für robuste Anwendungen macht. 

 

  • Flammwidrige Konstruktion: Diese Steckverbinder werden aus Materialien hergestellt, die der Entflammbarkeitsklasse UL-94V-0 entsprechen. Durch die Verwendung flammwidriger Komponenten bieten diese Steckverbinder zusätzliche Sicherheit, sodass Sie in risikoreichen Umgebungen beruhigt sein können. 
DEUTSCH DT Steckverbinder mit Snap Cap. Erweitern Sie Ihre Verbindungen mit zuverlässiger, abgedichteter Leistung für die härtesten Umgebungen.

Wichtige Merkmale:

DEUTSCH DT Steckverbinder mit Snap Cap

 

Leistungsmerkmale Details
Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
Abdichtbar 
Ja (Schutzart IP68 und IP6K9K für Wasser- und Staubbeständigkeit)
Steckverbinderform
Dreieckig, Rechteckig 
Gehäusematerial 
Glasfaserverstärktes PA66 für Robustheit und hohe Leistung unter rauen Bedingungen 
Gegensteckführung 
Polarisiert für sichere, präzise Verbindungen 
Betriebsspannung  250 V AC/V DC 
Kontaktnennstrom  Bis zu 13 A 
Temperaturbereich  –55 °C bis +125 °C (–67 °F bis 257 °F) 
UL-Brandschutzklasse 
 Konform mit UL-94V-0-Normen 

Anwendungen aus der Praxis:

DEUTSCH DT Steckverbinder mit Snap Cap

  • Schwere Lkw und Busse: Diese Steckverbinder bieten zuverlässige und sichere Verbindungen, die für den reibungslosen Betrieb von LKWs, Bussen und Flottenfahrzeugen erforderlich sind, selbst in Umgebungen mit starken Schwingungen. So können Sie sich Tag für Tag auf die Leistungsfähigkeit Ihrer Flotte verlassen. 

 

  • Land- und Baumaschinen: Ob Traktor auf dem Feld oder Bagger auf der Baustelle, diese Steckverbinder halten Staub, Schlamm und Schwingungen stand und helfen, Verbindungsfehler zu vermeiden, die zu Arbeitsunterbrechungen führen können. 
  • Schiffsausrüstung: Diese Steckverbinder sind korrosionsbeständig gegen Feuchtigkeit und Salznebel und eine solide Wahl für Navigations-, Kommunikations- und Stromversorgungssysteme an Bord von Schiffen und Schiffsausrüstungen. Sie stellen sicher, dass die Systeme auch in anspruchsvollen Marinebedingungen zuverlässig funktionieren. 

 

  • Wohnmobile (RVs) und Nutzfahrzeuge (UTVs): Diese für Wohnmobile, UTVs und Geländewagen geeigneten Steckverbinder halten den Elementen im Freien und unwegsamem Gelände stand und sorgen dafür, dass Ihre Abenteuer von zuverlässigen elektrischen Verbindungen angetrieben werden. 

 

  • Einsatz- und Spezialfahrzeuge: Für Feuerwehrfahrzeuge, Krankenwagen und andere Einsatzfahrzeuge sind zuverlässige Verbindungen unerlässlich. Diese Steckverbinder unterstützen kritische Systeme und bieten eine zusätzliche Ebene der Sicherheit und Bereitschaft, wenn sie am dringendsten benötigt wird

 

  • Industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme: Von Fertigungsanlagen bis hin zur Automatisierungs- und Steuerungstechnik funktionieren diese Steckverbinder zuverlässig in staubigen, feuchten oder extremen Temperaturumgebungen und tragen dazu bei, dass Produktionslinien mit weniger Wartung und Ausfallzeiten laufen. 

 

  • Gabelstapler und Ausrüstung für den Materialumschlag: Diese Steckverbinder eignen sich hervorragend für Gabelstapler und andere Materialtransportgeräte und sorgen für sichere Strom- und Signalverbindungen, die einen effizienten Lager- und Distributionsbetrieb ermöglichen
FAQ

Häufig gestellte Fragen

DEUTSCH DT Steckverbinder mit Snap Cap

F: Was macht DEUTSCH DT Snap Cap Steckverbinder für raue Umgebungen geeignet? 

A: DEUTSCH DT Snap Cap Steckverbinder wurden entwickelt, um sichere, abgedichtete Verbindungen zu gewährleisten, die vor Staub, Wasser und extremen Temperaturen geschützt sind. Mit den Schutzklassen IP68 und IP6K9K sind sie so konstruiert, dass sie dem Eintauchen in Wasser, Hochdruckreinigungen und der Einwirkung von Staub standhalten, wodurch sie sich für Anwendungen in rauen Industrie- und Transportumgebungen eignen. Das Snap Cap Design bietet auch zusätzlichen Schutz für die Drahtdichtung, wodurch die Haltbarkeit weiter erhöht wird. 

 

F: Können die DEUTSCH DT Snap Cap Steckverbinder mit Warmschrumpfschläuchen für zusätzlichen Schutz verwendet werden?

A: Ja, die DEUTSCH DT Snap Cap Steckverbinder sind mit Schrumpfschläuchen kompatibel, insbesondere mit den längeren Snap Cap Versionen, die zusätzliche Kabelführungsfunktionen bieten. Auf diese Weise können Benutzer eine Schutzschicht für die Verkabelung in Anwendungen hinzufügen, in denen Kabel starkem Spritzwasser, Spritzern oder Abrieb ausgesetzt sein können. Die Verwendung von Warmschrumpfschläuchen kann dazu beitragen, die Langlebigkeit der Verbindung unter rauen Betriebsbedingungen zu erhöhen. 


F: Sind DEUTSCH DT Snap Cap Steckverbinder mit vorhandenen Komponenten der DEUTSCH DT-Serie kompatibel? 

A: Ja, die DEUTSCH DT Snap Cap Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie vollständig kompatibel mit allen bisherigen Gegensteckverbindern und Schnittstellen der DEUTSCH DT-Serie sind. Diese Kompatibilität macht es einfach, bestehende Systeme aufzurüsten, ohne dass andere Komponenten ausgetauscht werden müssen, und bietet einen nahtlosen Übergang zum neuen Snap Cap Design bei gleichbleibender zuverlässiger Leistung. 

 

 

 

WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN LESEN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Dreieckig, Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  0

  • Steckverbinder-Dichtungstyp  E-DICHTUNG, N-DICHTUNG

  • Anzahl der Positionen  2, 3

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 48

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  Größe 16

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.55, 1.59

  • Stiftdurchmesser (in) .061, .063

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Nein

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 66 GF15, PA GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 5.46, 8.66

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .215, .34

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.23 – 3.68, 1.35 – 3.05

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .088 – .145, .053 – .12

  • Produktbreite (mm) 16.48, 16.6, 17.15, 17.34, 20.17, 21.13, 23.8

  • Produktbreite (in) .649, .654, .675, .683, .794, .832, .937

  • Steckverbinderhöhe (mm) 15.77, 17.02, 17.1, 23.89, 24.71, 34.2

  • Steckverbinderhöhe (in) .621, .67, .673, .94, .973, 1.35

  • Reihenabstand  7.5 mm [ .295 in ]

  • Produktlänge (mm) 18.7, 31.2, 36.2, 41.94, 42.2, 45.93, 46.18, 56.67, 57.18

  • Produktlänge (in) .736, 1.228, 1.425, 1.651, 1.661, 1.808, 1.818, 2.231, 2.251

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Prüfung bei 12 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94, UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP68, IP6K9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE J2030

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket

  • Verpackungsmenge  600, 800, 900, 950, 1000, 1200, 1600

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J41-DDSCC

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.