Innovation mit robuster Automotive-Verbindungstechnik
Erfahren Sie, wie das Portfolio an Niederspannungssignal- und Leistungsverbindungslösungen von TE ein Höchstmaß an Robustheit, geometrischer Flexibilität, geringem Gewicht und ergonomischer Handhabung im Automobilbereich gewährleistet.
Wir verfügen über mehr als 75 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche, TE Connectivity (TE) entwickelt extrem robuste und leistungsstarke Verbindungslösungen. Das leistungsstarke und flexible Portfolio von TE für Signal- und Leistungssteckverbinder im Niederspannungsbereich reicht von den kleinsten Steckverbindern, die Drahtgrößen von 0,08 mm2 aufnehmen können, bis hin zu mittelgroßen Leistungssteckverbindern, die Drahtgrößen von über 35 mm2 aufnehmen und bis zu 179 A übertragen können.
TE bietet Produkte und Technologien für die Signal- und Stromversorgung, die robuste und zuverlässige Designlösungen für die Automobilindustrie ermöglichen. Da die Leistungsanforderungen je nach Anwendung variieren, unterstützt Sie TE bei der Lösung Ihrer Signal- und Leistungsanforderungen mit einer Vielzahl von Produkten mit wichtigen Designmerkmalen. In unserem breiten Lösungsportfolio und unseren herausragenden Designfähigkeiten finden Sie die richtige Lösung für Ihre ganz besondere Anwendung.
Signal- und Leistungsverbindungsanwendungen für die Automobilindustrie
Anwendungsbereiche
- Karosserie und Chassis
- Antriebsstrang
- Infotainment und Inneneinrichtung
- HLK-Anlagen
- Batterie
- Sicherheit
- ADAS