Aprenda sobre as diferenças entre o monitoramento invasivo e não invasivo da pressão arterial e a tecnologia de sensor médico que realiza esse monitoramento.
Frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura corporal e pressão arterial são todos sinais vitais. A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue circulante nas paredes do vaso sanguíneo. Artérias e veias têm diferentes níveis de pressão. A pressão arterial normal em repouso em um adulto é de aproximadamente 120/80 mm Hg. As duas categorias para medição da pressão arterial são o monitoramento não invasivo da pressão arterial (NIBP) e o monitoramento invasivo da pressão arterial (IBP).
A pressão arterial é medida com mais precisão de forma invasiva através de uma linha arterial. A medição da pressão arterial invasiva com cânulas intravasculares envolve a medição direta da pressão arterial colocando uma agulha de cânula em uma artéria (geralmente radial, femoral, pediosa ou braquial).
A cânula deve ser conectada a um sistema estéril cheio de fluido, que é conectado a um transdutor de pressão eletrônico. Esta técnica invasiva é regularmente empregada em medicina intensiva humana e veterinária, anestesiologia e para fins de pesquisa.
O IBP fornece vários valores clínicos. Em aplicações cirúrgicas, a pressão arterial é medida de forma contínua e precisa, permitindo que a equipe médica reaja às mudanças mais rapidamente. Por exemplo, se a anestesia for administrada ao paciente, o monitoramento contínuo pode confirmar que ela não causou um efeito adverso à pressão arterial. Durante certas operações, é fundamental manter a pressão arterial em uma faixa muito estreita; o IBP cria a capacidade de monitorar e manter as pressões. O IBP também desempenha um papel crítico em situações em que se espera que a pressão arterial flutue rapidamente. Ao monitorar continuamente a pressão, a equipe médica pode ser mais oportuna e precisa em suas reações.
Quando usar:
NIBP | IBP | |
---|---|---|
Vantagem | Sem ferida | Monitor de pressão arterial contínuo, preciso e confiável |
Aplicação | Ambulatorial, diagnóstico provisório | Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Centro Cirúrgico |
Desvantagem | Precisão, dependendo de fatores operacionais humanos | Penetração do vaso sanguíneo |
O princípio de um Auscultador é que o manguito de borracha interrompe o fluxo sanguíneo para que o estetoscópio ou sensor de pressão não detecte nenhuma pressão. Quando a válvula é liberada e a artéria é aberta, o fluxo sanguíneo causa flutuação de pressão no manguito, que é registrada por um estetoscópio ou sensor de pressão.
Para cada batimento cardíaco, a pressão arterial varia entre as pressões sistólica e diastólica. A pressão sistólica é a pressão de pico nas artérias, que ocorre perto do final do ciclo cardíaco, quando os ventrículos estão se contraindo. A pressão diastólica é a pressão mínima nas artérias, que ocorre perto do começo do ciclo cardíaco, quando os ventrículos estão cheios de sangue.
Pacientes com hemodinâmica instável não são aconselhados a usar o monitoramento de NIBP, porque ele não fornece medições precisas pelos seguintes motivos:
Os sensores da pressão das Séries 1620 e 1630 da TE Connectivity (TE) são sensores da pressão de silício totalmente piezoresistivos para serem usados em monitoramento da pressão arterial invasivo. O sensor foi projetado para ser usado com equipamentos de montagem automatizada e pode ser colocado diretamente na carcaça da pressão arterial descartável de um cliente. Uma tampa de plástico é fixada no substrato cerâmico para oferecer um método fácil de fixação no conjunto do cliente e uma proteção para o elemento de detecção. Um gel dielétrico é colocado sobre o sensor para oferecer isolamento elétrico e de fluidos.