Aplicação
MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE PACIENTES
Seja nas práticas de cuidados de saúde domiciliares ou no atendimento presencial em instalações médicas, o setor médico continua evoluindo e introduzindo novos requisitos de equipamentos médicos para diagnóstico, monitoramento e tratamento de pacientes.
Isso é especialmente verdadeiro em aplicações médicas que utilizam ferramentas de monitoramento de sinais vitais, equipamentos de bombas médicas, dispositivos respiratórios e tecnologias minimamente invasivas. Essas aplicações evoluíram e foram influenciadas pelo avanço da Internet das Coisas (IoT), ampliando o ecossistema de saúde mais conectado do momento. Os sensores estão no centro desse ecossistema conectado de saúde, possibilitando a coleta de dados precisos que permitem aos profissionais médicos e pacientes acesso a informações vitais sobre a condição do paciente.


APLICAÇÕES EM DESTAQUE PARA MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE PACIENTES




-
Bombas Médicas
Aplicações de bombas de infusão, hemodiálise e monitoramento do fluxo sanguíneo são tecnologias vitais na sobrevivência a certos problemas de saúde. Os sensores são integrados a sistemas de bombas médicas para confirmar o fluxo contínuo, detectar oclusões ou bolhas externas nas linhas, além de medir os níveis dos líquidos.
-
Equipamentos Minimamente Invasivos
Desde o monitoramento não invasivo da pressão arterial até procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, várias ferramentas e equipamentos médicos exigem métodos menos invasivos. Sensores de força, pressão, temperatura e outros permitem medições precisas e confiáveis para que o equipamento usado no monitoramento do paciente possa funcionar como esperado.
-
Cuidados Respiratórios
Os ventiladores bombeiam ar respirável para dentro e para fora dos pulmões, seja por uma via aérea artificial (ventilação invasiva) ou uma máscara facial (ventilação não invasiva). À medida que o ar passa da máquina para o sistema respiratório do paciente, sensores de pressão, temperatura, posição, vibração e detecção de CO2 são usados para monitorar e gerenciar o sistema de ventilação.
-
Monitoramento de Sinais Vitais
Os sinais vitais são os indicadores padrão para avaliar o estado de saúde de uma pessoa. Temperatura corporal, pulsação, frequência respiratória e pressão arterial são os quatro sinais vitais mais comuns que ajudam a determinar a saúde do paciente. Os sensores estão no centro do acompanhamento desses sinais, permitindo o monitoramento contínuo das condições de saúde.

O uso de tecnologias de sensores nessas aplicações médicas conectadas ajuda a reduzir custos, obter melhores desfechos e gerenciar as condições dos pacientes com informações baseadas em dados que ajudam a melhorar a experiência do paciente com cuidados de alto valor. Além disso, essas tecnologias não só podem monitorar equipamentos e ferramentas médicas, mas também podem acompanhar fisicamente as condições internas do paciente durante um procedimento médico. Portanto, esses sensores devem atender a vários requisitos para ter bom desempenho em uma aplicação médica no ambiente de saúde atual. Algumas dessas considerações incluem montagens duráveis capazes de suportar condições médicas severas, tamanho ultracompacto para aplicações com restrições de espaço, processamento de sinal digital para detecção mais inteligente, baixa potência e integração de vários sensores para capturar vários tipos de medição. Com a integração dessas tecnologias no design de dispositivos médicos, os sensores estão se tornando mais integrados em várias aplicações em nossas vidas. Os dados coletados pelos sensores podem ajudar os profissionais de saúde a entender situações críticas de forma mais rápida e precisa, além de permitir que o paciente receba mais informações sobre seu estado de saúde. Desde o monitoramento não invasivo da pressão arterial até unidades portáteis de ventilação para uso domiciliar, os sensores fornecem dados localizados para a nuvem a fim de oferecer um melhor atendimento aos pacientes, aos profissionais de saúde e ao setor médico.

Internet das Coisas Médicas
(IoMT)
-
Sensores de IoMT
Os sensores viabilizam a coleta de dados em várias aplicações médicas para transformar o monitoramento e o tratamento dos pacientes. Saiba como a TE Connectivity está aplicando tecnologias de sensores no cenário da IoMT para um futuro mais saudável.