Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O sensor da pressão descartável da série 1620 é um sensor da pressão de silício totalmente piezorresistivo a ser usado em monitoramento da pressão arterial invasivo.  O sensor foi projetado para ser usado com equipamentos de montagem automatizada e pode ser colocado diretamente na carcaça da pressão arterial descartável de um cliente. O sensor foi projetado para atender às exigências descritas na especificação da Associação para o Avanço da Instrumentação Médica (AAMI – Association for the Advancement of Medical Instrumentation ) para transdutores de pressão arterial. O sensor da pressão consiste em um elemento de detecção da pressão montado em um substrato cerâmico. Os resistores de filme grosso no substrato cerâmico são aparados a laser para compensação e calibração. Uma tampa de plástico é fixada no substrato cerâmico para oferecer um método fácil de fixação no conjunto do cliente e uma proteção para o elemento de detecção. Um gel dielétrico é colocado sobre o sensor para oferecer isolamento elétrico e de fluidos. Os sensores da pressão 1620 são fabricados em lote em uma matriz de elementos 10x12 sobre um substrato cerâmico (120 unidades por substrato). Os produtos são enviados em recipientes de remessa antiestática. Eles também podem ser enviados em fita e bobina. As características de desempenho e as embalagens podem ser facilmente adaptadas mediante um pedido especial para atender a exigências de clientes específicos. 

Vantagens

  • Aplicações médicas de baixo custo 
  • Tamanho pequeno e desempenho confiável
  • Isolamento de gel para líquidos 
  • Opera de 5 °C a 40 °C 
  • Compatível com montagem automatizada
  • Precisão de 1% em substituições 
  • Sensibilidade de 5,0 uV/V/mmHg 
  • Personalização para aplicações OEM 
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Como sensores da pressão descartáveis são usados em aplicações de monitoramento da pressão arterial invasivas?

Sensores como as séries 1620 e 1630 são usados para aumentar a precisão e fornecer resultados em tempo real de variações na pressão arterial.  Saiba mais sobre a diferença do monitoramento da pressão arterial invasivo e não invasivo e o uso dos sensores da pressão.

 

Os sensores da pressão descartáveis são usados em aplicações cirúrgicas?

Sim, os sensores da pressão, como as séries 1620 e 1630, são usados em aplicações cirúrgicas, como aferição de pressão intrauterina durante o parto.  Consulte o infográfico que aborda a aplicação.  Infográfico da aferição de pressão intrauterina

 

Como a pressão é detectada em aplicações de cateter urinário?

Veja o infográfico sobre a configuração básica da pressão de monitoramento dos sensores da pressão para alterar a abertura e o fechamento de uma válvula em aplicações de cateter urinário.  Infográfico do sensor de cateter urinário

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo do trecho  Pads SMD

  • Encapsulamento do sensor  Hybrid Assembly

  • Pressure Sensor Type  Disposable Medical Pressure Sensors

  • Tipo de pressão  Medição

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 6

Dimensões

  • Largura do produto  10.5 mm [ .413 in ]

  • Comprimento do produto  8.1 mm [ .318 in ]

  • Altura do produto  3.53 mm [ .138 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  5 – 40 °C [ 41 – 104 °F ]

Operação/Aplicação

  • Pressão (mmHG) -50 – 300

  • Faixa de pressão de prova  125 psi

  • Output Signal Type  Sensitivity = 5 uV/V/mmHg

  • Precisão de pressão  ±1.0% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Narrow Hole, Nenhum, Sem opção, Wide Hole

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0030

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo