Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O transmissor RTD carregado por mola à prova de explosão da série 1021 é um conjunto de sensor de temperatura carregado por mola, sensível à ponta.

Vantagens

  • Estilos de bainha: aço inoxidável com ponta de cobre ou alumínio
  • Elementos, simples e duplo: platina, cobre, níquel
  • Diâmetros da bainha: 0,188", 0,215", 0,236" (6,0 mm), 0,250"
  • Aprovado para uso em aplicações à prova de explosão e antichamas 
  • Roscas americanas ou europeias disponíveis 
  • Variedade de Configurações 
barra laranja

Aplicações

  • Motores
  • Geradores
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

P: O que é um RTD?
R: Detector da temperatura de resistência (RTD – Resistance Temperature Detector) é um sensor cuja resistência muda de acordo com a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência versus temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. Um RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Nota de aplicação da tabela de temperatura de resistência do RTD

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Explosion Rated Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel Probe With Copper Tip

  • Material do elemento  Cobre | Níquel | Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  180 °C [ 356 °F ]

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo