Características do Produto:
Recursos do Portfólio de Sondas RTD da TE
- Várias configurações de sensores estão disponíveis, incluindo sondas de estator e rolamento, de detecção de ponto e de ar, de cálculo de média e de imersão direta
- Encapsulamentos de sensores com aprovações para locais perigosos, incluindo áreas intrinsecamente seguras e à prova de explosão
- Os materiais incluem, entre outros, aço inoxidável, fibra de vidro, poli-imida, cerâmica e ligas especiais
- Os elementos do sensor RTD incluem platina, cobre e níquel
- Limites de temperatura de até 600 °C

Sondas RTD por tipo de elemento
Recursos
-
Trend Paper: Como o monitoramento da temperatura impacta o mercado de geradores
Baixe o trend paper "Como o monitoramento da temperatura impacta o mercado de geradores". Você aprenderá sobre a importância do monitoramento do núcleo do estator para diminuir a deterioração e sobre o valor dos sensores de alta qualidade e da flexibilidade do design.
-
Nota sobre a aplicação: Entendendo os RTDs
Saiba mais sobre detectores de temperatura de resistência (RTDs) nesta nota sobre a aplicação.
-
Nota de aplicação: RTDs vs Termopares
Conheça as diferenças entre sensores de temperatura RTD (termorresistências) e termopares nesta nota de aplicação.

Perguntas frequentes
P: O que é um RTD?
R: Um RTD (detector de temperatura de resistência) é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura. A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta. A relação resistência versus temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo.
Um RTD é um dispositivo passivo. Ele não produz uma saída por conta própria. Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Saiba mais: Entendendo os RTDs
P: Por que existem diferentes tipos de curvas alfa para o elemento do RTD de platina?
R: Diferentes agências ou organizações (isto é, governamentais, industriais e comerciais) definiram as curvas em um esforço para desenvolver um padrão segundo o qual todos os fabricantes possam operar. Alguns foram desenvolvidos por fabricantes individuais com base nas próprias habilidades para oferecer uma curva reprodutível.
Saiba mais: Perguntas frequentes sobre RTDs e termopares