Tendência
RTDs vs. Termopares
RTDs vs. Termopares: Comparação Rápida
RTDs
Um RTD é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura. A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta. A relação entre resistência e temperatura é bem conhecida e pode ser repetida ao longo do tempo.
Um RTD é um dispositivo passivo. Ele não produz uma saída por conta própria. Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência por meio de uma pequena corrente elétrica que passa pelo sensor para gerar uma tensão.
Termopares
Um termopar é um dispositivo que consiste em dois condutores diferentes (geralmente ligas metálicas) que produzem uma tensão proporcional a uma diferença de temperatura entre as extremidades do par de condutores. Diferentes da maioria dos outros métodos de medição de temperatura, os termopares são autoalimentados e não exigem qualquer forma externa de estimulação.
RTDs vs. Termopares: Comparação Rápida
O gráfico a seguir mostra as principais diferenças entre RTDs e termopares.
Recurso | RTD | Termopar |
Precisão | Mais preciso | Menos preciso |
Faixa de Temperatura | -200 a 600 °C | -200 a 2.000 °C |
Custo inicial | Mais caro | Menos caro |
Sensibilidade | Muitos comprimentos disponíveis | Apenas detecção de pontos |
Tempo de resposta | 1 a 7 segundos | Menos de um segundo |
Robustez | Boa | Excelente |
Junção de referência | Não é obrigatória | Obrigatória |
Estabilidade em longo prazo | Excelente | Boa (sujeita à deriva) |
Saída | Resistência altamente linear 0,4 Ohm/ohm/°C | Tensão, 10 a 40 microvolts/°C aproximadamente linear |
Resistência a FEM | Menos suscetível | Mais suscetível |

EXPLORE MAIS RECURSOS SOBRE SENSORES DE TEMPERATURA