Tendência
Noções Básicas sobre os RTDs
Um RTD é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura.
Noções Básicas sobre os RTDs
Um RTD (Resistance Temperature Detector – Detector de temperatura por resistência) é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura. A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta. A relação entre resistência e temperatura é bem conhecida e pode ser repetida ao longo do tempo. O RTD é um dispositivo passivo. Ele não produz uma saída por conta própria. Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão. Normalmente, a corrente de medição é de 1 mA ou menos, chegando ao máximo de 5 mA sem o risco de autoaquecimento.
Tolerâncias Padrão
Os RTDs são construídos em várias curvas e tolerâncias padronizadas. A curva padronizada mais comum é a DIN. A curva descreve as características de resistência X temperatura, as tolerâncias padronizadas e a faixa de temperatura mensurável de um sensor de platina de 100 ohm.
O padrão DIN especifica uma resistência de base de 100 ohms a 0 °C e um coeficiente de temperatura de 0,00385 ohm/ohm/°C. A saída nominal de um sensor RTD DIN é mostrada abaixo:
Existem três classes de tolerância padrão para RTDs DIN. Essas tolerâncias são definidas da seguinte forma:
DIN Classe A: ±(0,15 + 0,002 | T | °C)
DIN Classe B: ±(0,3 + 0,005 | T | °C)
DIN Classe C: ±(1,2 + 0,005 | T | °C)
Graus | 0 °C |
0 | 100.00 |
10 | 103.90 |
20 | 107.79 |
30 | 111.67 |
40 | 115.54 |
50 | 119.40 |
60 | 123.24 |
70 | 127.07 |
80 | 130.89 |
90 | 134.70 |
100 | 138.50 |
Tipos de Elementos do RTD
Ao decidir o tipo de elemento RTD, comece considerando o instrumento que será usado para ler o sensor. Escolha um tipo de elemento compatível com a entrada do sensor do instrumento. De longe, os RTDs mais comuns são os de platina de 100 ohm com coeficiente de temperatura 0,00385.
Tipo de Elemento | Resistência de Base em ohms | TCR (ohm/ohm/°C) |
Platina | 100 ohm a 0 °C | .00385 |
Platina | 100 ohm a 0 °C | .00392 |
Platina | 100 ohm a 0 °C | .00375 |
Níquel | 120 ohm a 0 °C | .00672 |
Cobre | 10 ohm a 25 °C | .00427 |

Precisão do RTD
Em segundo lugar, decida qual é a precisão necessária em sua medição. A precisão é uma combinação da tolerância de resistência de base (tolerância de resistência na temperatura de calibração) e do coeficiente de temperatura da tolerância de resistência (tolerância na inclinação característica). Qualquer temperatura acima ou abaixo dessa temperatura terá uma faixa de tolerância mais ampla ou menos precisão (veja o gráfico abaixo). A temperatura de calibração mais comum é 0 °C.



Conexões do Sensor
Os sensores RTD estão disponíveis em diversas configurações diferentes de fios condutores. A configuração mais comum é a de um elemento e três fios. Veja abaixo o esquemático das configurações de fios disponíveis:

Os sensores de dois fios são usados normalmente em aplicações onde a precisão não é crítica. A configuração de dois fios permite a técnica de medição mais simples, mas sofre de uma imprecisão inerente devido à resistência dos condutores do sensor. Na configuração de dois fios, não há como compensar diretamente a resistência dos fios condutores, o que causará um aumento do deslocamento na medição da resistência.
Os sensores de três fios são construídos com um loop de compensação para permitir que a medição compense a resistência dos condutores. Nessa configuração, o controlador/dispositivo de medição faz duas medições. A primeira mede a resistência total do sensor e dos fios condutores de ligação. A segunda mede a resistência do loop de compensação. A resistência líquida (final) é determinada subtraindo a resistência do loop de compensação da resistência total. Os sensores de três fios, os mais comuns, são uma boa combinação de precisão e conveniência.
As técnicas de configuração e medição do sensor de quatro fios permitem medir a resistência do sensor sem a influência dos fios condutores. Embora essa técnica ofereça a melhor precisão, muitos controladores industriais/dispositivos de medição não podem fazer uma verdadeira medição de quatro fios.
A transição dos fios condutores do sensor para a fiação de campo normalmente é feita por uma cabeça de conexão presa ao sensor. Blocos terminais são usados para facilitar a conexão.

Efeitos dos Fios Condutores
A medição da temperatura com um detector de temperatura por resistência envolve a medição da resistência. Uma ponte de Wheatstone desequilibrada é o método mais usado para medir a resistência. Ao medir a resistência do elemento do sensor, todos os fatores externos devem ser minimizados ou compensados, a fim de gerar uma leitura precisa.
Uma das principais causas de erro pode ser a resistência dos fios condutores, especialmente na configuração de dois fios.

A resistência está em série com o elemento do sensor, portanto, a leitura é a soma das resistências do elemento e dos fios condutores. O RTD de dois condutores pode ser usado quando o elemento do sensor tem uma resistência elevada e os fios condutores têm baixa resistência.
No entanto, quando a resistência do fio condutor é comparativamente elevada, ela deve ser compensada. A compensação pode ser obtida com uma configuração de três condutores. Como mostrado no diagrama de três condutores, um lado da fonte de alimentação é levado para um dos lados do RTD via L3. Isso coloca L1 e L2 em braços opostos da ponte de forma que eles se anulam mutuamente e não têm efeito sobre a tensão de saída da ponte.

As conexões de três condutores são recomendadas para RTDs, especialmente um elemento do sensor de baixa resistência. Nessa situação, mesmo uma pequena resistência ao fio condutor pode ter um grande efeito na precisão da leitura.
EXPLORE MAIS RECURSOS SOBRE SENSORES DE TEMPERATURA