Desempenho confiável, 100% testado
Nossas configurações prontas para encomenda estão disponíveis com prazos de entrega curtos nos comprimentos padrão. Montagens personalizadas também estão disponíveis em conjuntos de cabos e daisy-chain, em todas as posições entre 4 e 20, em qualquer comprimento personalizado.
Montagens altamente flexíveis, padronizadas e personalizadas. Nossas configurações prontas para encomenda estão disponíveis com prazos de entrega curtos nos comprimentos padrão. Todos os cabos são 100% testados eletricamente antes do envio. Um cabo flexível comum de 7 fios é usado para fácil montagem. Disponível com nossos conectores de linha de valor Micro-MaTch, há o conector de placa de paddle e macho no fio, ideal para aplicações com requisitos menos exigentes de faixa de temperatura, ciclos de acoplamento ou resistência à vibração. Os conjuntos de cabos de linha de valor Micro-MaTch fabricados sob medida estão disponíveis como conjuntos de cabos padrão com 2 conectores e como conjuntos de daisy-chain, em todas as posições entre 4 e 20, em qualquer comprimento personalizado.
Conjuntos de cabos de linha de valor
Um projeto econômico que atende às necessidades de aplicações menos exigentes.
Os conjuntos de cabos da linha de valor Micro-MaTch da TE são uma nova adição à bem estabelecida família Micro-MaTch. A nova série de conjuntos de cabos padrão foi projetada para aplicações de uso geral onde faixas de temperatura muito amplas, longos ciclos de durabilidade e resistência à vibração são menos críticos. Os conjuntos de cabos estão disponíveis de 4 a 20 posições, em comprimentos padrão de 7,5 cm, 15 cm e 20 cm ou em comprimentos personalizados.
Vantagens
Linha de valor
- Economize tempo de montagem com um sistema de fácil conexão
- Temperatura de operação de -30 °C a +80 °C
- Entrega rápida com produtos padrão que variam de 4 a 20 posições e comprimentos de 7,5 a 20 cm (0,246 a 0,656 pés)
- Comprimentos personalizados também estão disponíveis mediante solicitação
Aplicações
Linha de valor
- Automação residencial e equipamentos de alarme
- Unidades de controle de ar e clima
- Iluminação
- Decodificadores de sinais, equipamento de áudio e vídeo, terminais de pagamento