Medidores Analógicos Eletromecânicos
Um medidor analógico de energia é um dispositivo que possui um mostrador impresso para indicar qualquer parâmetro elétrico. Um exemplo pode ser a energia consumida por uma empresa média ou dispositivo elétrico. Também chamados de medidores eletromecânicos, oferecem uma tela de leitura simplificada.
O medidor de painel da série Challenger é uma das ofertas do nosso portfólio. Possui uma placa inferior destacável que permite a montagem em superfícies ou janelas. Os medidores usam um pivô de alto torque e rolamentos com um mecanismo de relógio. Aprovados pela UL e CSA. Os medidores de painel da série Crompton Fiesta oferecem proteção IP55 e possuem janelas contornadas de visão ampla. A linha oferece amperímetros e voltímetros de palheta de ferro e bobina móvel CA e CC, medição de tempo decorrido e medidores de frequência. Aprovados pela UL e CSA.
Visão geral do produto
Medidores analógicos para indicar parâmetros elétricos
Medidores de quadro elétrico ANSI: para permitir a medição de precisão classe 1 para todas as faixas RMS CA e CC. Com um design robusto, são adequados para aplicações em ambientes mais exigentes. Aprovados pela UL e CSA.
Indicadores do painel: medidores de painel DIN e ANSI, com escalas curtas (90°) e longas (240°) para medir qualquer parâmetro elétrico. Com aprovações da UL, CSA e para aplicações marítimas.
Instrumentos vedados e robustos: para operar de forma eficiente nos ambientes mais adversos onde estão presentes condições extremas de impacto, vibração, sujeira, umidade e variação de temperatura. Cumprem as mais rigorosas especificações industriais, marinhas e militares graças à sua caixa metálica com molduras e suas janelas de vidro endurecido.
Interruptores seletores de instrumentos: com montagem em painel. Oferecem quatro e sete posições para tensão L-L e L-N ou seleção de corrente.