Esse tipo de conector foi projetado para agilizar a transmissão de dados entre dispositivos separados. Projetado para velocidade, densidade e flexibilidade, bem como eficiência e padronização, nosso amplo portfólio de conectores plugáveis de E/S (Entrada/Saída) oferece uma solução confiável para melhorar o desempenho térmico de sistemas críticos e a integridade do sinal em aplicações de comunicação.
Interconexões de entrada/saída plugáveis
Em data centers e redes de área metropolitana, nossos conectores CFP suportam transceptores ópticos CFP Ethernet 40G e 100G, além da integração da PCB de host para receber painéis. Em servidores e roteadores, nossas interconexões de E/S SFP (Small Form-factor, Fator de forma pequeno) plugáveis melhoram o desempenho térmico ou de EMI, dissipando o calor e reduzindo a temperatura do sistema, ao mesmo tempo em que exigem menos energia para operar o sistema geral. Em interfaces de rede e estações base sem fio, nossos conectores QSFP (Quad Small Form Factor Pluggable, Plugável do fator de forma pequeno quádruplo) adicionam quatro canais em uma interface, com taxas de dados de até 28 Gb/s por faixa. Em soluções de armazenamento, os produtos Mini SAS estão oferecendo uma solução densa, interna ou externa que atende aos padrões SAS do setor. Com os conectores de E/S plugáveis da TE, você ganha a flexibilidade para oferecer projetos superiores com integridade de sinal confiável e de alta densidade em taxas de dados mais altas.