Conectividade Bluetooth para dispositivos pessoais
Umas antena Bluetooth usa um padrão de comunicação sem fio para transmitir ou receber ondas de rádio de curto alcance, comunicando dados entre dispositivos. Os dispositivos que usam antenas Bluetooth costumam ser menores por causa das demandas de baixa energia da tecnologia, bem como do curto alcance da transmissão, normalmente algumas dezenas de metros. Entre os exemplos de dispositivos com antenas Bluetooth estão smartphones, tablets, laptops e fones de ouvido sem fio. Antenas Bluetooth também podem ser usadas em aplicações mais incomuns, como restaurantes drive-thru para o preparo de refeições de usuários registrados.
Antenas Bluetooth podem ser incorporadas a um dispositivo na forma de uma antena separada embutida ou interna. Além disso, a tecnologia de estruturação direta a laser personalizada de antenas Bluetooth permite que a antena seja gravada diretamente na estrutura ou nos componentes dentro de um dispositivo. Como alternativa, antenas externas possibilitam que a antena seja levada para fora do dispositivo. Isso melhora o desempenho, já que possibilita o uso de uma antena maior e o afastamento da antena dos circuitos integrados e componentes dentro de um dispositivo, evitando inteferências. É importante escolher uma antena Bluetooth que seja devidamente projetada e posicionada com precisão para oferecer um desempenho ideal, já que o tamanho e a forma da antena Bluetooth podem afetar o alcance e a qualidade da conexão.