Mede digitalmente a quantidade de energia elétrica consumida
Também conhecido como medidor digital ou inteligente, um medidor de energia eletrônico é um dispositivo que mede digitalmente a quantidade de energia elétrica consumida por uma empresa ou dispositivo elétrico. Esse tipo de medidor permite rastreamento remoto através da conectividade digital para que concessionárias de energia e proprietários de edifícios possam gerenciar demandas de uso e outros parâmetros elétricos.
Nosso portfólio Crompton inclui telas de alta definição, com luz de fundo programável, que apresentam visibilidade de alto contraste em locais de instalação com luz baixa ou luz solar direta. Para economia de energia, a luz pode ser programada para escurecer automaticamente após um determinado período. Novos ícones de gráfico tipo meia-rosca mostram a porcentagem de energia em escala total do sistema medido. A medição instantânea do fator de potência (FP) dá clara indicação do FP. O consumo total de energia é exibido na tela o tempo todo.
Visão Geral do Produto
Dispositivos Eletrônicos de Medição e Proteção
Sistemas de Medição Multifuncionais: para medir, exibir e informar mais de 100 parâmetros. Os sistemas Integra podem ser integrados a sistemas de gerenciamento de energia e SCADA. As variações incluem protocolos de comunicação pulsados, analógicos e RS485, opção de escolha entre caixas estilo DIN, trilhos DIN ou ANSI e telas de LED ou LCD.
Transdutores: para fornecer medição, isolamento e conversão de parâmetros elétricos em sinais de saída de CC, padrão da indústria.
Medidores de Energia: para medir e exibir kWh combinados ou kVArh, com opções de saída pulsada ou analógica e relações selecionáveis entre transformadores de corrente e tensão. Os circuitos controlados pelo microprocessador fornecem precisão de até Classe 0.5. As saídas são exibidas diretamente no monitor do instrumento ou em um computador.
Relés: para monitorar continuamente e proteger qualquer parâmetro elétrico dentro de limites definidos.