Soluções de interconexão cabeada para dados de alta velocidade
Nossas interconexões cabeadas internas podem oferecer uma solução para os desafios da taxa de dados crescente. Eles são flexíveis, robustos e oferecem a integridade de sinal ideal, ao mesmo tempo em que economizam espaço dentro da aplicação. Esta nova tecnologia de conectividade simplifica o design e ajuda a diminuir custos gerais eliminando a necessidade de novos temporizadores e materiais PCB de menos perda mais caros, ao mesmo tempo em que atinge velocidades de até 56 Gb/s com o uso do cabo de alta velocidade TE.
Interconexões cabeadas internas SlimSAS e SlimSAS LP (Low Profile, Perfil baixo)
Recursos de SlimSAS:
- Conformidade com padrão SFF-8654
- Passo de 0,6 mm
- Altura de 22,4 mm (receptáculo vertical, plugue de ângulo reto)
- Engate central
- Conector
• 85 ohms, 16G NRZ
• 100 ohms, SAS-4
• Conjunto de cabos
• 100 ohms: SAS-4
• 85 ohms: PCIe Gen 4

Recursos de SlimSAS LP
- Passo de 0,6 mm
- Altura de 13,45 mm (receptáculo vertical, plugue de ângulo reto)
- Engate central
- Conector: 85 ohms, 16G NRZ
- Conjunto de cabos
• 100 ohms: SAS-4
• 85 ohms: PCIe Gen 4

Interconexões cabeadas internas MCIO
Recursos de MCIO:
- Perfil baixo, solução do cabo de alta densidade
- Passo de 0,6 mm
- Altura de 13,95 mm (receptáculo vertical, plugue de ângulo reto)
- Engate central
- Conector
• 92 ohms, 32G NRZ, roteiro para 112G PAM-4
• 85 ohms +/- 10% versão em desenvolvimento
• Conjunto de cabos
• 100 ohms: 56G PAM-4, SAS-4
• 85 ohms: PCIe Gen 4, PCIe Gen 5

Sliver para SFF-TA-1002
O padrão SFF-TA-1002 define vertical ângulo reto, montagem em longarina e conectores ortogonais para servidores e dispositivos de armazenamento e foi adotado por diversos grupos de padrões do setor, inclusive COBO, Gen-Z, EDSFF e OCP (Open Compute Project).
Recursos e benefícios:
- Alta densidade, plugável a quente, alto desempenho e econômico
- Conector de alta velocidade multipista de protocolo agnóstico
- Escolhido como o próximo conector de armazenamento flash padrão do setor
- Alternativa ou substituição proposta para muitos fatores de forma, inclusive M.2, U.2 e PCIe
- Opções disponíveis para conexão com borda da placa PCB, cabo ou óptica
INTERCONEXÕES CABEADAS INTERNAS SLIVER
Recursos e benefícios:
- Passo de contato de 0,6 mm
- Receptáculo inclui carcaça metálica robusta com engate de cabo
- Opções de receptáculo vertical e ângulo reto aceitam conjuntos de cabos Sliver ou placas plugáveis PCB
- Conjuntos de cabos incorporam nosso cabo 33 AWG de alta velocidade e perda baixa, além de serem capazes de suportar ambientes de 85 e 100 ohms
- Opções 12G e 25G oferecem soluções econômicas para uma grande variedade de aplicações