Tubulação de alto desempenho para requisitos exigentes
Oferecemos uma ampla seleção de tubulações termo retráteis para atender aos mais exigentes projetos.
Nossa tubulação de uso especial está disponível em uma variedade de materiais, cores, razões de retração e tamanhos. Em conformidade com padrões internacionais, nossa tubulação termo retrátil oferece opções alternativas de alto desempenho para uma ampla gama de aplicações. Quando aquecida, nossa tubulação encolhe para se ajustar ao tamanho e à forma do material subjacente, o que torna a instalação rápida e fácil.
Características
Razão de retração, cores e outros
- Razões de retração que vão de 4:1 a 2:1
- Diversos níveis de resistência a chamas, calor, produtos químicos e danos mecânicos.
- Várias opções de cores
- Opções com baixa toxicidade
- Reconhecimento por várias agências de testes
Linhas de Produtos
Tubulação Termo Retrátil Especializada
-
BSTS/BSTS-FR
A tubulação termo retrátil BSTS é feita de um polímero robusto que resiste à umidade, fungos e intemperismo. Também conta com excelentes propriedades elétricas. Esta tubulação é útil em aplicações onde isolamento, resistência à abrasão e alívio da tensão são importantes. Quando usada com fita vedante (S-1305, com retardante de chamas, ou S-1278, sem retardante de chamas), pode fornecer um sistema impermeável em aplicações não pressurizadas.
-
CGAT
A CGAT é uma tubulação termo retrátil flexível projetada para o mercado comercial. Fabricada em poliolefina, conta com um revestimento interno de adesivo termofusível. É adequada para a proteção ambiental de componentes elétricos e para a vedação de condutores. Aplicações típicas são a vedação ambiental de componentes elétricos, derivação de fios e encapamento de cabos.
Opções: Tubulação Termo Retrátil Especializada
Dimensionamento, acondicionamento e materiais
Tamanhos Especiais | Diâmetros internos não padrão expandidos e/ou recuperados Personalização de especificações e tolerâncias |
Corte ou acondicionamento especial | Comprimentos de corte, de carretel, etc., em medidas não padrão Personalização de tolerâncias e comprimentos de corte |
Materiais Especiais | Compósitos de uso especial Formulação personalizada para tubulações de parede duplas com diferentes combinações de capa e adesivos |
Linhas de Produtos
Tubulação Termo Retrátil Especializada
-
Tubulação DR-25
Com uma razão de retração de 2:1, esta tubulação flexível é retardante de chamas e resistente a substâncias químicas e abrasões. Como uma tubulação sistema 25 especialmente formulada, apresenta resistência ideal contra fluidos em altas temperaturas e resistência ao calor a longo prazo.
-
Capuzes ES/PD
Oferecendo instalação rápida e simples, esta tubulação tem uma capa externa mecanicamente resistente, oferecendo excelente alívio de tensão, proteção contra abrasão, vibração e flexão. Os capuzes PD desta linha fornecem uma cobertura resistente a respingos e umidade (não destinada à imersão total em um fluido). Projetada para fornecer proteção mecânica e ambiental de emendas de topo em chicotes elétricos. Oferece razão de retração de 3:1 (capuzes PD) e 4:1 (capuzes ES).
-
Tubulação HFT5000
A tubulação HFT5000 é tecida a partir de materiais de polietileno e poliéster e é livre de halogênios. Seus filamentos firmemente tecidos proporcionam excelente resistência à abrasão, ao mesmo tempo que resistem ao aprisionamento de água, calor e umidade dentro da tubulação.
-
Sistemas de Bloqueio de Água RayBlock 85 e RayBlock 105
Este sistema termo retrátil de bloqueio de água foi projetado para fornecer vedação consistente em feixes de cabos e partes traseiras de conectores. Oferecendo excelente alívio de tensão e redução de ruído, ele veda ambientalmente feixes de fios de até 20 fios e suporta variações de temperatura de até 105 °C (Rayblock 85) e 120 °C (Rayblock 105). O produto tem um baixo perfil e é apenas marginalmente maior do que o próprio feixe de cabos.
-
Tubulação RNF-150
Com razão de retração de 2:1, esta tubulação flexível de fluoropolímero de alto desempenho é projetada para encapar e compor feixes de fios, formando chicotes leves especialmente onde é necessário um baixo perfil, resistência à abrasão e flexibilidade. Altamente resistente a chamas, possui excelentes propriedades físicas e elétricas mesmo após exposição a diversos produtos químicos e solventes a 50 °C (não recomendado para uso com cetonas).
-
Tubulação RT-375
Altamente resistente a chamas, com boa resistência mecânica e resistência a cortes, esta tubulação de fluoropolímero transparente e flexível é usada para proteger marcadores de fios e cabos sujeitos a desgastes extremos, ao mesmo tempo que permite a visibilidade total dos itens protegidos. Oferece razão de retração de 2:1 e clareza excepcional e é projetada para resistência química e desempenho em altas temperaturas.
-
Tubulação RW-175
Um produto de isolamento de parede muito fina, resistente e semirrígido, esta tubulação de fluoreto de polivinilideno quimicamente resistente é adequada para aplicações que exijam ótimo desempenho em altas temperaturas. Possui excelente resistência à abrasão e a cortes, além de uma imunidade superior a substâncias químicas e solventes. Oferece razão de retração de 2:1.
-
Tubulação SWFR de Baixa Toxicidade
A tubulação ZEROHAL, altamente retardante de chamas e de baixa temperatura de recuperação, é recomendada para equipamentos eletrônicos comerciais, transporte ferroviário e de massa, aplicações automotivas, elevadores e para o setor de construção. Com uma razão de retração de 2:1, essencialmente livre de halogênios, está disponível em versão X2, como uma tubulação de poliolefina flexível de parede fina, e X4, como uma tubulação de poliolefina muito flexível e de parede muito fina.
- Tubulação XFFR de Baixa Toxicidade
Nossas tubulações Raychem são feitas de poliolefinas, fluoropolímeros e elastômeros aprimorados, reticulados por radiação e com capacidade de termo retração. Quando aquecidas durante a instalação, nossas tubulações se retraem para se ajustarem a praticamente qualquer forma. Fornecem isolamento confiável, proteção mecânica e alívio da tensão, bem como apelo estético. Você pode escolher entre tubulações altamente flexíveis ou semirrígidas, projetadas para operação em ambientes de alta ou baixa temperatura. Elas incluem produtos sem halogênio e retardantes de chamas para atender a uma série de padrões da indústria.
Equipamento Termo Retrátil
Aquecedores, Fornos e Testes de Vedação
-
Ferramentas Avançadas para Proteção Termo Retrátil Eficiente
Nossos equipamentos para tubulações termo retráteis vedam e protegem emendas elétricas, além de fornecer proteção mecânica para sistemas de gerenciamento de fluidos em ambientes adversos. Em uma ampla gama de aplicações, oferecemos temperaturas de aquecimento, desempenho e recursos de controle que são ideais para se obter mais eficiência e qualidade. Clique para ver todo o nosso portfólio.
Aplicações
Isolamento, proteção e identificação
- Proteção de emendas blindadas
- Redução de ruído para dutos
- Proteção mecânica para mangueiras
- Isolamento térmico de substratos, dutos, mangueiras e cabos
- Identificação e vedação de terminais de bateria
- Resistente a umidade, fungos e clima para uso em aplicações ao ar livre
- Isolamento e alívio de tensão para fios de bitola fina e cabos de fibra ótica