![](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/product-hero-rendition/heat-shrink-tubing-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Isole e proteja com tubulação de serviço pesado
Quando uma aplicação exigir proteção mais robusta, a tubulação termo retrátil de serviço pesado é a solução econômica para otimizar o isolamento e a proteção, ao mesmo tempo que fornece confiabilidade e resistência a produtos químicos, umidade e óleos.
Características do Produto
Razões de Retração, Espessura e Cores
- Razões de retração que vão de 3:1 a 5.6:1
- Várias espessuras de parede
- Várias opções de cores
- Diferentes revestimentos internos para adesão a diversos materiais
- Diversos níveis de resistência a chamas, calor, produtos químicos e danos mecânicos
- Reconhecimento por várias agências de testes
Especificações de Termo Retração
Razão de Retração e Temperatura Operacional
Produto | Temperatura de Operação | Mín. Recuperação Completa | Retração |
---|---|---|---|
BSTS/BSTS-FR | -55 a 90 [-67 a 194] | 121 [250] | 3:1 |
HF | -55 a 90 [-67 a 194] | 121 [250 | 3:1 |
HRHF/HRNF/HRSR | -55 a 90 [-67 a 194] | 121 [250 | 5.6:1 |
RHW | -55 a 110 [-67 a 230] | 125 [257] | 3:1 |
RMW | -55 a 110 [-67 a 230] | 125 [257] | 3:1 |
SST/SST-FR | -55 a 90 [-67 a 194] | 121 [250] | 3:1 |
Portfólio de Tubulação Termo Retrátil de Serviço Pesado
Isolamento e Proteção
-
Tubulação BSTS/BSTS-FR
Feita de um polímero robusto que resiste à umidade, fungos e intemperismo, esta tubulação oferece uma relação de retração de 3:1, isolamento de parede espessa, proteção contra abrasão e uma opção retardante de chamas (FR).
-
Tubulação HF
Tubulação de parede robusta de serviço pesado, altamente flexível, desenvolvida para aplicações de revestimento de cabos onde a flexibilidade do cabo é importante. Com uma razão de retração de 3:1, é também retardante de chamas.
-
Tubulação HRHF/HRNF/HRSR
Uma tubulação de alta razão que acomoda grandes diferenças entre cabos e conectores/backshells, o que simplifica o reparo de cabos danificados. Disponível em opções semirrígidas retardantes de chamas (SR), padrão não retardante de chamas (NF) e altamente flexível retardante de chamas (HF), sua razão de retração de 5,6:1 oferece robustez e durabilidade.
-
Tubulação RHW/RMW
Em conformidade com o RoHS, esta tubulação (disponível em parede média ou robusta) foi projetada para isolar e proteger uma grande variedade de aplicações elétricas de baixa tensão. Disponível sem adesivo, tem uma razão de retração de 3:1.
-
Tubulação SST/SST-FR
Esta tubulação de parede dupla autovedante fornece um método simples e positivo de vedação de emendas que protege em condições ambientais extremas. Em conformidade com o RoHS, com uma razão de retração de 3:1, oferece isolamento de parede espessa, alívio da tensão. e proteção contra abrasão. Disponível em uma opção retardante de chamas.
Equipamento Termo Retrátil
Aquecedores, Fornos e Testes de Vedação
-
Ferramentas Avançadas para Proteção Termo Retrátil Eficiente
Nossos equipamentos para tubulações termo retráteis vedam e protegem emendas elétricas, além de fornecer proteção mecânica para sistemas de gerenciamento de fluidos em ambientes adversos. Em uma ampla gama de aplicações, oferecemos temperaturas de aquecimento, desempenho e recursos de controle que são ideais para se obter mais eficiência e qualidade. Clique para ver todo o nosso portfólio.
110°C
125°C
Temperatura mínima de recuperação completa [257 °F]
110°C
Temperatura máxima [230 °F], mínima -55 °C [-67 °F]
Nossas tubulações termo retráteis são feitas de poliolefinas, fluoropolímeros e elastômeros aprimorados, reticulados por radiação e com capacidade de termo retração. Quando aquecidas durante a instalação, nossas tubulações se retraem para se ajustarem a praticamente qualquer forma. Fornecem isolamento confiável, proteção mecânica e alívio da tensão, bem como apelo estético. Você pode escolher entre tubulações altamente flexíveis ou semirrígidas, projetadas para operação em ambientes de alta ou baixa temperatura. Incluem produtos sem halogênio e retardantes de chamas.
Os produtos de tubulação de serviço pesado são destinados ao uso nos ambientes mais rigorosos.
- Produtos de Tubulação RAYCHEM,
- Catálogo