Resolvers Industriais para Motores Mais Inteligentes
Resolvers são sensores de posição angular precisos que podem ser usados para indicação de posição e velocidade em diversas aplicações, como em servomotores. Nossos resolvers de motores, como dispositivos mecânicos, consistem em um estator estacionário e um rotor móvel. Eletricamente, consiste em um transformador para fornecer energia ao rotor, além de um segundo transformador para determinar ângulos. Como uma das maiores empresas de sensores e conectividade do mundo, podemos oferecer resolvers industriais resistentes a choques e vibrações, que podem ser conectados a uma ampla variedade de conectores do servomotor e em outras aplicações de sensores — especificamente para suas necessidades.
Confiabilidade e alta precisão. Um sistema de indicação preciso e confiável é uma das partes mais importantes dos servomotores industriais e conjuntos motopropulsores. Nossos resolvers confiáveis e de alto desempenho são projetados para fornecer uma solução econômica e descomplicada, versátil, adequada, eficiente e robusta para este sistema crucial. Role para baixo para saber mais sobre nossos resolvers industriais — disponíveis nos tamanhos 15 e 21.
Recursos
- Princípio de medição sem contato
- Robusto contra umidade e muitos lubrificantes
- Resistente ao choque (11 ms seno): 1.000 m/s2
- Resistente à vibração (0 ... 2 kHz): 200 m/s2
- Faixa de temperatura ampla (-55 °C a +150 °C)
- Baixa sensibilidade às interferências eletromagnéticas
- Informações angulares acima de 360°
- Transmissão de sinal em longas distâncias sem condicionamento de sinal extra
- Alta precisão (angular típico entre ± 4' e ± 20' minutos de arco, dependendo da variante)
- Velocidade do motor máxima permitida 20.000 rpm
- Disponível nos tamanhos 15 e 21 (diâmetro)
- Disponível como velocidade única e multivelocidade (velocidades de 1 a 4)

Resolvers de tamanho 15
Resolver tamanho 15 – Design compacto
Nossos resolvers tamanho 15 são projetados para suportar ambientes desafiadores e severos em combinação com requisitos de pouco espaço. Devido ao seu design compacto, nosso resolver tamanho 15 oferece indicação de posição de alta precisão para um design compacto de servomotor. Além disso, uma variedade de soluções específicas para o cliente e conjuntos de cabo de motor podem ser fornecidos.
Recursos
Resolver - Tamanho 15
- Comprimento mínimo da carcaça: 16,1 mm
- Diâmetro externo mínimo: 36,83 mm
- Diâmetro máximo do eixo interno: 12,00 mm
- Peso: aprox. 90 g
- Momento de inércia do rotor: aprox. 20 g · cm2
- Desvio radial permitido: 0,075 mm
- Deslocamento axial permitido: ± 0.25mm

Resolvers de tamanho 21
Resolver tamanho 21 – Mais confiabilidade
Nossos resolvers tamanho 21 permitem indicação de posição angular de alta precisão, bem como uma vida útil acima da média. Os resolvers tamanho 21 estão disponíveis com uma variedade de opções de carcaça e eixo, de acordo com as necessidades específicas do cliente, levando a um tempo reduzido de montagem e instalação..
Recursos
Resolver - Tamanho 21
- Comprimento mínimo da carcaça: 27,0 mm
- Diâmetro externo mínimo: 52,40 mm
- Diâmetro máximo do eixo interno: 17,00 mm
- Peso: aprox. 240 g
- Momento de inércia do rotor: aprox. 200 g · cm2
- Desvio radial permitido: 0,075 mm
- Deslocamento axial permitido: ± 0.5mm

Vantagens
- Confiabilidade e alta precisão com baixos requisitos de espaço
- Totalmente operável mesmo sob condições ambientais extremas
- Estável contra umidade e muitos lubrificantes
- Resistente ao choque e vibração
- Vida útil acima da média devido ao projeto da estrutura mecânica e incorporação de bobina automatizada
- Disponível como variantes de uma ou múltiplas voltas
- Conexão direta com conectores Intercontec da TE
+/-6
precisão angular em min de arco
20000
velocidade rotacional máxima em rpm
+150
temperatura máxima de operação em graus Celsius
Aplicações
- Servomotores
- Robótica
- Equipamento de automação de fábrica
- Máquinas de tecelagem têxtil
Perguntas Frequentes (FAQs)
Como funciona um resolver e o que ele faz?
Resolvers são sensores de posição angular que podem ser usados para indicação de posição e velocidade em diversas aplicações, como em servomotores. Devido ao seu design, o resolver de eixo oco possui vida útil bem acima da média. Confiabilidade, bem como alta precisão e baixos requisitos de espaço, complementam suas características vantajosas. Mesmo sob condições ambientais extremas, o resolver continua totalmente operável. Essencialmente, como um dispositivo mecânico, o resolver consiste em um estator estacionário e um rotor móvel.
Eletricamente, consiste em um transformador para fornecer energia ao rotor, além de um segundo transformador para determinar ângulos. O primeiro transformador tem um design concêntrico e é funcionalmente independente dos valores angulares. O segundo transformador dependente do ângulo e é feito de um enrolamento de estator e um de rotor. Os enrolamentos desses dois componentes do transformador são projetados de tal forma que o número de enrolamentos nas ranhuras corresponde aos valores de um seno.
Valores negativos são realizados invertendo a direção do enrolamento. As bobinas do estator consistem em dois enrolamentos semelhantes que são instalados em uma posição relativa entre si, rotacionada em 90°. Se o enrolamento do rotor estiver energizado, é criado um fluxo magnético senoidal que induz tensões nas bobinas do estator em função da posição angular relativa do rotor e do estator. As amplitudes das duas tensões correspondem ao seno ou cosseno. Assim, utilizando um circuito de avaliação adequado, é possível obter os dados de ângulo absoluto (Seno ϕ/Cosseno ϕ = Tan ϕ, onde ϕ = ângulo do eixo). O termo usado para a versão básica é um resolver com um par de pólos (resolver 1 velocidade).
O número de pares de pólos indica com que frequência a distribuição senoidal dos enrolamentos do rotor e do estator é repetida durante uma revolução. Quanto maior o número de pares de pólos, maior a precisão mecânica do resolver. Com vários pares de pólos, os dados de ângulo absoluto podem ser perdidos, mas uma resolução maior é possível após a conversão digital dos sinais do resolver.
Qual é a diferença entre resolver e encoder?
Ambos os dispositivos (resolvers e encoders) são sensores de posição angular, ou seja, ao converter o movimento mecânico em sinais elétricos, eles medem a posição rotativa de um eixo. Os resolvers são muito mais robustos contra condições ambientais extremas, como altas temperaturas, bem como choque e vibração transmitidos aos encoders. Os resolvers podem servir como uma alternativa aos encoders incrementais e absolutos. Os encoders fornecem um sinal de saída digital, enquanto os resolvers fornecem um sinal de saída analógico, exigindo assim a conversão resolver-digital. Escolher entre um resolver ou um encoder depende da aplicação específica, particularmente das condições ambientais e dos eletrônicos de controle. Os resolvers são vantajosos em ambientes muito severos, mas os encoders podem fornecer uma alta precisão e sua integração aos eletrônicos de controle é menos complexa.