Aumento do Desempenho do Motor com Sensores
Sensores de Motores Industriais
Saiba como os sensores estão fornecendo dados para melhorar a eficiência e a confiabilidade de vários tipos de motores industriais.
Maior Eficiência para suas Aplicações de Motores
Da redução do tempo de inatividade não programada ao planejamento da manutenção preventiva, as soluções de sensores da TE Connectivity medem e monitoram a vibração, temperatura e posição do motor industrial para confirmar a operação eficiente do chão de fábrica. Medições precisas em ambientes hostis e condições adversas ampliam o alcance dos sensores para abranger vários tipos de equipamentos e processos. Mais especificamente, as soluções de detecção que projetamos atendem aos requisitos únicos de uma variedade de aplicações de motores, incluindo operações de equipamentos grandes para funções mais precisas. Além disso, sensores com sinais múltiplos de saída digital e tecnologias de sensores sem fio estão permitindo que as fábricas se transformem em operações inteligentes e conectadas.
Os sensores são componentes-chave nos sistemas de controle de motores. Baixe o Infográfico de Motores Industriais abaixo para saber mais.
Monitoramento de Vibrações

A TE fabrica sensores de acelerômetro que monitoram a saúde do motor em várias máquinas industriais. Nossa família de acelerômetros é fabricada para suportar os rigores das aplicações gerais da indústria, mas mantendo precisão suficiente para medir diferentes níveis de vibração do motor para confirmar o desempenho.
Novo White Paper:
Manutenção Preditiva com Sensores de Vibração
-
Manutenção Preditiva com Sensores de Vibração
Saiba mais sobre como os sensores de vibração estão sendo usados em aplicações de manutenção preditiva e como escolher a tecnologia certa.
Medição de Temperatura

A TE oferece uma ampla gama de sensores de temperatura industriais para medição, controle e compensação. Nossa extensa variedade de produtos de temperatura, projetados para eficiência e fácil instalação, inclui termistores NTC de alta precisão, RTDs, sondas em miniatura embutidas, sensores de enrolamento de estator e sensores de rolamento com ponta detectora. Com essa grande diversidade em tecnologia de sensores, estamos equipados para atender às necessidades de medição de temperatura de muitas aplicações de motores nas quais precisão e ambientes adversos são esperados.
Detecção de Posição

A TE oferece um portfólio de resolvers industriais compatíveis com uma ampla gama de conectores de servomotor e aplicações de sensores. Alta confiabilidade e alta precisão da medição de posição angular são características necessárias em aplicações de motores industriais. Com design compacto e flexível, os resolvers industriais da TE são uma boa opção para sistemas de controle modernos e de alta precisão. O resolver de eixo oco tem uma vida útil acima da média e permanece totalmente operável em condições ambientais extremas.
± 6
precisão angular em arco-minutos
20.000
velocidade rotacional máxima em rpm
+ 150°
temperatura de operação máxima em graus Celsius
Informações do Produto:
Resolvers para Motores Mais Inteligentes
-
Resolvedores Industriais - Folheto do Produto
Saiba mais sobre como os resolvers da TE permitem mais eficiência nas aplicações de motores.
Outras Tecnologias de Sensores