Aplicação
Conectividade de motores
A TE Connectivity é sua especialista em todos os tipos de conexões em motores industriais. Não importa qual motor industrial você fabrica, a TE o ajudará a economizar tempo e dinheiro — trabalhando com você para selecionar a solução completa para sua aplicação.
Desde a primeira ideia até o design final
Os motores hoje estão cada vez mais compactos, mas abrigam mais funções do que nunca. Devido ao aumento do volume de dados envolvidos, é essencial ter conexões de transferência absolutamente confiáveis que operam nas velocidades mais altas possíveis. Quando os dados internos e a interface de energia podem ser conectados de forma rápida, confiável e eficiente, a produtividade aumenta - e as empresas crescem. Desde conectores padrão comprovados e conjuntos de cabos personalizados na parte externa, até as mais recentes inovações de sensores e fios magnéticos dentro do motor. Desde a primeira ideia até o design final, seus especialistas em motores industriais da TE fornecem o serviço que você espera em cada passo do caminho, onde quer que você esteja. Leia mais abaixo para ver como nossos produtos podem ser usados em seus projetos de motores industriais hoje.
Conector de Interface de Motores
Os conectores da Interface de motores regulam a entrada e saída de energia e são cruciais para a função dos motores em aplicações industriais. Nossos produtos que se encaixam nessas aplicações oferecem conectividade confiável em ambientes adversos e podem suportar o teste contra alta vibração e ruído.
Veja também Conectores Micromotor
-
Conectores Micromotor
Amplamente reconhecido no mercado de servomotores e aplicável a ambientes industriais adversos. As mais recentes soluções incluem um conector de encoder de 9 posições e um conector de potência e freio 4+2.

Fiação Interna
Produtos para fiação interna podem ajudar simplesmente seus projetos com tubos lacrados e protegidos e produtos para terminais e emendas que podem garantir o desempenho final.

Identificação e etiquetagem
A TE oferece identificação completa de fiação e etiquetas para uma ampla gama de setores e aplicações. Nosso portfólio de identificação e etiquetagem de fios apresenta opções flexíveis, incluindo etiquetas com verso adesivo para fiações e cabos, mangas termo retráteis, marcadores de cabos e sistemas de hardware/software para personalização no local. Veja abaixo os produtos em destaque nas aplicações de Conectividade de Motores.

Dispositivo e sensores de realimentação do motor
Resolvers Industriais servem como um dispositivo de realimentação do motor em motores industriais, permitindo que o sistema acompanhe as mudanças de velocidade e mantenha consistentemente a precisão e o controle. Confiabilidade em condições ambientais extremas, bem como alta precisão e baixos requisitos de espaço complementam suas características favoráveis.
Além disso, nossas soluções de sensores cobrem uma ampla gama de aplicações de medição, controle e compensação de temperatura. Aprendizado de máquina, monitoramento baseado em condições e manutenção preditiva estão entre as aplicações que podem ser apoiadas por nossos sensores que estão permitindo a última geração de tecnologia baseada em dados, IIOT e Fábrica Inteligente.

Terminações de fio magnético
Quando você está fazendo a terminação de motores ou outras aplicações de fio magnético, A TE oferece uma ampla gama de soluções especificamente projetadas para fazer a terminação do fio magnético, quer você esteja usando fio de cobre, fio de alumínio ou uma combinação de ambos.

Saiba mais
Aplicações de Motor Atendidas
Servomotor
Os servomotores estão se tornando cada vez mais populares devido à sua alta eficiência, especialmente em sistemas de manuseio de materiais e máquinas internas. Com a integração dos controles, os servomotores estão cada vez mais substituindo sistemas hidráulicos. De dentro para fora, podemos oferecer automação de fios magnéticos, resolvers para realimentação confiável e grande variedade de conectores circulares e retangulares confiáveis ou qualquer tamanho de motor e muitas aplicações diferentes.
Motor Linear
Sistemas lineares atendem à necessidade de baixo atrito e alta flexibilidade. Esses motores podem ser encontrados em uma grande variedade de setores e aplicações, desde robótica, processamento até aplicações de embalagem. Para permitir a fácil instalação de motores lineares, podemos fornecer uma ampla gama de soluções de conexão rápida, que permitem instalações fáceis e rápidas, enquanto proporcionam desempenho confiável ao longo do tempo.
Motor Spindle
Impulsionados por avanços nas ferramentas de máquinas, que requerem alta precisão e confiabilidade, os motores spindle estão se tornando o coração dos sistemas de produção modernos, fornecendo produtos finais de alta qualidade. Podemos oferecer tecnologia resolver confiável e sistemas de conectores híbridos correspondentes para suportar controle preciso e realimentação confiável em ambientes adversos. Seja no formato circular ou retangular, nossos conectores fornecem a flexibilidade de projeto para atender às suas necessidades.
Motor de Passo
Estes motores de passo tipicamente compactos e de menor custo oferecem posicionamento preciso e controle de velocidade. Aplicativos típicos incluem impressoras 3D, sistemas CNC, plataformas de câmera e plotters X, Y. De conectores padrão, com comprovada interconexão retangular de plástico até conectores circulares métricos, oferecemos um portfólio completo de conectores para construir o motor de sua escolha.