As chaves/sensores de nível de líquido da TE Connectivity são soluções robustas e confiáveis para o monitoramento industrial de nível de líquidos. Disponível em várias configurações, inclusive montagem vertical e montagem lateral com ângulo de até 90°.

Chaves de Nível de Líquido
A TE Connectivity tem sensores de nível de líquido que integram a confiabilidade dos interruptores reed em inúmeras configurações padrão e personalizadas. Nossas chaves/sensores de nível de fluidos de ponto único podem ser dispostas de modo que o elemento de comutação "feche" ou "abra" quando o nível diminui. Oferecemos chaves nas orientações horizontal e vertical (entrada superior ou inferior), dependendo da configuração escolhida. Todas as nossas carcaças têm pelo menos a classificação IP-65 e chaves de nível de líquido de ajuste tanto externo como interno estão disponíveis.
Características do Produto
- Várias chaves de nível líquido aprovadas pela UL e WRAS estão disponíveis com opções e acessórios variados
- As chaves de entrada lateral podem ser configuradas com designs de encaixe por pressão ou por rosqueamento, com cabos ou conectores integrados, bem como com detecção de flutuação vertical com configurações de montagem lateral
- As opções de montagem vertical estão disponíveis em uma grande variedade de materiais para instalação interna ou externa
- As chaves estão disponíveis em uma variedade de plásticos, adequados para uso com água fervente e combustível
- As chaves podem ser configuradas com até três boias e até um metro de comprimento
- Designs de saída analógica também estão disponíveis
Materiais
Entre os materiais usados em nossos sensores de nível de líquido estão:
- Polímeros revestidos de vidro, como PPS
- Polipropileno
- Náilon
- Aço inoxidável
- Alumínio
Os materiais de vedação de silicone são padrão e incluem nitrilo e EPDM (também há borracha fluorada)

Por que usar um sensor de nível baseado na tecnologia “reed switch” ou “boia magnética”?
Essas são a principais vantagens dos interruptores de palheta, também conhecidos como sensores magnéticos reed switch, e dos sensores de nível magnéticos tipo bóia:
- Um sensor magnético reed switch é uma solução de baixo custo para atender a necessidades de detecção do nível de líquidos
- Ele não exige fonte de alimentação para facilitar a ação de comutação, que é exclusivamente o resultado da interação do ímã permanente no elemento móvel (boia) com o sensor.
- A capacidade de isolamento elevada do reed switch significa que o consumo de corrente quando “desligado” é menor do que o de um dispositivo eletrônico de estado sólido. Essa característica pode ser especialmente útil, por exemplo, em aplicações alimentadas por bateria.
- O uso de uma boia como o meio de detecção faz com que mudanças nas propriedades do líquido, como resistência dielétrica, viscosidade, concentração etc., tenham uma influência mínima sobre o funcionamento do sensor.
- Em aplicações dinâmicas, a histerese natural do sensor magnético reed switch significa que os efeitos da turbulência líquida podem ser minimizados.
- Por causa de potenciais altas temperaturas de operação, sensores magnéticos de nível personalizados podem ser fabricados com capacidades de temperatura muito além daquelas destinadas a componentes eletrônicos de estado sólido.
- Como o sensor magnético reed switch é um dispositivo passivo, nenhum teste de compatibilidade eletromagnética (EMC) é necessário. Isso pode reduzir prazos de entrega e custos com o desenvolvimento de produtos.
As chaves de nível de líquido da TE Connectivity usam a tecnologia “reed switch” e têm vida útil estendida de mais de 10 milhões de ciclos, alta capacidade de carga elétrica, baixa resistência ao contato e certificações UL. Nossos sensores/chaves de nível de líquido contam com uma ampla variedade de opções padrão e personalizadas.
Aplicações em destaque
Chave de Nível de Líquido
Aplicação | Recurso | Vantagem |
---|---|---|
Água para Agricultura/Nível de Tanques de Produtos Químicos |
Diversas saídas disponíveis. Usada para controlar outras entradas ou saídas do sistema |
O controle liga/desliga simples minimiza a quantidade de componentes eletrônicos e hardware adicionais |
Nível de Combustível | Fácil instalação: hardware de montagem simples com tamanhos de rosca padrão |
Permite que o sensor seja montado de maneira rápida e segura |
A estrutura está disponível em polipropileno, náilon e PPS | Compatível com água, óleos combustíveis e meios corrosivos ou com temperaturas altas | |
Sistemas de Lava-jato Automáticos | Detecção de nível alto ou baixo | Minimiza a carga de trabalho no sistema de controle central |
Acessório interno ou externo para controlar como o sensor é montado |
Oferece configurações de montagem flexíveis para se adaptar a uma grande variedade de tanques e sistemas |
|
Sistemas de Refrigeração | O sensor reed switch detecta e é acionado com base na posição do ímã |
Tecnologia de chaveamento comprovada, com muitos anos de aplicação |
O sensor é vedado no sistema |
Oferece vedação confiável e minimiza a chance de vazamentos |
|
Sistemas de Espuma | A faixa de operação varia de -30 °C a +105 °C |
Capaz de operar em ambientes adversos, inclusive ao ar livre |
Rosqueamento e comprimentos para montagem no sistema estão disponíveis em tamanhos métrico e imperial |
Compatível com uma grande variedade de sistemas de líquidos em todo o mundo | |
Limpadores de Tapete/Lavadores de Assoalho | Indicados para suportar ambientes adversos onde podem ocorrer choques ou altas vibrações | Funções de detecção confiáveis ao longo da vida útil do equipamento |
Pode funcionar em tensões de linha padrão |
Não exige transformadores ou outros componentes eletrônicos |
Perguntas Frequentes – Chaves de Nível de Líquido
P: Quais configurações de montagem estão disponíveis?
R: As configurações disponíveis são: montagem superior e inferior, bem como montagem horizontal ou lateral. Também estão disponíveis versões de ajuste interno e externo.
P: Qual é a faixa de temperatura de operação típica?
R: A faixa da temperatura de operação típica é de -30 °C a +130 °C, mas pode variar de acordo com o tipo de produto e materiais.
P: Quais tipos de saída estão disponíveis?
R: Os tipos de saída variam de "normalmente aberta" ou "normalmente fechada" em ambas as variações de acionamento único monopolar (SPST – Single Pole Single Throw) e acionamento duplo monopolar (SPDT – Single Pole Double Throw).
P: Quais tipos de líquidos são compatíveis com as chaves?
R: As chaves podem ser usadas em uma grande variedade de líquidos, inclusive água potável, esgoto, líquido de arrefecimento, tanques de combustível, tanques de ureia e sistemas hidráulicos.
P: Qual é a tensão de comutação máxima permitida?
R: Normalmente, as chaves podem suportar 250 VCA ou 200 VCC, embora isso varie de acordo com o número do modelo.
P: Qual tipo de tecnologia de comutação é usado nessas chaves?
R: As chaves de nível líquido da TE utilizam a tecnologia reed switch, ou seja, são chaves elétricas acionadas quando um campo magnético é aplicado. A tecnologia reed switch é uma tecnologia com muitos anos de confiabilidade comprovada.