Aplicação
Comutação e roteamento
Conte com a TE para fornecer interconexões e cabeamento para suportar o estado futuro de sua empresa.
Largura de banda de última geração. A TE possui um conjunto completo de soluções de interconexão e cabeamento para aumentar a largura de banda, densidade e confiabilidade para todos os tipos de telecomunicações e equipamentos de comutação e roteamento empresariais. Oferecemos produtos para aplicações de comutação e roteamento de rede para redes de 10, 25, 40, 100 e até 400 Gb/s para suportar redes convergentes de protocolo de internet (IP).
Placa Intermediária de Alta Velocidade
Resistores SMD
Interconexões de E/S plugáveis
Resistores de Furo Passante
Conectores de backplane de alta velocidade
Potenciômetros
Conjuntos de cabos de cobre
Resistores Trimmer
Ethernet de última geração
Interruptores táteis
Interruptores DIP e SIP
Soquetes LGA
Placa Intermediária de Alta Velocidade
Nosso novo sistema de interconexão cabeada interna Sliver oferece uma solução para os desafios da crescente taxa de dados. Ele é flexível, eficiente e oferece integridade de sinal ideal – ao mesmo tempo em que economiza espaço e reduz os custos de design.

Resistores SMD
Um resistor SMD é um minúsculo corpo de cerâmica retangular com bordas condutoras prateadas em cada extremidade. Eles fornecem a mesma funcionalidade que os resistores mais tradicionais com terminais axiais, mas uma capacidade de dissipação de energia menor e, frequentemente, têm menor indutância de dispersão e capacidade.

Interconexões de E/S plugáveis
O conector plugável de E/S e os chassis da TE suportam os padrões Fibre Channel, InfiniBand e Ethernet em QSFP+, SFP+ e outras interfaces para taxas de dados de até 100G.

Resistores de Furo Passante
Um resistor de furo passante é um resistor fixo, com terminais longos e flexíveis que podem ser fixados em uma placa de ensaio ou soldados em ondas a uma placa de circuito impresso. Um resistor de furo passante é usado para reduzir o fluxo de corrente elétrica dentro de um circuito. É comumente composto de filme de carbono, filme metálico, filme de óxido de metal, filme grosso ou fio enrolado.

Conectores de backplane de alta velocidade
O aumento das demandas de largura de banda requer conectores de alta velocidade com melhor desempenho. A variedade de interconexões de backplane de 6,25 a 25+ Gbps da TE fornece as conexões necessárias para manter o fluxo de dados.

Potenciômetros
Um potenciômetro é um resistor variável manualmente ajustável que permite alterar e regular a corrente que flui por um resistor.

Conjuntos de cabos de cobre
Os conjuntos de cabos de cobre da TE transmitem energia, vídeo, áudio, RF, dados alta velocidade ou podem até mesmo oferecer proteção contra raios.

Resistores Trimmer
Um resistor trimmer é um tipo de resistor variável ou potenciômetro ajustável que pode ajustar, sintonizar e calibrar circuitos. Ele jamais deve ser visto ou ajustado pelo usuário do dispositivo.

Ethernet de última geração
Projetado para oferecer uma solução de cabeamento de densidade mais alta, o sistema de conectores RJ point five apresenta espaçamento de portas em uma linha central de 7 mm para ocupar metade do espaço de um link Ethernet RJ45.

Interruptores táteis
Os interruptores táteis fornecem feedback tátil ao usuário quando o interruptor ou botão faz contato com o painel de controle por baixo, que geralmente é uma placa de circuito impresso.

Interruptores DIP e SIP
Uma chave DIP é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Ela tem uma estrutura retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Uma chave SIP é um módulo de chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão.

Soquetes LGA
Soquetes land grid array (LGA) oferecem uma interconexão elétrica compressiva entre o processador e as placas de circuito impresso (PCBs). À medida que o poder da computação aumenta, o mesmo acontece com as pinagens dos chips. Uma placa de reforço robusta fornece uma interconexão confiável ao pacote de microprocessadores e limita o empenamento da placa de circuito impresso durante a compressão para garantir uma conexão confiável.

Temos um conjunto completo de soluções de interconexão e cabeamento para aumentar a largura de banda, densidade e confiabilidade para todos os tipos de telecomunicações e equipamentos de roteamento e comutação empresarial.

Aplicação
Comutação e roteamento
Conte com a TE para fornecer interconexões e cabeamento para suportar o estado futuro de sua empresa.
Largura de banda de última geração. A TE possui um conjunto completo de soluções de interconexão e cabeamento para aumentar a largura de banda, densidade e confiabilidade para todos os tipos de telecomunicações e equipamentos de comutação e roteamento empresariais. Oferecemos produtos para aplicações de comutação e roteamento de rede para redes de 10, 25, 40, 100 e até 400 Gb/s para suportar redes convergentes de protocolo de internet (IP).
Placa Intermediária de Alta Velocidade
Resistores SMD
Interconexões de E/S plugáveis
Resistores de Furo Passante
Conectores de backplane de alta velocidade
Potenciômetros
Conjuntos de cabos de cobre
Resistores Trimmer
Ethernet de última geração
Interruptores táteis
Interruptores DIP e SIP
Soquetes LGA
Placa Intermediária de Alta Velocidade
Nosso novo sistema de interconexão cabeada interna Sliver oferece uma solução para os desafios da crescente taxa de dados. Ele é flexível, eficiente e oferece integridade de sinal ideal – ao mesmo tempo em que economiza espaço e reduz os custos de design.

Resistores SMD
Um resistor SMD é um minúsculo corpo de cerâmica retangular com bordas condutoras prateadas em cada extremidade. Eles fornecem a mesma funcionalidade que os resistores mais tradicionais com terminais axiais, mas uma capacidade de dissipação de energia menor e, frequentemente, têm menor indutância de dispersão e capacidade.

Interconexões de E/S plugáveis
O conector plugável de E/S e os chassis da TE suportam os padrões Fibre Channel, InfiniBand e Ethernet em QSFP+, SFP+ e outras interfaces para taxas de dados de até 100G.

Resistores de Furo Passante
Um resistor de furo passante é um resistor fixo, com terminais longos e flexíveis que podem ser fixados em uma placa de ensaio ou soldados em ondas a uma placa de circuito impresso. Um resistor de furo passante é usado para reduzir o fluxo de corrente elétrica dentro de um circuito. É comumente composto de filme de carbono, filme metálico, filme de óxido de metal, filme grosso ou fio enrolado.

Conectores de backplane de alta velocidade
O aumento das demandas de largura de banda requer conectores de alta velocidade com melhor desempenho. A variedade de interconexões de backplane de 6,25 a 25+ Gbps da TE fornece as conexões necessárias para manter o fluxo de dados.

Potenciômetros
Um potenciômetro é um resistor variável manualmente ajustável que permite alterar e regular a corrente que flui por um resistor.

Conjuntos de cabos de cobre
Os conjuntos de cabos de cobre da TE transmitem energia, vídeo, áudio, RF, dados alta velocidade ou podem até mesmo oferecer proteção contra raios.

Resistores Trimmer
Um resistor trimmer é um tipo de resistor variável ou potenciômetro ajustável que pode ajustar, sintonizar e calibrar circuitos. Ele jamais deve ser visto ou ajustado pelo usuário do dispositivo.

Ethernet de última geração
Projetado para oferecer uma solução de cabeamento de densidade mais alta, o sistema de conectores RJ point five apresenta espaçamento de portas em uma linha central de 7 mm para ocupar metade do espaço de um link Ethernet RJ45.

Interruptores táteis
Os interruptores táteis fornecem feedback tátil ao usuário quando o interruptor ou botão faz contato com o painel de controle por baixo, que geralmente é uma placa de circuito impresso.

Interruptores DIP e SIP
Uma chave DIP é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Ela tem uma estrutura retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Uma chave SIP é um módulo de chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão.

Soquetes LGA
Soquetes land grid array (LGA) oferecem uma interconexão elétrica compressiva entre o processador e as placas de circuito impresso (PCBs). À medida que o poder da computação aumenta, o mesmo acontece com as pinagens dos chips. Uma placa de reforço robusta fornece uma interconexão confiável ao pacote de microprocessadores e limita o empenamento da placa de circuito impresso durante a compressão para garantir uma conexão confiável.

Temos um conjunto completo de soluções de interconexão e cabeamento para aumentar a largura de banda, densidade e confiabilidade para todos os tipos de telecomunicações e equipamentos de roteamento e comutação empresarial.