Raychem. Acelerando em direção ao futuro com cobre de alta velocidade
Oferecemos uma grande e crescente gama de cabos de cobre Raychem de alta velocidade para o setor aeroespacial militar e comercial, bem como para sistemas terrestres e aplicações marinhas.
Transmitindo dados em alta velocidade. Para transmitir informações de um ponto a outro, o aumento do uso de protocolos de alta velocidade, como Ethernet, FireWire, Fibre Channel e USB, tornou-se essencial. As soluções em cabos de cobre de alta velocidade da TE podem ajudar a aumentar o desempenho e a integridade do sinal, mantendo a robustez em aplicações atuais nas áreas aeroespacial, militar e marítima.
Os fios e cabos cobre de alta velocidade da TE, juntamente com os contatos e conectores com adaptação de impedâncias da TE, podem compor uma solução total. A solução total da TE pode ajudar a aumentar o desempenho e a integridade do sinal, mantendo a robustez em aplicações atuais nas áreas aeroespacial, militar e marítima.
200 °C
Até 200 °C de resistência à temperatura
10
Até 10 Gbit/s em Ethernet
150
Fibre Channel de 150 ohms
Cabeamento – Produtos da TE Relacionados
Multicondutor, Coaxial e Par Trançado
-
Cabo Coaxial Cheminax
Os cabos elétricos controlados da Cheminax resultam em uma economia substancial de tamanho e peso em aeronaves e aplicações aeroespaciais, incluindo mísseis, sistemas aviônicos, de segurança, comunicações e de micro-ondas.
-
Cabo de Par Trançado
A TE oferece conjuntos de cabos de par trançado com desempenho Categoria 5, Categoria 5e e Categoria 6, bem como cabos de par trançado de alta velocidade InfiniTwist, da marca Madison Cable.
Produtos de Cabeamento Compatíveis
Conectores, Mangas e Cintas
- Conector CeeLok FAS-T
- Formas Moldadas
- Cintas
- Componentes de Terminação SolderSleeve
- Conectores de Gigabit Ethernet
- EN4165
- Contatos Quadrax
- Contatos Twinax
Cabos de Cobre: Materiais da Capa
Temperatura, Abrasão e Flexibilidade
Material da Capa | Faixa de Temp. (°C) | Resistência à Abrasão | Flexibilidade | Aplicações |
---|---|---|---|---|
Thermorad K (PVDF Modificado) |
-65 a +150 | Muito Boa | Razoável | Aeroespacial, Terrestre e Marinha |
Thermorad F e S | -55 a +125 | Boa | Boa | Sistemas Terrestres |
FEP Modificado | -65 a +200 | Boa | Boa | Aeroespacial |
UXL-ETFE |
-65 a +150 | Boa | Razoável | Sistemas Aeroespaciais e Terrestres |
Thermorad HT (ETFE Modificado) |
-65 a +200 | Muito Boa | Razoável | Aeroespacial |
Thermorad FL | -55 a +200 | Muito Boa | Boa | Aeroespacial |
Zerohal | -30 a +105 | Boa | Boa | Marítima |
FDR-25 | -40 a +105 | Razoável | Excelente | Sistemas Terrestres |
XL-ETFE de Baixo Fluoreto | -65 a +200 | Muito Boa | Razoável | Aeroespacial |
FEP Marcado a Laser | -65 a +200 | Boa | Boa | Aeroespacial |
Thermorad NTFR | -55 a +110 | Boa | Excelente | Sistemas Terrestres e Marítimos |
Raythane FR | -65 a +90 | Excelente | Excelente | Marítima |
Thermorad O | -55 a +125 | Boa | Boa | Sistemas Terrestres e Marítimos |

Velocidades de 10 Mbits/s a 10 Gbit/s

Velocidades de 100 Mbits/s a 3,2 Gbit/s

Para exibições de vídeo e dados unidirecionais

Velocidades de 200 MB/s a 1,6 GB/s

Velocidade de até 480 Mbit/s

Velocidade de até 5 Gbit/s
Vantagens: Cabo Raychem de Alta Velocidade
Tempo de Engenharia Reduzido
- Fácil de Instalar
- Excelente desempenho mecânico e elétrico
- Excelente integridade do sinal com desempenho estável em condições extremas
- Mais largura de banda
Recursos: Cabo Raychem de Alta Velocidade
Design Robusto
- Faixa de temperatura de -65 °C a 200 °C
- Peso leve e tamanho reduzido
- Extremamente durável
- Proteção contra relâmpagos e interferência eletromagnética
- Compatível com vários contatos e componentes de terminação da TE

Sistemas aeroespaciais

Sistemas militares terrestres

Sistemas militares aéreos
Aplicações: Cabo Raychem de Alta Velocidade
Sistemas de Comunicações e Informática
- Aeroespacial Militar: radar, mísseis, rádio e interfones
- Aeroespacial Comercial: entretenimento de bordo, cockpit de vidro, conexão sem fio
- Sistemas Militares Terrestres: painel de vidro, interfones, imagem térmica, sistemas de visão, sistemas informáticos integrados
- Sistemas Smart Soldier: monitoramento de saúde ao vivo, movimento de soldados em tempo real, notebooks, laptops