Aplicações
P: O que é um Cabo EPD?
R: O cabo EPD é projetado especificamente para o projeto ou aplicação de um cliente usando os componentes e materiais Raychem da TE.
P: Quais são as aplicações apropriadas para os cabos EPD?
R: Aeroespacial comercial, solo militar, aeroespacial militar, Marinha, mísseis, espaço sideral, transporte ferroviário/automotivo, indústria, offshore/submarino.
P: Quando devo usar o cabo EPD?
Os cabos EPD são especificados quando o cliente requer uma solução de design personalizado de alto desempenho para conectividade de equipamentos complexos.
As vantagens incluem:
- Tamanho pequeno, redução de peso/leve
- Capacidade de incluir sinal, energia e dados no mesmo pacote de cabos
- Materiais especialmente formulados para atender aos requisitos ambientais, ou seja, baixo risco de incêndio, resistência química/abrasão, inflamabilidade à temperatura.
- Ampla gama de soluções de blindagem para atender aos requisitos EMI/EMC
- Compatibilidade do sistema com os produtos Raychem da TE
- Economia de custos/redução de mão de obra em chicotes de fios construídos à mão demorados
Desempenho/especificações
P: Que especificação os cabos EPD atenderiam?
R: Com base nas seleções finais de componentes e materiais, ele pode atender às especificações comerciais, militares e marítimas gerais, como: WC-27500, AS22759, MIL-DTL-24640/24643, AS81044, VG9521 Partes 27 e 2, Defesase Norma Parte 25, Det Norsk Veritas (DNV) e TEs Raychem série interna WCD/WSD.
P: Que faixa de temperatura de cabos EPD você pode oferecer?
De -65C a +260C.
P: Qual é o diâmetro máximo do cabo que você pode fazer?
Os cabos fabricados estão limitados a um diâmetro máximo de feixe de substrato de cabeamento de 1,75" (44,5 mm). O diâmetro externo (OD) do cabo acabado seria de aproximadamente 2,0" (52,0 mm) com base nesse substrato máximo.
P: Qual é a gama AWG?
O tamanho mínimo do medidor é 30 AWG e até 2/0 AWG pode ser usado dependendo do design multicore.
P: Qual é a quantidade mínima para pedidos?
Entre 500 pés-2000 pés para projetos mais complexos.
Materiais
P: Quais materiais de capa podem ser usados em um cabo EPD?
A TE oferece uma ampla variedade de materiais de capa de cabos para ajudar a atender aos requisitos de alguns dos ambientes mais exigentes.
P: Como os materiais são selecionados?
A seleção de materiais e componentes é determinada pelo uso/aplicação final. Isso ajuda a garantir que a combinação certa de propriedades físicas, químicas e elétricas seja alcançada para atender aos requisitos do cliente. A TE também desenvolveu uma abordagem de sistema que agrupa componentes TE compatíveis.
P: Que tipos de componentes podem ser usados em um cabo EPD?
Os cabos podem ser organizados com uma variedade de produtos de fios e cabos Raychem em geometrias controladas para aplicações específicas, como fio primário único, primários trançados, componentes cabeados/blindados/encamisados, pares de dados e coaxiais e fibra. Esses componentes podem ser aprimorados e/ou protegidos por uma combinação de enchimentos, envoltórios, tranças, jaquetas, compostos de blindagem e bloqueio para atender a aplicações específicas.