Lösungen für Gebläsemotoren und Lüftermotoren
MEHR KOMFORT
Steigern Sie die Effizienz Ihres HLK-Systems mit den Komponentenlösungen von TE für Wechselstrom-Motoren. Erfahren Sie mehr über unsere lötfreien Lackdrahtlösungen, Leistungssteckverbinder, Sensoren und mehr.
DIE KONNEKTIVITÄT HINTER DEM KOMFORT: MOTORKOMPONENTEN DURCHSUCHEN
Angesichts der steigenden Nachfrage nach effizienten Elektromotorsystemen bietet das robuste Portfolio von TE Lösungen, die auf Herstellbarkeit, Kostenreduzierung und verbesserte Zuverlässigkeit ausgelegt sind. In der Wärmepumpen- und Klimatechnik sind Motoren entscheidend für die Effizienz der Wärmeübertragung, den Luftstrom und den ganzjährigen Komfort. HLK-Kompressoren, Wechselstrom-Lüfter und Gebläsemotoren erfordern langlebige Komponenten, die starken Vibrationen und rauen Umgebungen standhalten und zugleich eine kompakte Größe haben. Behalten Sie bei Ihrer Suche einen kühlen Kopf und informieren Sie sich über unsere miniaturisierten, abgedichteten Strom- und Signalsteckverbinder mit IP67-Einstufung zum Schutz gegen Wasser, Staub und Schmutz. Entdecken Sie Hochleistungs-Warmschrumpfschläuche und die ergonomische Quick Connect-Klemmenreihe mit niedriger Einsteckkraft.
LACKDRAHTLÖSUNGEN
Ingenieure, die die Herstellungsprozesse von Elektromotoren optimieren möchten, können die lötfreien Lackdrahtlösungen von TE sowie kostengünstige Werkzeugoptionen für Kupfer- und Aluminiumdrähte nutzen. Erfahren Sie mehr über MAG-MATE Poke-In-Kontakte, die für effiziente Motor-Lackdrahtverbindungen innerhalb des Kompressorgehäuses entwickelt wurden, sowie über MAG-MATE Poke-In-Flachkontakte, die auf die Zuleitungsdrahtverbindungen in Kabelbaumgehäusen zugeschnitten sind. Entdecken Sie außerdem unser Cluster Block-Gehäuse für nahtlose Verbindungen von Durchführungssteckern. Unsere Lösungen erleichtern automatisierte Motorverbindungen und vereinfachen Herstellern die Konnektivität von Kabelbaum-auf-Durchführungsverbindungen.
Leistungs- und Signalstecker
Sie sind auf der Suche nach sicheren Verbindungen, die hohen Vibrationen standhalten? TE bietet Steckverbinderlösungen, die technischen Anforderungen gerecht werden und zugleich Vielseitigkeit, Abdichtung und Miniaturisierung bieten. Von der Stromversorgung von HLK-Motoren bis hin zur Einhaltung verschiedener globaler Vorschriften und Normen bieten unsere Steckverbinder eine unübertroffene Leistung und einfache Montage auch auf engstem Raum.
Warmschrumpfschläuche
Wenn es um Leitungsmanagement, zusätzliche Isolierung oder Schutz in anspruchsvollen Umgebungen geht, Warmschrumpfschläuche erweisen sich als die ultimative Lösung für den HLK-Markt. Ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit machen sie für zahlreiche verschiedene Anwendungen in HLK-Systemen unverzichtbar. Ganz gleich, ob Sie Leitungen vor Abrieb schützen, das Eindringen von Feuchtigkeit abwehren oder Komponenten unter extremen Bedingungen isolieren möchten, die Warmschrumpfschläuche der Marke Raychem bieten unübertroffene Leistung.
Kabelschuhe
Die Kabelschuhe und Kabelverbinder von TE sind so konzipiert, dass sie effiziente Kabel-auf-Kabel- und Kabel-auf-Leiterplatte-Verbindungen in HLK-Systemen ermöglichen. Unser FASTON Portfolio umfasst Hochtemperatur-Steckhülsen aus vernickeltem Stahl und Steckhülsen aus verzinntem Messing, bei denen unsere F-Crimpverbindung, Tab-Lok-Crimpverbindung und die neue 2D-Crimptechnik zum Einsatz kommen.
RELAIS
Relais fungieren als Vermittler zwischen Steuersignalen und Hochstrom-Schaltkreisen, die Wechselstrom-Lüftermotoren antreiben, und erleichtern so die Automatisierung und Steuerung von HLK-Systemen. Darüber hinaus steuern Relais den Ein-/Ausschalter der Motoren, um sicherzustellen, dass das HLK-System die gewünschten Temperaturniveaus beibehält. Entdecken Sie das Portfolio von TE für leistungsstarke und kompakte Relais.